Energy and Power Management

エネルギー管理とは何か、なぜそれが重要なのか?

エネルギー管理は、資源を活用して、効率、コストの削減、環境への影響を最小限に抑えてエネルギーを生成および分配するプロセスです。エネルギー管理には、グローバルなニーズを満たすための動的で機敏なフレームワークが必要です。複数のテクノロジー、戦略的意思決定、さまざまなエネルギー源と消費サイトには、持続可能な成長とイノベーションを推進しながら、さまざまなエネルギー関連システムにわたるエネルギー使用を最適化する効率的で応答性の高いネットワークが必要です。

なぜBoyd?

装飾アイコン

エネルギー変換効率の向上

発電効率と変換性能を向上させます。

装飾アイコン

高密度パワーエレクトロニクス

より大きな電力密度のコンポーネントを設計します。

装飾アイコン

過酷な環境に対するシステムの堅牢化

エネルギー管理システムを外部からのばく露から密閉、保護、シールドします。

装飾アイコン

製品寿命の延長

エネルギー管理システムの信頼性と寿命を向上させます。

ボイドのシーリングおよび冷却技術によるBESS性能の最大化

(トランスクリプトを見る)

電源管理ソリューションの有効化

(トランスクリプトを見る)

パワーエレクトロニクスインバータ冷却

エネルギー管理の例

エネルギー管理には、発電、電力変換、および消費のためにエネルギーを分配するためのスマートグリッドシステムが含まれます。従来の電源は、ガスタービンまたは蒸気タービンを利用して発電します。電力業界が再生可能エネルギー源への投資を続けるにつれて、代替エネルギー源は急速に成長しています。風力タービンと太陽光発電所は、さまざまなエネルギー生産と需要を満たすために、グリッドとスマートシステムに接続するために適切な電力変換を必要とします。

エアーフロー管理

エアフローの管理

効果的なエアフロー管理によりエネルギー回収を最大化し、冷却効率を最適化し、エネルギー消費を削減し、エネルギー管理システム全体のパフォーマンスを向上させます。Boydリークシールフォームとガスケットは、空気漏れを防ぎ、空気の流れを最適化し、冷却システムを最高のパフォーマンスで動作させることができます。

エネルギー管理シーリング、絶縁、シールドソリューション

Boydの広範な材料科学の専門知識と、Oリング、カスタムガスケット、押出プラスチック、成形ゴムなどのシーリング製品の幅広いポートフォリオにより、エネルギー管理、電力変換と反転、スマートグリッドシステムを保護することができます。Boydソリューションは、過酷な環境でのエネルギー管理システムの耐久性を向上させます。当社のEMI/RFIシールドは、内部および外部の電磁干渉とクロストークを排除することにより、機器を危害から保護します。

防音材

騒音、振動、ハーシュネス、衝撃ソリューション

騒音、振動、ハーシュネス、衝撃ソリューションは、内部の機械的摩耗を減らし、外部の環境騒音公害を軽減するために重要です。BoydのNVH保護ソリューションは、機器と技術者の両方を保護するための音響および振動減衰を提供するように設計されています。

適切な電気絶縁でコンポーネントの損傷を防止

効果的な電気絶縁は、漏電によるエネルギー損失を防ぎ、エネルギー消費の増加やダウンタイムにつながる誤動作のリスクを最小限に抑えることで、エネルギー管理に貢献します。Boydの高度な電気絶縁ソリューションは、さまざまな発電および管理アプリケーションの絶縁ニーズに対応するために、さまざまな材料を使用してカスタマイズおよび設計されています。

電気絶縁体
ラベルとインジケーター-3

エネルギー用途のラベルの効率、精度、カスタマイズ機能を改善

Boydは、お客様固有の要件を満たすために、UL、cUL、およびCSA承認のカスタムラベルを開発しています。ブランディング、重要な情報、その他の機能を単一の高品質のソリューションに組み合わせた多機能ラベルを使用して、安全性、ブランド管理を強化し、運用を合理化します。

未来のサステナビリティ規制の解決

Boydのグローバルなプレゼンス、地域内のISO 14001規格への準拠、環境慣行と持続可能性への取り組み、電力業界内のパートナーシップにより、地域の規制に合わせ、進化する消費者の需要に対応する上で革新的であり続けることができます。

持続可能性の解決-将来の規制
グローバルネットワークとローカルサポート

グローバルネットワークとローカルサポート

Boydは、品質管理、国際規格、および運用効率に取り組んでいます。複数の大陸にまたがる40+ ISO 9001認定の運用、プロセスの最適化、組織の効率、および効果的な管理に重点を置いているため、高品質の製品を提供し、顧客の期待を超え、オペレーショナルエクセレンスを維持するという当社の献身が強調されています。

エネルギー管理のBoyd違い

エネルギー管理の利点

スマートグリッド、エネルギー貯蔵ソリューション、需要側管理技術の開発を促進するテクノロジーとプラクティスのイノベーションを推進します。

効果的なエネルギー管理プラクティスにより、コストを削減し、エネルギー消費を最適化し、無駄を減らし、全体的な効率を向上させます。

エネルギー資源をより効率的に使用することにより、発電、配電、消費におけるパフォーマンスの向上とエネルギー損失の削減により、電力システムの全体的な効率を向上させます。

デマンドレスポンスプログラムを有効にして、電力会社が需要のピーク時にエネルギー消費を調整し、グリッドの負荷を分散し、過負荷を防止できるようにします。

断続的な再生可能エネルギー源のグリッドへの統合を促進し、安定した信頼性の高い電力供給を確保します。

電力網の信頼性と回復力を強化する最適化されたエネルギー管理により、停電と中断を削減します。

発電および配電資産を管理し、エネルギー消費を監視および最適化することで、その寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。

エネルギー管理の課題

高度な技術ソリューションの要件:多様なエネルギー源、スマートメーター、IoTデバイス、高度な分析を統合するには、高度な技術ソリューションと相互運用性が必要です。

グリッドのモダナイゼーション:エネルギーシステムが進化するにつれて、従来のグリッドは、双方向のエネルギーフローを処理し、分散型エネルギー源を統合し、電気自動車を収容できるスマートグリッドにアップグレードする必要があります。

データ管理と分析:スマートメーターやセンサーによって生成される膨大な量のデータの管理と分析は複雑です。データから有意義なインサイトを引き出すには、高度な分析とデータセキュリティ対策が必要です。

電力の利用可能性とアクセス可能性は、毎日のほぼすべての時間にほとんどの個人の日常生活に影響を与えるため、信頼性の高いエネルギーの生産と配電は現代の生活にとって重要になっています。世界的な電子化が進むにつれて、一貫性のある信頼できる電力がますます重要になります。

Boydには、アプリケーション全体の信頼性、性能、寿命を確保するために開発された発電とエネルギー変換のためのソリューションと複雑なシステムの設計と製造の長年の歴史があります。タービンやエンジンからグリッドシステムやバッテリーストレージまで、Boydの熱、シーリング、および保護ソリューションは、これらのアプリケーションを最高の効率で実行し続けるための高品質で費用効果の高い方法を提供します。

Boydは、より効率的なエネルギーの生産と貯蔵を支援することに加えて、当社のグローバルなフットプリントに誠実であり、社内の環境意識をサポートし、よりクリーンなエネルギー源を奨励するよう努め続けています。

スマートグリッドシステム-電力-マイクログリッド
タービン発電機

電力業界向けのシーリングおよび保護ソリューション

Boydは、アプリケーションと材料科学に関する幅広い知識を通じて、お客様の課題を特定して解決した経験があります。適切なシールと保護により、メーカーは発電および貯蔵システムの敏感な電子機器が過酷な環境に耐えることができます。Boydの材料に関する専門知識と幅広いシーリング製品、および利用可能な認証により、高性能アプリケーションに最適なシーリングソリューションをお客様に提供します。

シーリングソリューションには、業界で最も幅広いOリング、カスタムガスケット、押し出しプラスチック、成形ゴムのカタログの1つが含まれ、ほこりや水の浸入やその他の環境上の危険から繊細で重要な電子機器をシールします。これらのソリューションは、修理やメンテナンスが困難で費用がかかる可能性のある地域にあることが多い発電設備の安全性を確保します。

Boydの保護ソリューションには、EMI/RFIシールドと吸収、グラフィックオーバーレイ、NVH保護が含まれ、これらはすべて、適切なサービス指示のためのシステム情報ラベル、内部および外部の電磁干渉とクロストークの排除、および内部の機械的摩耗と外部環境騒音公害を最小限に抑えるための音響および振動減衰により、機器とユーザーを危害から保護します。ダイカストエンクロージャやその他の保護材は、多くの場合、Boydシーリングおよびサーマルソリューションと統合され、完全なシステム保護と強化を行い、より低い着陸コストでより良いパフォーマンスを保証します。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。