ラベル・インジケーター
重要な製品情報や使用方法などを、回復力のあるラベルとインジケーターでユーザーに通知します。
ブランドイメージを高める
何十年にもわたる正確で多機能なラベル製造の経験を持つBoydは、ブランドのイメージと美学に一致するラベルの作成を支援します。
製品を特定し、迅速に通知
あらゆる形状、サイズ、複雑さに対応するBoydのマーキング方法を使用して、ブランド名、部品番号、ロット番号などの重要な情報を使用してプラスチックおよびシリコーンコンポーネントを識別します。
業界の要件を満たす
医療、自動車、その他の業界を問わず、Boydの知識豊富な専門家が最適な部品マーキングに関するガイダンスを提供し、製品が視覚的および業界の要件を満たすのに役立ちます。
最高水準の品質とコンプライアンスを満たす
Boydは、希望するレベルの耐久性と製品仕様を満たす適切な材料、インク、構造を見つけるお手伝いをします。
ワンストップショップ
Boydのマーキングおよびラベリングソリューションと当社の広範な成形および加工機能を組み合わせて、コストを削減し、サプライチェーンを簡素化するカスタムの完全に組み立てられたソリューションを作成します。
保証コストの最小化
改ざん防止ラベルとインジケーターを使用して、最終消費者製品の保証から保護および防御します。
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?
(トランスクリプトを見る)
ラベルインジケーターにBoydを使用する理由
Boydは装飾および機能ラベルを専門としており、UL、cUL、およびCSAラベルメーカーとして承認されています。また、摩耗、UV曝露、湿気、熱などの過酷な環境に耐える耐久性のあるラベルも製造しています。私たちのチームは、プロセスをガイドし、製品に最適なラベルソリューションを見つけるお手伝いをします。保証請求を減らし、不正開封防止ラベルと水分インジケーターで消費者を保護します。
Boydでラベルにより多くのことをさせる
ラベルは、ULやその他の業界固有の要件を満たすために誘電体絶縁を必要とする分野で設計されることがよくあります。Boydの製造専門分野は、高性能接着剤、電気絶縁、およびUL 94火炎定格ソリューションを単一のコンポーネントに統合して、耐久性と信頼性の高い長期ラベルグラフィックスのために薄膜にパントンカラーマッチングを統合しています。ブランディング、重要な情報の伝達、電気絶縁を単一の高品質で信頼性の高いソリューションに統合することで、コンポーネントの複雑さを軽減します。Boydは、複数の機能を1つのラベルに統合することで、サプライチェーンの複雑さを軽減し、総陸揚げコストを最小限に抑え、ブランド管理と消費者の安全性を高めるのに役立ちます。
適切なテクノロジーで通信要件を満たす
Boydのヒューマン・マシン・インターフェース技術ポートフォリオは、あらゆるアプリケーションで信頼性の高い性能を最大化するために活用できる当社の専門知識と伝統を示しています。
部品のマーキングとラベリング
プラスチックおよびシリコーン部品にマーキングすると、ブランドを高め、重要な情報で製品を識別するのに役立ちます。Boydは、レーザーマーキング、インライン印刷、パッド印刷など、シリコーンおよびプラスチック製品のマーキングのためのいくつかの異なるプロセスを提供しています。これらのプロセスを使用して、日付時計や製品レタリングなどの固定マーキング、または一意のデバイス識別(UDI)マークなどのより複雑なマーキングを作成して、規制された業界でシリコーンまたはプラスチック製品のトレーサビリティを確保できます。アプリケーションによっては、RFID ICを使用して特定のシリコーンおよびプラスチック製品にマークを付けることもできます。
レーザーマーキング
レーザーマーキングでは、レーザーを使用して材料に直接マーキングを刻印します。レーザーは材料を照射し、それが局所的な化学反応を引き起こし、材料の色が変化します。レーザーマーキングは、表面だけでなく素材自体に作成されるため、クリーニングや使用によって拭き取ったり除去したりできないマークを作成します。レーザーマーキングは、半透明のシリコーンまたはプラスチック製品で機能し、マーキングが製品の寿命にわたって永続的である必要がある場合に最適です。
インライン印刷
インライン印刷、または生産ラインで部品に直接印刷することで、連続生産が可能になり、コストが節約され、プロセス効率が向上します。インクジェット印刷は一般的に使用され、製造プロセスに直接統合されています。製品は約25cm間隔でマークできます。
パッド印刷
パッド印刷は、インクが印刷版からパッドを介して必要なコンポーネントに転写されるオフセット印刷プロセスです。パッド印刷は平らな表面を必要としないため、湾曲した、質感のある、または不規則な形状のプラスチックまたはシリコーン製品の装飾に最適です。パッド印刷は色で高度にカスタマイズでき、独自の個々のパーツマーキングに最適です。
光学式エンコーダ
プリンターからロボットアームまで、光学式エンコーダーは、機能を実行するときにいつ、どのように、どこに移動するかをデバイスに通知します。 エンコーダーは通常、モーターまたはフォースアクチュエーターに、部品の位置へのフィードバックを提供する可動部品がある場合に使用されます。磁気および光学エンコーダホイールは、光源またはディスク外縁の磁極によって位置を感知します。
ボイドは、ロング、ディスク、ストリップエンコーダーの優れたプロバイダーです。以下の標準ソリューションに加えて、Boydはお客様と協力して独自のカスタム光学エンコーダを開発することもできます。私たちは高品質のコンポーネントの重要性を理解しており、主要なグローバルブランドのために優れた増分移動精度とコンポーネントの耐久性を実現するために、カスタム光学エンコーダメディアの製造に注力してきました。エンコーダーの仕様は、エンコーダー、メカニズム、および制御システムの関係を定義します。 Boydは、お客様の厳しい基準を満たすために、さまざまな材料とフォーマットの光学エンコーダを製造しています。
電気通信
製造プロセスの精度を高めて生産歩留まりを向上させることにより、無駄な原材料と組み立てコストを制限します。
正確かつ正確に作動
光学式エンコーダを活用して、正確で正確な動きで再現性のある機械プロセスを確保します。
高度にカスタマイズ可能
カスタムアプリケーションモーションコントロール用の組み立てられていないモーター、センサー、およびエンコーダコンポーネント。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。