» Blog » Beyond the Basics:革新的なシリコーン成形用途

基本を超えて:革新的なシリコーン成形の用途

シリコーン成形:業界全体でイノベーションを推進

シリコーン成形は、耐久性、柔軟性、信頼性が求められる業界にとって不可欠です。その汎用性の高い特性により、メーカーは極端な温度に耐えるシールから、過酷な化学物質に耐性のあるチューブまで、アプリケーション固有のソリューションを作成できます。産業界がより高い性能と安全基準を求める中、シリコーン成形はイノベーションを推進し続けています。ボイドは、 eモビリティ医療産業、食品・飲料の各セクターに高度なシリコーンソリューションを提供し、業界認証への準拠を確保し、 グローバルな製造能力を通じて精度を提供することで、この進歩をサポートしています。

EVコンポーネント用の高度なシリコーンシール

EVコンポーネント用の高度なシリコーンシール

ボイドは、急速に進化する eモビリティ セクターのモータークーラントシール、バッテリーハウジングシール、および充電ポートシールにシリコーンソリューションを提供しています。当社のバッテリーハウジングシールは、極端な機械的エネルギーを吸収し、効率的な組み立てと漏れのない性能を保証します。ボイド独自のシリコーンポリマーは、油、液体、および刺激の強い化学物質に抵抗することにより、EVアプリケーションで耐久性があり、長持ちする性能を提供します。当社の充電ポートシールは、UVおよび耐候性シリコーンコンパウンドで設計されており、厳しい屋外環境でも長い屈曲寿命と信頼性の高い性能を保証します。

医療機器用精密シリコーン:患者の安全を確保

医療用途では、シリコーン成形は患者ケアの安全性と性能を保証します。ボイドは、麻酔や呼吸器などのデバイス用に独自のシリコーンコンパウンドと形状を設計し、治療効果を高めています。当社のシリコーンシールとコンポーネントは、複数回の滅菌サイクルに耐え、汚染を防止するため、患者との直接の接触に最適です。ボイドの肌に安全な処方は、医療処置中の快適さと安全性の両方を提供します。

医療機器用精密シリコーン

工業用耐久性のためのシリコーンソリューション

工業用耐久性のためのシリコーンソリューション

ボイドの 産業用途 向けシリコーン成形ソリューションには、シリコーンチューブ、アセンブリ、シールが含まれます。私たちは、極端な温度、高い屈曲サイクル、化学物質への曝露などの過酷な環境に耐えるように設計された式と形状を作成しています。当社のシリコーンシールは、オイル、ガス、その他の液体に対して漏れのない性能を発揮し、長期的な機械的減衰を提供します。これらのソリューションは、優れた保護と信頼性を確保し、 産業用システムの運用効率を最適化します。

調剤から包装まで:食品および飲料業界向けのシリコーン

ボイドのシリコーン成形ソリューションは、ディスペンシングおよび包装機器、ろ過システム、コーヒーマシン用の信頼性の高いシールで食品および飲料業界をサポートします。当社の液体ディスペンス チューブと充填システム シールは、厳格な衛生基準と性能基準を満たすように設計されています。NSF-51やNSF-61などの業界固有の 認証 により、ボイドは、食品および飲料用途のシリコーンソリューションが安全性と規制要件に準拠していることを保証します。

食品および飲料業界向けのシリコーン

規制されたアプリケーションの信頼できるパートナー:ボイドのシリコーン成形

ボイドは、 グローバルな材料イノベーション と数十年にわたるシリコーン成形の専門知識を活用して、規制されたアプリケーション向けの重要なシリコーンソリューションの提供をリードしています。当社の技術設計およびエンジニアリングチームは、材料の選択、製造のための設計(DFM)、およびプロトタイピングをサポートし、 グローバルな製造 フットプリントにより効率的な生産と流通を保証します。クリーンルームでの製造から最高のシリコーン配合まで、ボイドはシリコーン成形ソリューションの信頼できるパートナーです。

eモビリティ産業医療、食品・飲料業界のいずれにおいても、ボイドは性能、安全性、信頼性のためのシリコーン成形アプリケーションを設計しています。 私たちとつなが って、私たちがあなたの次のプロジェクトの革新をどのように支援できるかを探ってください。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。