クリーンルーム製造

クリーンルーム製造、組立、キッティング
高品質の医療および高性能電子アプリケーション向けのコンポーネントの製造と組み立てには、クリーンで制御された環境が必要です。汚染物質にさらされる敏感なコンポーネントは、壊滅的な問題を引き起こす可能性があります。異物破片(FOD)は、接着剤やフィルムアセンブリの欠陥を増加させ、モバイル電子機器用のディスプレイガスケットなどの製品の歩留まりが低下するとコストがかかる可能性があります。
敏感な材料を清潔でFODのない状態に保つ
BoydはFDA登録施設を持ち、現在の適正製造基準規制(CGMP)に準拠して、当社が製造する製品とコンポーネントがお客様の厳格な品質要件を満たしていることを確認しています。当社のクリーンルーム環境は、クラス100からクラス100Kまでの国際的に認められた基準に定期的に認定されており、さまざまな清浄度のニーズに対応しています。クリーンルーム施設には、少量から大量生産までの信頼性が高く再現性のあるプロセスに準拠した、手入れの行き届いた校正済みの機械が装備されています。材料の調達と保管から、クリーンな取り扱いと製造手順、コンポーネントの組み立て、キッティング、出荷まで、Boydは敏感な材料を清潔でFODフリーに保ち、高い歩留まりを維持しながら厳しい基準を満たすことを保証します。当社のクラス100,000クリーンルームからクラス100クリーンルームは、十分な訓練を受けた経験豊富な担当者が配置されており、お客様のアプリケーションに適したクリーンルーム環境を提供します。

医療用ウェアラブル
新しいテクノロジーにより、医療専門家は、より柔軟な治療オプションと費用対効果の高いソリューションで患者の健康を改善および維持できます。医療用ウェアラブルは、複雑な多層コンポーネントを合理化されたアセンブリに統合し、治療オプションを診療所や病院の外に移動します。Boydは、医療グレードの接着剤を変換し、クリーンな環境で回路、ワイヤー接続とコネクタ、センサー、IC、クッション、熱拡散技術と組み合わせることに優れています。

医療用使い捨て - 1回限りの使用と繰り返し使用
医療従事者と患者の両方の健康と安全は、特に創傷ケア製品や手術室で使用されるアイテムに関しては、清潔な医療用使い捨て品に依存しています。Boydのクリーンルーム施設は、さまざまな医療用接着剤とラミネートを利用して、高品質のドレッシングと固定を製造するための設備が整っています。

ディスプレイガスケット&光学的に透明なソリューション
消費者は、LEDディスプレイ、OLEDスクリーン、タッチスクリーンなどのよりグラフィックなユーザーインターフェイスに依存しています。光学的に透明な接着剤や高性能ディスプレイ製品には、大量生産において高い歩留まりと低い不良率を確保するために、クリーンな環境が必要です。クラス100のクリーンルーム環境におけるBoydの高精度変換および高度なロータリーダイカット機能により、OCAおよびディスプレイフィルムの光学的完全性が保証されます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。