材料工学
基本を超えて:革新的なシリコーン成形の用途
シリコーン成形:業界全体でイノベーションを推進 シリコーン成形は、耐久性、柔軟性、信頼性が求められる業界にとって不可欠です。その汎用性の高い特性により、メーカーは、耐久性に優れたシールから、アプリケーション固有のソリューションを作成できます。
バイオプラスチック
バイオプラスチックとは? 石油から作られた従来のプラスチックとは異なり、バイオプラスチックはサトウキビ、藻類、酵母などの再生可能資源に由来します。バイオプラスチックは、環境への影響と持続可能性に関する議論で注目を集めています。の認識として...
EVバッテリー保護材料の比較
EV革命の保護:バッテリー保護のための先端材料 電気自動車(EV)は輸送に革命をもたらし、その成功は、バッテリーシステムとそれに使用される材料の安全性と効率性にかかっています。世界的に持続可能なバッテリー...
鉄道業界とBoydソリューション
エンジニアリング材料の継続的な進歩は、鉄道業界に大きな可能性を提供し、排出削減、効率改善、および安全性の向上に関連する課題に対処します。Boydは、鉄道のお客様がこれらの課題に対応することをサポートしています...