チューブフィン熱交換器
チューブフィン熱交換器は、取り付けフレームで機械的に支えられた高密度フィンスタックを通過するチューブを利用して、2つの流体の流れ間で熱を輸送します。

熱性能の向上
チューブ密度が高いほど、より高い熱伝達が可能になります。

カスタマイズ
さまざまなフィンパターン、曲げ密度、取り付け構造、およびパイプ接続。
Boyd・アビエーション・ソリューションズ
(トランスクリプトを見る)

チューブフィン熱交換器はどのように機能しますか?
チューブフィン熱交換器は、フィン付きコイル熱交換器とも呼ばれ、取り付けフレームによって機械的に支持された高密度フィンスタックを通過するチューブで構成されています。流体はチューブコイルを通過し、フィンに熱を伝導し、熱交換器を介して押し出された空気に熱を放散します。
Boydのチューブフィン熱交換器を選ぶ理由
Boydのエンジニアリングチームのメンバーは、熱設計と熱交換器のカスタマイズの専門家であり、アプリケーションの厳しい熱伝達要件を満たします。当社の標準チューブフィン熱交換器オプションには銅とステンレス鋼が含まれますが、特定の環境ニーズを満たすためにアルミニウム、ニッケル、白銅を利用することができます。当社のチームは、さまざまなフィンパターン、曲げ密度、取り付け構造、およびパイプ接続を利用して、プロジェクトパラメータに合わせて最適化できます。Boyd、MilSpec定格のコーティングを含む塗料またはコーティングを使用して、設置可能な熱交換器を製造できます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。