プレートフィン熱交換器
ソリッドプレートは、液体の流路から二次的な流体の流れに熱を伝導し、構造の完全性を高め、簡単にカスタマイズできます。

より長い製品寿命
最高の清浄度、品質、信頼性を実現する真空ろう付け

設計の柔軟性
柔軟なフィン形状とさまざまな折り畳みフィンタイプ。

パフォーマンスの向上
表面積を追加して、熱放散、デバイスのパフォーマンス、および速度を向上させます。
プレートフィン熱交換器はどのように機能しますか?
プレートフィン熱交換器は、ソリッドプレートを利用して、1つの流体流路から伝熱フィンに熱を伝導し、伝熱フィンが2番目の流体に熱を伝達します。
Boydのプレートフィン熱交換器を使用する理由
Boydのアルミニウムプレートフィン熱交換器は、すべてのシステムがユニークであるため、カスタム設計されています。プレートフィン熱交換器の構造は、幅広い熱伝達およびシステム要件を満たすように簡単にカスタマイズできます。プレート式熱交換器を真空ろう付けして、清浄度、品質、信頼性を最大限に高めています。数値制御されたプロセスと堅牢な固定具により、プレートフィン間の完全な冶金学的結合を保証し、頑丈で漏れのない操作を実現します。Boydは、長さ3.05 m(10フィート)、幅0.97 m(3フィート2インチ)までの部品をろう付けできるものを含む、複数の真空ろう付けオーブンを操作しています。
プレートフィン熱交換器は、気体、液体、および二相流体の任意の組み合わせを使用するように設計できます。当社の経験豊富なエンジニアリングチームは、最適な性能を得るために、プレートとフィンの層の数、プレートとフィンのサイズ、およびフィンのタイプを慎重に選択します。マニホールドダクトと取り付けブラケットは指定どおりに所定の位置に溶接されており、必要な塗料またはコーティング(MilSpec準拠を含む)を追加できます。
プレートフィン熱交換器製品概要
プレートフィン熱交換器材料
- 鋳造アルミニウム合金:
- A356
- A357
- C443
- 700シリーズ
- 鍛造アルミニウム:
- マルチクラッドろう付けシート
- アル1100
- Al 3000シリーズ(熱処理不可)
- Al 6000シリーズ(熱処理可能)
- アル6061
- アル6063
- アル6082
- アル6951

フィンタイプ
- ラウンドクレステッド
- フラットクレステッド
- Lanced & offset
- ルーバー
- 波状/波立たせられた
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。