ディスプレイのボンディングとシーリング
ディスプレイガスケットは、汚染物質の侵入から密閉し、デバイスの寿命にわたってディスプレイアセンブリを保護する超厳しい公差で落下衝撃または振動を管理します。ディスプレイシールとボンディングソリューションはクリーンルーム環境で製造されており、敏感な光学ディスプレイに汚染物質や微粒子がないことを保証します。
長期的なディスプレイ寿命
防塵および防水ディスプレイシールは、あらゆる使用環境で品質性能を拡張します。
eMobility
インフォテインメントシステム、ナビゲーションコンソール、スマートミラーなどの高度なディスプレイ技術を密閉し、堅牢化します。
モバイルエレクトロニクス
スマートフォン、ノートブック、タブレットを厳しい環境や過酷な利用から保護します。
高公差制御
エンクロージャアセンブリへの精密表示用。
産業技術機器
厳しい産業および製造環境で高度なスクリーンアプリケーションを可能にします。
落下や押し出しから保護
振動吸収ディスプレイボンディングガスケットは、消費者の摩耗から保護します。
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?
(トランスクリプトを見る)
eモビリティのためのヒューマンマシンインターフェース(HMI)ソリューション
(トランスクリプトを見る)
Boydのディスプレイボンディングおよびシーリングソリューションを選ぶ理由
Boydのディスプレイシールとボンディングソリューションは、エンドデバイスの寿命全体にわたってディスプレイアセンブリを保護し、多くの場合「ゼロギャップ」公差を達成できる超厳しい公差で、ほこりや液体に対する比類のない侵入保護を提供します。クラス100から100Kまでのクリーンルーム環境でディスプレイシールソリューションを製造しており、お客様固有の清浄度要件とコスト目標のバランスを取ります。高度に制御された公差とクリーンな製造環境により、汚染物質や微粒子を含まない光学ディスプレイコンポーネントを製造し、敏感なスクリーンアセンブリをその寿命にわたって異物の破片から保護します。
一体型ディスプレイガスケット
多機能ディスプレイソリューション
多機能ディスプレイソリューションは、1つの製品成果物に複数の機能を統合することにより、エンドデバイスの組み立て作業の効率を高めます。Boydの革新的なセグメント化されたフレーム技術を搭載した統合ディスプレイガスケットは、材料の利用率を高め、廃棄物コストを削減し、サプライチェーンとエンドデバイスの組み立てを簡素化し、信頼性の高いディスプレイ機能を最大化して、全体的な総着陸コストの削減と消費者体験の向上を実現します。
一体型ディスプレイガスケットとは何ですか?
高度な画面表示には、より効率的に実行し、長持ちさせるために追加のコンポーネントが必要です。これらのソリューションは、統合ディスプレイガスケットの形で、接着システム、振動管理、光学的に透明な接着剤(OCA)、ウィンドウテープ、バリアフィルム、および熱管理で構成されています。
電子ディスプレイモジュールは、ほこり、湿気、衝撃、振動から保護するのに役立つガスケットやクッションなど、スクリーンアセンブリ内のすべてのコンポーネントの性能に依存しています。非常に厳しい公差を保持する安定した革新的な材料は、環境要因や汚染物質に対してよりよくシールすることができます。これにより、原材料の選択がディスプレイモジュールの寿命、ひいては最終製品の寿命の基礎となります。
ディスプレイモジュールは、機能の精度と最終製品の顧客満足度のために高い光学的透明度を必要としますが、製造中に異物破片(FOD)によって損なわれる可能性があります。光学的に透明な接着剤は、究極の画面の鮮明さ、コントラスト、および反射の最小化に不可欠です。LED/OLEDシールの重要なコンポーネントであるOCAは、FODに非常に敏感であるため、切断と取り扱いが最も難しい材料の1つです。
Boyd一体型ディスプレイガスケットを使用する理由
高度なロータリーダイカットにおけるBoydの専門知識は、クラス100から100kのクリーンルーム精密変換環境と組み合わせることで、困難な光学的に透明な材料を一貫してクリーンに扱うことができます。セグメント化されたフレームテクノロジーなどの高度なプロセスにより、非常に厳しい公差を維持し、費用対効果の高い高性能LED、LCD、OLEDディスプレイガスケットを製造することができます。材料選択の専門知識、プロセスの革新、高品質の実績と相まって、Boydは、アプリケーション向けの統合ディスプレイガスケットを開発および製造するための理想的なパートナーです。
Boydの統合ディスプレイガスケットの利点
単一のLCD、LED、またはOLEDディスプレイガスケットの場合:
- セグメント化されたフレーム技術で高コスト部品の材料使用量を改善
- スクリーンの堅牢化と耐久性の向上
- 衝撃吸収、放熱、振動&音響減衰の管理
- 敏感な電子機器をほこり、水、熱、油、カビから保護します
- 安全な電子性能のための熱および/または電気絶縁および静電気散逸シール
- 厚さ、デュロメーター、圧縮セット、密度、色、スタイルをカスタマイズ
- 強化または非強化、プレーンまたは接着剤で裏打ちされたシール
- 気泡のない精密加工とダイカットで光学的に透明な接着剤(OCA)ソリューションをカスタマイズして、画面の外観を向上
- 寸法的に重要なディスプレイの製造と組み立てのための厳しい公差を維持
LED、液晶および有機ELディスプレイガスケット材料
- 高密度化ソリミド®フォーム
- 両面接着剤と片面接着剤
- フォームテープ
- 絶縁フィルム
- 金属箔とグラファイトシート
- マイクロセルラーウレタンフォーム
- 光学的に透明な接着剤(OCA)、UV感受性OCA
- 光学フィルム
- ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリオレフィンフォーム
- 保護フィルム&テープ
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。