空冷式シャーシおよびエンクロージャ

機械的サポートと保護を熱管理と組み合わせます。

安全性の向上

敏感な機器を保護する

エンクロージャ内の電子機器を密閉して、環境汚染物質から保護しながら、熱性能を管理します。

機能性とパフォーマンスの向上

機械的強度と熱性能の向上

シャーシの強度を活かしながら、高熱システムから熱を除去するために使用

全体的な治療コストの削減

システムの複雑さとコストを削減

熱システムと機械システムを1つのコンポーネントに統合して、組み立てを簡素化し、コストを削減します。

空冷式シャーシおよびエンクロージャ:アプリケーションのサイズ、重量、消費電力を削減

空冷式シャーシは、進化するサイズ、重量、電力(SWaP)の重要な要件を満たすために、現代のエンジニアリング手法において極めて重要な役割を果たします。これらの統合エンクロージャまたはシャーシは、高度な熱管理技術で設計されており、厳しいアプリケーション要件によってもたらされる課題に対処します。

一般的な製造方法には、アルミニウムダイカスト、板金曲げ、溶接、ディップろう付け、真空ろう付けのほか、ヒートパイプやkコアカプセル化グラファイトなどの二相またはグラファイト熱拡散技術の統合が含まれます。

クリエイティブエンジニアは、熱拡散、サーマルジョイント、およびその他のテクノロジーをエンクロージャの設計に頻繁に組み込んで、これらのエンクロージャとシャーシが構造的および熱的ソリューションの両方として機能し、従来の機械のみのエンクロージャを置き換えるようにしています。

質問がありますか?

空冷シャーシエンクロージャ

空冷式シャーシとエンクロージャは何をしますか?

空冷式シャーシおよびエンクロージャは、ヒートシンク、ヒートスプレッダ、フィンなどの空冷機能を統合し、機械的保護と熱管理の両方のソリューションとして機能します。

空冷式シャーシおよびエンクロージャ:改良型ダイカストエンクロージャ

ヒートパイプ、カプセル化されたグラファイト、ベイパーチャンバーなどの熱拡散コンポーネントを埋め込むことにより、従来のダイカストエンクロージャの熱性能を拡張します。

ダイカストヒートシンク-2

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。