空気から空気への熱交換器
空気から空気への熱交換器は、熱を伝達し、二次的な独立した冷気流で熱気流を冷却して、エンクロージャから熱を除去します。
ある空気システムから別の空気システムに熱を伝達する
空気から空気への熱交換器は、エンクロージャー内から周囲空気に熱を移動させる場合でも、密閉型空気システムから別の密閉空気システムに熱を移動させる場合でも、2つの異なる空気システム間で熱を伝達する効果的な方法です。熱交換器は、内部環境が熱を発生する場合に不可欠ですが、外部条件から保護する必要があります。
質問がありますか?
空気から空気への熱交換器はどのように機能しますか?
空気から空気への熱交換器は、フィンのセットを介してより高温の空気の流れから熱を吸収します。このフィンのセットは、熱交換器に熱を伝導します。 熱は、ヒートパイプや蒸気室などの伝導またはパッシブ二相システムを使用して、熱交換器を介して1セットのフィンから伝達されます。2番目のフィンセットは加熱され、次に2番目の空気の流れに熱を伝導します

空気から空気への熱交換器の製造
Boydの空気から空気への熱交換器を使用して、ある空気システムから別の空気システムに効果的に熱を伝達します。Boydの空気対空気熱交換器は、高伝導材料またはヒートパイプやサーモサイフォンなどのパッシブ二相システムを利用して、熱交換器の一方の側からもう一方の側に熱を輸送します。
当社の空気から空気への熱交換器を製造するために、当社のエンジニアは、折り畳まれたフィンの製造、ジッパーフィンの製造、ニッケルメッキ、ヒートパイプの製造、真空ろう付け、浸漬ろう付け、はんだ付け、溶接など、さまざまな社内工法を活用しています。当社のチームは、お客様の特定のアプリケーション要件を満たすために、最適なテクノロジーを組み合わせることができます。
適切な構造でアプリケーション要件を満たす
Boydの幅広い空冷技術ポートフォリオは、あらゆるアプリケーションで信頼性の高い熱性能を最大化するために活用できる深い専門知識と遺産を示しています。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。