EV用バッテリーモジュールの種類

EV用バッテリーモジュールの種類

電気自動車(EV)のバッテリー技術は、自動車業界に変革をもたらします。EVバッテリーの進歩により、効率、性能、安全性が向上した、より小型でエネルギー密度の高いバッテリーが可能になり、環境に優しいEVの採用が加速します...
サーマルランナウェイとは何ですか?

サーマルランナウェイとは何ですか?

リチウムイオン(li-ion)バッテリーは、市場で最も一般的に使用されているタイプの充電式バッテリーの1つであり、電気自動車や医療機器からハンドヘルド家電やエネルギー貯蔵システムまで、あらゆるものに使用されています。バッテリーパックとして...