ホーム » ブログ » EVバッテリー保護材料の比較

EVバッテリー保護材料の比較

EV革命の保護:バッテリー保護のための先端材料

電気自動車(EV)は輸送に革命をもたらし、その成功は、 バッテリー システムとそれに使用される材料の安全性と効率性にかかっています。世界の持続可能な電池材料の市場規模は、安全で効率的なEV電池システムと材料に対する需要の高まりを反映して、2030年までに101億1000万米ドルに達すると予想されています。EVのバッテリー保護は、熱暴走、機械的損傷、電気的故障を減らし、壊滅的な結果を防ぐために重要です。EVバッテリー保護材料は、正しい方法で使用することでこれらのリスクを軽減し、EVの寿命と安全性を確保します。ボイドは、先進材料を組み立てが簡単な展開可能な製品技術に変換し、バッテリーの安全性とパフォーマンスを向上させる信頼性の高いイノベーションにより、EVバッテリー保護をリードしています。

持続可能な電池材料の市場規模2021から2030

EVバッテリー保護:材料の対決

電気自動車(EV)のバッテリー の安全性は、長寿命を確保し、EVの極端な故障を防ぐために不可欠です。メーカーは、 EVバッテリー 保護において独自の強みを持つ先端材料を採用する必要があります。これらの先端材料には、マイカ、膨張性材料、およびアブレーションコーティングが含まれます。各材料は、バッテリー保護のさまざまな側面に適した独自の特性と利点を提供します。

雲母

ケイ酸塩鉱物のグループであるマイカは、 EVバッテリーの優れた保護を提供します。非常に薄く伸縮性のあるプレートに分かれており、800°Cまでの温度に耐える白雲母と1000°Cを超える温度に耐える金雲母の2つの主要なタイプがあります。 マイカは、硬質シートと軟質ロールの両方で入手可能で、多くの場合、シリコーンと混合されます。バッテリーの蓋、カバー、セパレーターの下に使用され、高温の断熱材と構造的な保護を提供します。マイカは、優れた耐熱性、高い誘電体絶縁性、および費用対効果を提供します。しかし、マイカは、鉱業における倫理的な懸念、亀裂や剥離に対する感受性、処理の難しさなどの課題を提起しています。

膨張性材料

熱にさらされると膨潤する膨張性材料は、 EVバッテリー の保護に重要な役割を果たします。これらの材料は、断熱性の微多孔質チャーを形成し、熱暴走イベントを効果的に遅らせます。この炭は、ポリリン酸アンモニウム、ペンタエリスリトール、メラミンの3つの主成分の化学反応によって形成された微孔質の炭素質泡で構成されています。これらの材料は、熱暴走中に空気空間を満たし、水蒸気を放出してイベントを冷却し、炎バリアを提供します。ただし、通常のセル充電温度では作動し、寸法が不安定になり、バッテリーパックに水分が放出される可能性があります。

アブレーション材料

アブレーション材料は、熱暴走時に熱や微粒子を吸収することにより 、EVバッテリー を保護します。高温に耐えるように設計されたこれらの材料は、物理化学的変換を受けて、効果的な熱バリアと粒子バリアを作成します。ボイドは、これらの材料を高温樹脂コンパウンドの添加剤として配合したアブレーションコーティングや遮熱複合材料などのソリューションを提供しています。アブレーション材料は、熱を反射するマイカに比べ、熱と微粒子の両方を吸収することで優れた保護性能を発揮し、二次的なダメージを防ぎます。これらの材料は、熱イベント全体を通じて寸法安定性を維持します。

未来を遮蔽する:ボイドが先端材料をEVバッテリー保護ソリューションに変革

ボイドの材料科学の遺産は70 +数十年に及びます。その専門知識を活用して、お客様が包括的なEVバッテリー保護材料群からアプリケーション要件に最適な先端材料を選択できるよう支援します。最適な材料が特定されると、当社の経験豊富な EVバッテリー 保護エンジニアが、選択した材料を特徴とする製品を設計します。これは、お客様のEVモデルに合わせてカスタマイズされます。その後、お客様のEVバッテリー保護製品はIATF16949の製造施設で製造され、すぐに組み立てられるEVバッテリー保護製品技術を提供します。

当社は、各EVバッテリー保護カテゴリの主要な材料を提供しています。

マイカ:高温の守護者

マイカは高温絶縁性に優れているため、EVバッテリーの重要なコンポーネントとなっています。ボイドは、マイカテープを含む硬質および軟質マイカソリューションの両方を幅広く提供しています。私たちは評判の良いサプライヤーからマイカを調達し、品質と倫理的な慣行の両方を確保しています。

膨張性材料:膨らみから鎮める

ボイドは、膨張性材料の充電温度での早期活性化の潜在的な課題に、高度なソリューションを提供することで対処します。当社は、ポリマーと熱可塑性プラスチックを戦略的に配合された膨張性添加剤と組み合わせ、主要な難燃性材料技術者と協力して、高性能の包括的なオプションを提供しています。

アブレーション材料:熱を吸収する

最も要求の厳しい熱暴走シナリオでは、アブレーション材料が究極のソリューションです。ボイドは、高温樹脂コンパウンドの添加剤として使用されるアブレーションコーティングや、遮熱複合材料など、さまざまなアブレーションソリューションを提供しています。当社のポートフォリオには、次のような特定の製品が含まれています。

  • BCTRP-101-1000: アルミニウムまたはPC基板を保護するためのアブレーションコーティングを施した片面ガラスクロス。
  • BCTRP-101-1023: 高爆風耐性のアブレーションセンターを備えた両面ガラスクロスで、鋼材に最適です。
  • BCTRP-101-1001: この耐熱ボックスは、圧縮パッドとして使用するために特別に設計された、高温シリコン/セラミック圧縮フォームを追加しています。

ボイド:安全で持続可能なEVのためのシールドイノベーション

ボイドの先端材料に対する深い理解により、当社は EVバッテリー の安全性の未来にとって重要なパートナーとして位置付けられています。品質、倫理的な調達、革新的なソリューションに対する当社の取り組みにより、EVバッテリーを保護するための最も効果的な材料を確実に提供できます。マイカ、膨張性材料、アブレーション材料などの高度な材料の包括的なスイートは、バッテリーパック内のさまざまな保護ニーズに対応します。私たちは責任ある調達と継続的なイノベーションを優先し、これらの高度な材料を、バッテリーパックに簡単に統合できるようにカスタム設計された展開可能なテクノロジーに変換します。ボイド社と提携することで、業界をリードする材料、専門知識、カスタム設計製品にアクセスし、バッテリーの安全性、寿命、最適な性能を確保できます。

当社のEVバッテリーソリューションの詳細については、お問い合わせください。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。