パフォーマンスを最適化するための堅牢な板金加工
ボイドでは、板金製造の専門知識を活用して、統合冷却シャーシ、ヒートシンク、液体システム、機械加工部品、およびサーマルアクセサリーの性能を向上させています。板金加工:パンチングから組み立てまで
ボイドは、熱伝導性の筐体とシャーシ、ヒートシンク、および液体システムコンポーネントの製造にシートメタルを使用しています。当社は、単一のプレス加工された金属熱伝導体、曲げ金属熱伝導性部品、および統合された高度な液体または 空冷技術を備えた複雑な板金アセンブリを製造しています。当社のTrumpfプレスは、特殊な工具を装備し、フラットレイアウトをパンチし、穴を開け、小さな形状を形成することで、従来のパンチング操作に汎用性を追加します。ブレーキを使用して板金をさまざまな形状に曲げ、スタンドアロンの導体として機能する熱コンポーネントを作成したり、より大きな液体または空冷アセンブリに統合したりします。

当社は、ディップろう付けや溶接などの金属接合プロセスや、エポキシボンドシャーシのシュラウドを使用して、統合された機能を備えたより複雑な熱アセンブリを作成します。この包括的な機能により、お客様の正確な仕様を満たし、業界全体で最適な保護と性能を確保する、堅牢で カスタマイズ可能なサーマルソリューション を提供することができます。
カスタムエンクロージャーによる精密フィン製造
ボイドは、カスタムメタルエンクロージャーと冷却フィン形状により 、ヒートシンク の性能を向上させます。当社のTrumpfプレスは、独自の熱伝導性フィン形状を製造し、効率的に生産を拡大することを可能にし、従来のプログレッシブダイスタンピングマシンよりも柔軟性を提供します。このプレスは、大量生産と迅速で費用対効果の高いプロトタイプの両方を容易にします。標準およびカスタムツーリングを活用して、さまざまな冷却フィン構成を設計および製造し、熱管理と全体的なヒートシンク性能を向上させるボンデッドフィンアセンブリをカスタマイズします。
冷却を最適化する堅牢な熱伝導性ハウジング
ボイドは、板金の専門知識を活用して、 液体冷却システム用の耐久性のあるハウジングとエンクロージャを設計および構築しています。板金は、直接流体の流れの形状にはあまり使用されませんが、これらのシステムを収容するより大きなエンクロージャを構築する上で重要な役割を果たします。板金を利用することで、液体冷却システムを効果的に保護および統合する堅牢で正確なエンクロージャを作成します。このアプローチにより、冷却システムの信頼性の高い性能と安定性が確保され、シャーシとエンクロージャーの製造に関する当社の専門知識と高度な 液体冷却ソリューションが融合します。