ホーム » ブログ » クロメートおよび陽極酸化仕上げ

クロメートおよび陽極酸化仕上げ

アルミニウムの保護:陽極酸化およびクロメートコーティング

特殊なコーティングでアルミニウム部品を強化します。特殊なコーティングは、アルミニウム部品の耐久性を高めたり、アルミニウムの自然な特性と利点を高めたりすることができます。陽極酸化やクロメートコーティングなどの仕上げが施されたアルミニウム部品を保護するには、独自の利点があります。これらの仕上げにより、アルミニウムの耐久性と機能性が向上し、アルミニウム部品がさまざまな用途の厳しい要求を満たすことができます。ボイドは、陽極酸化コーティングとクロメートコーティングの両方を提供することに優れており、当社の専門知識を活用して、お客様のニーズに合わせた高品質のソリューションを提供します。

クロメートコーティング:導電性の維持

クロメートコーティングは、アルミニウムの自然な耐食性を大幅に向上させる化学変換プロセスです。このプロセスは、アルミニウム表面を洗浄してエッチングし、自然酸化物層を除去することから始まります。次に、部品をクロメート浴に浸し、化学溶液がアルミニウムと結合して、薄い耐食性の膜を形成します。このコーティングは、必要な腐食保護を提供しながら、アルミニウムの電気伝導率と熱伝導率を維持するのに有益です。
クロメート仕上げ化学フィルム付きプレートフィン熱交換器

クロメートコーティングソリューション:タイプIおよびII

ボイドは、クロメートコーティングのMIL-DTL-5541仕様に準拠しており、タイプIとタイプIIの両方のオプションを提供しています。タイプIは六価クロムを使用しており、堅牢な耐食性を提供し、タイプIIはRoHSに準拠した三価クロムオプションで、最新の環境基準を満たしています。各タイプはさらにクラス1Aとクラス3に分類され、クラス1Aはより厚く、より保護的なコーティングを提供し、クラス3はより軽量で半透明の仕上げでより優れた電気接触抵抗を提供します。

ボンデッドアセンブリ用のクロメートコーティング

クロメートコーティングは、接着アセンブリに優れており、アルミニウムの自然な導電性と接着特性を維持します。これらは、最小限の厚さを必要とするコンポーネントにメリットをもたらし、腐食保護を提供します。ボイドはこれらの利点を活用して、アルミニウム部品が最高水準の性能と信頼性を満たすことを保証します。
ハイフィン付きボンデッドフィンヒートシンク

陽極酸化:保護プロセス

陽極酸化は、アルミニウム上の自然酸化物層を強化し、耐久性と耐腐食性の表面を作り出す電気化学的プロセスです。陽極酸化中、電流がアルミニウム部品を通過し、表面が酸化して厚い保護層を形成します。この層は、優れた耐食性と多様な色の染料を提供するため、陽極酸化は保護と美観の両方が不可欠なアプリケーションに最適なオプションになります。

商業用途向けの陽極酸化仕上げ

ボイドは、タイプII、クラス2の陽極酸化を専門としており、黒色アルマイト仕上げに使用されます。このプロセスはアルミニウムアセンブリに最適で、なめらかで均一な外観で、丈夫で耐食性のある表面を提供します。黒色アルマイト処理に関する当社の専門知識は、商用製品の厳しい基準を満たしており、お客様の部品が保護され、視覚的に魅力的であることを保証します。また、クラス1(無染色)のアルマイト処理も行っており、クリアな仕上がりです。
ブラックアルマイト仕上げのシャーシ

優れた熱性能のための陽極酸化

アルマイトコーティングは、優れた耐食性と熱性能を必要とするヒートシンクやその他のコンポーネントに非常に効果的です。アルマイト処理された層が厚く、耐久性と美的魅力が向上し、強力な保護と洗練された仕上がりが求められる用途に最適です。陽極酸化により、ボイドはアルミニウム部品が厳格な性能基準を満たし、洗練された魅力的な外観を実現します。

陽極酸化とクロム酸塩の選択

陽極酸化コーティングとクロメートコーティングはどちらもアルミニウムを保護しますが、用途と性能は異なります。陽極酸化は、より厚く、より耐久性のある表面を作り出し、高い耐食性と特定の美的品質を必要とするアプリケーションに最適です。ただし、追加された厚さは、電気伝導率または熱伝導率が重要な領域での使用を制限します。対照的に、クロメートコーティングは、導電性などのアルミニウムの自然な特性を維持することが重要な用途に適した、はるかに薄い層を適用します。クロメートコーティングは、より自然なアルミニウム仕上げを維持しながら、基本的な腐食保護を提供し、さまざまな環境や用途に汎用性の高い選択肢を提供します。

ボイド:あなたのコーティングパートナー

アルミニウム部品に適したコーティングを選択することは、最適な性能と寿命を確保するために不可欠です。アルマイト処理の堅牢な保護が必要な場合でも、クロメートの多用途で導電性の特性が必要な場合でも、ボイドの専門知識は最高品質の仕上がりを提供します。私たちは業界標準を遵守し、カスタマイズされたソリューションを提供し、お客様の陽極酸化およびクロム酸塩のニーズに理想的なパートナーとなっています。私たちのチームに連絡して、プロジェクトの要件について話し合い、ボイドがアルミニウムアセンブリを精度と注意を払って強化する方法を探ってください。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。