家 » ブログ » 医療用ウェアラブルの材料選択

医療用ウェアラブルの材料選択

ウェアラブルテックのマテリアルエッジ

診断デバイスやモニタリングデバイスからドラッグデリバリーパッチまで、ウェアラブル医療技術は医療を変革し、医療イノベーションを推進しています。これらのデバイスの最適な性能と耐久性を確保するためには、適切な材料を選択することが不可欠です。ボイドの広範な製造サービスと業界をリードする材料を活用することで、医療機器メーカーは製品品質を向上させ、生産プロセスを合理化し、患者の安全性と治療を改善し、市場投入までの時間を短縮します。

ウェアラブルデバイスの性能を最適化するための材料選択

ボイドは、 持続血糖値モニター (CGM)、バイオセンサー、ECGモニター、血圧モニター、薬物送達デバイス、 経皮パッチなど、さまざまなタイプのウェアラブル医療機器の進歩において重要な役割を果たしています。各デバイスレイヤーの材料を選択することは、これらのデバイスが最適に機能し、患者の快適性を向上させるために重要です。ボイドは、最も外側の装飾的な保護層から最も内側の皮膚接触層まで、すべてのコンポーネントがデバイス固有のニーズを満たすように細心の注意を払って設計され、患者の安全性を最大限に高めます。

複数の印刷オプション

装飾的な保護層:シーリング、美観、ブランディング

装飾的な保護層は、基本的なシーリング保護を提供し、すべてのデバイスコンポーネントをまとめて保持し、その美観を向上させます。多くの場合、印刷可能なフィルムや成形部品から作られているこの最も外側の層は、耐久性を確保し、ブランディングの差別化を可能にします。ボイドは、不織布、フォーム、テックファブリックなどの素材を使用し、印刷されたロゴ、ブランディング要素、またはユーザーの指示をこれらの表面に直接配置します。これらの素材は、定期的な着用、定期的な清掃、刺激の強い消毒剤への暴露に耐え、皮膚の接着性を損なったり、患者に不快感を与えたりすることはありません。

ハウジング層:防水とコンポーネント保護

ハウジング層は、ウェアラブルデバイスのスタックアップ内の敏感な内部コンポーネントを保護します。ボイドは、柔軟なシングルコート医療フィルムテープなどの素材を使用して、デバイスの防水性を高めています。すべてのレイヤーで互換性を確保し、通気性を維持し、皮膚の損傷を防ぐ素材を慎重に選択し、最終的にデバイスの全体的なパフォーマンスと安全性を向上させます。
ハウジングレイヤー 566x300 1
クッショニングレイヤー 566x300 1

クッション層:衝撃保護と快適さ

緩衝材は、内部の電気アセンブリを包み込み、衝撃保護を提供し、皮膚の損傷を防ぐことでユーザーの快適さを確保します。私たちはフォームとフォームテープを使用しており、デバイス設計のポケットやキャビティなどの複雑な3D機能をカバーするために、簡単にダイカットまたは熱成形できます。さらに、導電性フォームを使用してEMI/RFI保護を提供し、敏感な電気部品を潜在的な損傷から保護します。

プリンテッドフレックス回路層:コネクティビティと電源

印刷されたフレックス回路層は、柔軟な銅トレースまたは導電性インクを使用して、粘着性電極をデバイスの電子機器に接続します。ボイドは、設計の柔軟性を最大化し、ハイドロゲルとPCB間の効率的な接続を可能にするために、片面および両面印刷を提供しています。当社は、材料製造業者と協力して、電源接続、データストレージ、およびBluetoothまたはその他の信号を介したワイヤレスデータ伝送を容易にする完全なプリント回路基板アセンブリ(PCBA)を開発しています。この層で使用される一般的な材料には、両面コーティングされたフォームテープ、フィルム、導電性インクなどがあります。
プリントフレックスサーカットレイヤー566x300 1
スキンコンタクトレイヤー 566x300 1

スキンコンタクト層:接着性、快適性、安全性

皮膚に接触する層は、患者の快適性と安全性を確保します。ボイドは、着用時間、取り外し性、肌への敏感さ、水分管理などの要素を考慮して、ウェアラブルデバイスを肌にしっかりと接着する生体適合性接着剤を選択しています。皮膚接触型接着剤の裏面に発泡材を使用し、快適性と着用性を高めています。ボイドは、疎水性と親水性のフォームを使用して密閉性と通気性を向上させ、患者に快適で安全な体験を提供します。この層で使用される一般的な材料には、短期摩耗アクリル接着剤、中期摩耗アクリル接着剤、および長期摩耗アクリル接着剤が含まれます。

デリバリーライナー:取り外しと塗布が簡単

ボイドは、塗布効率を最適化し、患者の快適性を向上させるために、取り外しが簡単なデリバリーライナーを設計しています。ライナー材料を複雑な形状にダイカットして、デバイスの設計に正確に一致するようにし、材料の無駄を最小限に抑えます。当社のデリバリーライナーは、プルタブ、スプリットライナー、折り畳みライナーを備えており、ライナーの取り外しと患者の塗布が簡単で効率的です。ライナーに使用される一般的な材料には、ポリコート紙、スーパーカレンダー加工されたクラフト、ポリマーフィルム(PET、HDPE、BOPP)があり、片面シリコン処理、両面シリコン処理、およびカスタムライナーのオプションがあります。
配信レイヤー 566x300 1

ボイドのマテリアルソリューションによる患者の転帰の向上

ボイドのエンジニアと材料専門家の専門知識を組み合わせることで、医療材料の選択を専門的に導き、ウェアラブルデバイスの設計を最適化します。当社の包括的なソリューションは、内部コンポーネントを保護するハウジング層から、衝撃保護とユーザーの快適性を提供するクッション層、電子接続用のプリンテッドフレックス回路層、患者の安全のための皮膚接触層、効率的なアプリケーションのためのデリバリーライナーまで、ウェアラブル医療機器のあらゆる側面に対応しています。これらのイノベーションにより、信頼性の高いデバイス性能、患者の治療と安全性の向上、市場投入までの時間の短縮が保証されます。医療用ウェアラブルの材料選択ニーズにボイドをお選びいただき、当社の専門知識をご活用ください。あなたのプロジェクトについて話し合うために、または私たちの専門家との相談をスケジュールするために、今日私達に連絡してください。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。