クーラント分配ユニットサービス
ボイドの業界をリードするCDUサービスは、稼働時間を最大化し、効率的で信頼性の高いデータセンター運用を保証します。当社の専門家チームは、シームレスなコミッショニング、プロアクティブなメンテナンス、迅速な緊急サポートを通じて、お客様のCDUシステムを最適化します。グローバルなサービスネットワーク、高度な技術力、40年以上にわたる液冷サービスの経験に支えられ、お客様のニーズに合わせた包括的なサービスを提供します。ボイドは、パフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減し、最高の効率で運用を継続します。
グローバルサポートネットワーク
サービスデポと訓練を受けた技術者の信頼できるネットワークを通じて、グローバルサポートを提供し、迅速でローカライズされたサービスを提供します。

豊富な専門知識
40 +年にわたるリキッドサービスの専門知識を活用して、精度と信頼性を備えたCDUシステムを最適化します。

Round-the-Clock Assistance & Education(年中無休のアシスタンス&教育)
24時間体制のサポートとカスタマイズされたトレーニングプログラムでお客様を支援します。

ダウンタイムの最小化
プロアクティブなサービス、迅速な緊急対応、効率的な問題解決により、ダウンタイムを最小限に抑えます。

FRUによる迅速な修理
現場で交換可能なユニットとすぐに入手できるスペアパーツにより、迅速な修理を提供します。

プロアクティブメンテナンス
パフォーマンスを向上させ、機器の寿命を延ばす定期的なサービスプランにより、プロアクティブなメンテナンスを確保します。
AIおよびMLデータセンター向けの液体冷却システム(LCS)
(トランスクリプトを見る)

データセンターの運用が中断されない
ボイドは、業界をリードする冷却分配ユニット(CDU)サービスにより、データセンターのパフォーマンスを最適化し、稼働時間を最大化します。当社の専門家チームは、正確な試運転、カスタマイズされた予防保守、迅速な故障修理緊急サポートを通じて、シームレスな運用を保証します。グローバルなサービスネットワーク、お客様のデータセンターに常駐するフィールドサービスエンジニア、台湾、米国、ポーランドのグローバルな修理デポにより、必要な場所で迅速かつ正確な支援を提供します。ボイドは、40年以上にわたる液冷システムサービスの専門知識に支えられ、CDUの効率と信頼性を最大化するための高度な専用技術サービスを提供しています。質問がありますか?
自信を持ってコミッション:ボイド
ボイドは、最適なパフォーマンスを実現するために、CDUシステムを正確に試運転します。当社の専門家は、CDUが施設内で正しく接続され、適切な順序で起動されることを保証し、壊滅的な損傷の可能性を排除します。機能テストをサポートおよび監督して、スムーズな運用を確保します。各ステップをガイドし、初日からシームレスで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。ボイドによる予防保守:稼働時間の最大化
予防保守は、ダウンタイムを最小限に抑え、システムの寿命を確保するための鍵です。ボイドのチームは、お客様の運用ニーズに合わせてメンテナンススケジュールをカスタマイズします。当社は、お客様のシステムのサービスを細部まで細心の注意を払って管理し、お客様のCDUを最高の効率で稼働させます。当社の予防保守サービスには、システムのパフォーマンスを経時的に追跡するための詳細な記録管理が含まれています。

ボイド保証:CDUの安心感
ボイドの保証オプションにより、CDUシステムが最適かつ確実に動作するという安心感が得られます。保証と、お客様固有のニーズに合わせた柔軟なサービス契約、および現場での交換可能なユニット戦略を組み合わせることで、現地の在庫を迅速に解決できます。これらのサービスは、ダウンタイムを最小限に抑え、運用コストを削減し、信頼性の高い迅速なサポートを提供します。迅速で信頼性が高い:ボイドの故障修理サポート
予期せぬ障害が発生した場合、ボイドの故障修理緊急サービスは迅速なサポートを提供し、混乱を最小限に抑えます。迅速な対応を保証し、問題に迅速に対処するための専門家による監督を提供します。当社のチームは効率的に機能を復元し、ダウンタイムを最小限に抑え、お客様の業務をできるだけ早くオンラインに戻します。
ラック内の液体冷却システムでデータセンターを冷却する方法
(トランスクリプトを見る)

将来を見据えた冷却
ボイドは、最先端のテクノロジーを活用した冷却分配ユニットサービスにより、データセンターのパフォーマンスを最適化し、効率を向上させます。精密エンジニアリングに裏打ちされた当社の高度な液冷ソリューションは、多様なデータセンター環境で信頼性の高い高性能な運用を保証します。ボイドは、スマート流体管理システム、自動監視および診断、モジュール式CDU設計などの画期的な技術を使用して、優れた冷却を実現し、エネルギー消費を削減し、システムの信頼性を強化します。これらのイノベーションにより、リアルタイムのパフォーマンス追跡、プロアクティブなメンテナンスアラート、柔軟でスケーラブルなソリューションが可能になり、現代のデータセンターの絶え間なく変化する要求に対応できます。ボイドは、導入する各CDUシステムに最新の進歩が備わっていることを確認し、稼働時間を最大化し、運用効率を高め、冷却インフラストラクチャの将来性を確保します。
冷却効率を高め、ダウンタイムを最小化
ボイドのスマート流体管理システムをCDUセットアップに統合することで、冷却効率を最適化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。

コスト削減
運用コストを削減し、リアルタイムの監視と精密な流体制御により、一貫したパフォーマンスを確保します。

データセンターのパフォーマンスを強化
データセンターの柔軟性と拡張性を強化するには、ボイドのモジュラーCDU設計が必要です。

長期的なパフォーマンス
冷却能力を簡単に拡張し、柔軟でアップグレード可能な冷却ソリューションにより、長期的なパフォーマンスを確保します。

運用コストとエネルギー消費を最小化
ボイドのエネルギー効率の高い熱交換器技術により、運用コストとエネルギー消費を削減します。

冷却効率の向上
冷却効率を向上させ、冷却能力を最大化する最先端の熱交換器ソリューションで持続可能性の目標をサポートします。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。