商用車
費用対効果の高い商用車ソリューション
効率的な商用車は、世界中の商品やサービスの輸送に不可欠です。ヘビーデューティーおよびミディアムデューティシステムには、燃費を向上させるための軽量製品、キャブ内部を快適に保つためのシールとガスケット、および長く信頼性の高い車両寿命を確保するための堅牢な保護ソリューションが必要です。
ボイドは何十年にもわたって、費用対効果の高いソリューション、卓越した顧客サービスとサポート、永続的な顧客パートナーシップで商用車市場にサービスを提供し続けています。 Our experienced teams collaborate with our customers to reduce weight, assembly time, and overall landed costs while accelerating innovation for sealing, protection, and shielding solutions.
商用車シーリング
ボイドは、オイルフィルターシステム用のOリング、ガスケットとエアホース、アイソレーターシール、キャビン用のウィンドウシールとアセンブリ、燃費を向上させるフェアリングエクステンションなど、幅広いシーリングシステムを提供しています。当社の緊密なサプライヤー関係により、当社のチームは、ガス、液体、ほこり、砂、汚れから保護するための適切な材料の選択と変換を支援します。当社の社内のゴムおよびプラスチック押出機能により、ボイドはお客様のアプリケーション要件に適した効果的なシーリングソリューションを設計および製造できます。インラインでラミネートおよび変換できるため、粘着バッキングとアプリケーションタブを備えた共押出シールを迅速かつコスト効率よく製造し、設置と組み立てを合理化できます。エアフロー管理ソリューションは、Boydの最高のシーリングソリューションと製造技術を、過酷な道路環境に耐える取り付けハードウェアで組み立てられた完全に統合された共押出またはスタンプ再循環バッフルと組み合わせています。Boydのエンジニアは、複数のコンポーネント、特にシフターブーツなどの成形コンポーネントを統合することで、部品表コンポーネントの数を減らすことができ、全体的なコストを削減できます。
商用車の複雑さが増すにつれて、Boydは、カスタムシールとガスケット、ディスプレイモジュール、カメラ、ライダー/レーダーシステム用の光学的に透明な接着剤を使用して、要素からセンサーと電子制御モジュールとバッテリーをシールするのを支援できます。
Commercial Vehicle Thermal Insulation and Shielding Solutions
Boydの断熱フォームは、ドライバーにとって適切なキャビン温度を維持するのに理想的です。当社の高性能ソリミド®フォームのようなフォームは、太陽エネルギーとエンジンの熱をキャビンから遠ざけたり、寒冷地のトラックに重要な熱を当てたりするのに役立ちます。適切な材料と断熱材を使用することで、キャビンHVACシステムの負荷を軽減し、車両の全体的な燃料効率と航続距離を向上させることができます。
商用車の保護
商用車は過酷な条件で頻繁に使用され、床、ステップ、ペダル、ボタンなどの摩耗の多い表面を最も過酷な環境から保護する必要があります。Boydは、フロアマット、ステップトレッド、ペダルパッド、ボタンカバー、ハンドルブーツの包括的なソリューションのための適切な材料を選択し、適切なデザインを作成するお手伝いをします。マルチショット成形およびオーバーモールドゴム部品は、画期的なライフサイクルにわたって摩擦や摩耗から商用車を保護します。
また、ボイドの保護ソリューションは、フードアイソレーター、防音材、ゴム成形グロメットとブッシングにより、過度の騒音、振動、ハーシュネス(NVH)からドライバーを守ります。より多くの電子機器が車室内に統合され、より多くのドライブトレインが電動化され、バッテリー駆動されています。これにより、ダイバーの安全性にとって電気絶縁がいかに重要であるかが高まります。 電気絶縁は、システムをドライバーと技術者の接触から安全に電気的に絶縁するのに役立ちます。
産業用自動車ソリューション:シーリングとNVHイノベーション
関連製品とリソース
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。