Oリング:効果的なシーリングソリューション
Oリングは主に、漏れを防止したり、一緒に圧縮された2つの対向面間のクッションを提供するために使用される静的シールです。
流体や粒子の侵入を防止
水、ほこり、または空気を遮断して、制御された内部環境を維持します。
信頼性の向上
製品への騒音、振動、ハーシュネス、衝撃の影響を軽減します。
製品寿命の短縮
耐久性のあるOリングで密閉面間の摩耗を減らします。
信頼性と寿命を向上させるOリングシール
Oリングは、あらゆる業界の動的および静的アセンブリで一般的でありながら重要なコンポーネントです。標準Oリングの迅速かつ信頼性の高い供給を利用できることで、設計とメンテナンスのサイクルを短縮し、稼働時間と市場投入までの時間を短縮し、コストを最小限に抑えることができます。
質問がありますか?
Oリングはどのように機能しますか?
2つの表面間で圧縮すると、Oリングが変形して凹凸や隙間を埋め、タイトで信頼性の高いシールを作成します。
なぜBoydOリングを使用するのですか?
ボイドは、Oリング業界で優れた納期厳守、短いリードタイム、高品質、優れた顧客サービスを提供しています。Boydの設計された材料専門家は、アプリケーション内のOリング、アキシャルシール、およびラジアルシールのシール性能を最適化するために、最適なコンパウンド、寸法、仕上げ、フィラー、および構成を特定します。Oリングおよびモールドシール用の利用可能なエンジニアリング材料ライブラリには、シリコーン、フルオロカーボン、ニトリル(Buna-N)、エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)など、標準AS568サイズとカスタム設計の両方で600を超えるエラストマー化合物が含まれています。
Boydの標準Oリングサポート
O-Rings.com by Boydは、すべての標準AS-568 Oリングサイズを8の一般的なエラストマーコンパウンドにストックしており、信頼性の高いシールをすぐに提供できます。最高品質、最もタイムリーな出荷、最高のカスタマーサービスを備えたBoydは、理想的なパートナーであり、Oリングサプライヤーです。
BoydのカスタムOリングサポート
BoydのOリングソリューションは、迅速なサービスと、より複雑な性能や組み立ての課題に対応するカスタムシール設計のための標準オプションの提供の両方を提供します。Boydのエンジニアリングチームは、お客様と協力して、コンパウンドの選択、設計の支援、技術サポートを提供して、お客様独自の用途に最適なラジアルシール、Oリング、またはアキシャルシールを作成します。 Our o-rings are manufactured in operations with ISO9001, ISO 13485:2016, IATF16949, AS9100D, or ISO14001 certified quality and environmental management systems to assure our sealing solutions exceed the quality and environmental specifications for both general industry and specialized markets like medical, automotive and aerospace.
標準Oリングコンパウンド
| 化合物 | 形容 | 温度範囲 (°F) | 温度範囲 (°C) | デュロメータ (ショアA) | 色 | FDA * 承認済み | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N100-70 | 汎用、硫黄硬化ニトリル(ブナ-N) | -40から+250 | -40から+121 | 70 | 黒い | いいえ | N100-70 テクニカルレポート [PDF] |
| N168-70 | FDA グレード、ニトリル(ブナ N ) | -40から+250 | -40から+121 | 70 | 黒い | はい | N168-70 テクニカルレポート [PDF] |
| N140-90 | 高圧用の硫黄硬化ニトリル化合物 | -40から+250 | -40から+121 | 90 | 黒い | いいえ | N140-90 テクニカルレポート [PDF] |
| V型700-75気筒 | デュポンバイトン®、優れた耐薬品性 | -20から+400 | -28から+204 | 70 | 黒い | いいえ | V700-75 技術報告書 [PDF] |
| V型708-75気筒 | デュポンバイトン®、優れた耐薬品性 | -20から+400 | -28から+204 | 75 | 褐色 | いいえ | V708-75 技術報告書 [PDF] |
| V型768-75気筒 | FDA & 3A サニタリーグレード。デュポンバイトン®、優れた耐薬品性 | -20から+400 | -28から+204 | 75 | 褐色 | はい | V768-75 技術報告書 [PDF] |
| S500-70 | 食品および医療用途向けのFDAグレードのシリコーンコンパウンド | -20から+400 | -28から+204 | 70 | 赤い | はい | S500-70 技術報告書 [PDF] |
| E300-70 | オゾン、水、UVサービス用のFDAグレードEPDMコンパウンド | -65から+300 | -54から+149 | 70 | 黒い | はい | E300-70 技術報告書 [PDF] |
*CFR 177.2600に基づくFDA
先進のOリングコンパウンド
すべてのBoydOリングは、国内および国際的な最高の安全基準に基づいて製造されています。これらの業界および政府の基準を厳守することで、最高品質のOリングとカスタム成形シールをディストリビューターやメーカーに確実にお届けします。
Boydは最近、NSF標準61の承認を必要とする飲料水用途向けに特別に配合された2つのユニークな化合物を開発しました。
NSF標準61承認Oリング
NSF配水システムプログラムは、飲料水処理薬品と飲料水システムコンポーネントの認証を担当し、これらの製品が健康に悪影響を与える可能性のある飲料水に汚染物質を提供しないようにします。
NSF標準61飲料水システムコンポーネント-健康への影響は、飲料水に接触するすべてのデバイス、コンポーネント、および材料について全国的に認められた標準です。
| 化合物 | 形容 | 温度範囲 | デュロメータ(ショアA) | 色 | FDA準拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| N161-70 | 汎用の硫黄硬化NSF標準61承認ニトリル (ブナ-N)化合物 | -40 から +250F | 70 | 黒い | はい |
| E362-70 | NSFスタンダード61承認過酸化物硬化EPDM | -65 から +300F | 70 | 黒い | はい |
FDA承認のOリング
Boydは、合成ゴムコンパウンドに関する食品医薬品局(FDA)の要件を超えるために、幅広いOリング材料を配合しています。FDA承認のOリングまたはFDAシールとして使用されるすべてのFDA化合物は、連邦規則集セクション177.2600に準拠しています。
| 化合物 | 形容 | 温度範囲 | デュロメータ(ショアA) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| N168-70 | FDA グレードニトリル(ブナ N ) | -40 から +250F | 70 | 黒い |
| E300-70 | FDA グレード EPDM | -65 から +300F | 70 | 黒い |
| S500-70 | FDAグレードのシリコーン | -80 から +400F | 70 | 黒い |
| V型760-75気筒 | FDA Grade Viton™ | -20 から +400F | 75 | 黒い |
| V型768-75気筒 | Dupont-Dow Viton™, FDA Grade | -20 から +400F | 75 | 褐色 |
| C268-70 | FDAグレードネオプレン | -40 から +225F | 70 | 黒い |
| N188-70 | FDA グレード、ウルトラスリップ®ニトリル | -40 から +250F | 70 | 黒い |
| E388-70 | FDAグレード、ウルトラスリップ® EPDM | -65 から +300F | 70 | 黒い |
WRAS承認Oリング
水規制諮問スキーム(WRAS基準)は、英国でのウォーターフィッティングテストおよび承認プロセスを担当しています。この組織は、ウォーターフィッティングで使用する製品に関する英国のWRAS規格への準拠を検証するために設計されたパフォーマンス基準とテスト手順を指定しています。
| 化合物 | 形容 | 温度範囲 | デュロメータ(ショアA) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| E363-70 | WRASは英国および英国の水継手での使用が承認されています | -65 から +300F | 70 | 黒い |
KTW承認のオーリング
KTWガイドラインは、ドイツガス水技術協会によって策定されています。これらの基準は、人間が消費することを目的とした飲料水と接触する有機材料のガイドラインをカバーしています。試験手順と移行基準は、材料が閾値ヒース、臭気、およびフレーバーの要件を満たしているかどうかを判断する手段として、KTWガイドラインに記載されています。
| 化合物 | 形容 | 温度範囲 | デュロメータ(ショアA) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| N163-70 | KTWが欧州の飲料水システムで承認 | -40 から +250F | 70 | 黒い |
販売パートナー

ビスコインダストリーズ
[email protected]
電話番号: 1-714-693-2901
www.biscoind.com

デジキー
電話番号: 1-800-344-4539
www.digikey.com

マウザーエレクトロニクス株式会社
[email protected]
電話番号: 1-800-346-6873
www.mouser.com
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。