ホーム » ブログ » WSF-MがK-Core®サーマルダブラーで発売

WSF-MがK-Core®サーマルダブラーで発売

米国宇宙軍(USSF)は、3月2024日の爽快な打ち上げに向けて準備を進めています。先進的な衛星であるUSSF-62は、ボイドの革新的なk-Core®ダブラー技術で武装し、軌道に乗ろうとしています。このミッションでは、ファルコン9ロケットに搭載された軍用気象システム後続機(WSF)をウェスタンレンジから極軌道に打ち上げます。

ボイドはUSSF-62の打ち上げでk-Core ®ダブラーで高く舞い上がります

USSF-62:宇宙の先駆者

USSF-62が特別な理由は何ですか?

USSF-62は航空宇宙工学の卓越性を実証し、グローバルなコミュニケーション、天気予報、研究を強化する。この打ち上げは、リアルタイムの大気情報を提供する高度なセンサーを搭載し、軍事作戦と災害対応を支援します。極軌道を周回するUSSF-62は、世界中をカバーし、極から極までの気象パターンを捉えます。

USSF 62 宇宙の先駆者
USSF-62は、極から極までの気象パターンを捉えることで、グローバルな通信と天気予報を強化し、世界規模をカバーします

WSF-M:グローバル・コミュニケーション・ネクサス

WSF-Mとは?

米国宇宙軍(USSF)の気象システム後続マイクロ波(WSF-M)は、国防総省(DoD)の高度な運用環境衛星システムとして機能します。WSF-M衛星システムは、DMSP衛星のマイクロ波波長の天気予報機能に取って代わり、宇宙から地球の気象パターンの監視を強化することができます。
WSF M Mission_1018_690x874

WSF-M: 軍用気象監視の強化

気象システム後続 - マイクロ波衛星は、最先端のマイクロ波技術を活用して重要な大気および海洋データを収集し、特に広大な海域の高精度な天気予報を可能にします。この能力は、展開、演習、および戦略計画に関する情報に基づいた意思決定に不可欠な情報を提供することにより、軍事作戦を強化します。

WSF-Mの能力は軍事作戦を強化し、展開、作戦、戦略計画に関する十分な情報に基づいた意思決定を可能にする

USSF-62がk-Core®ダブラーで急上昇

ボイドのk-Core®ダブラーは、炭素繊維シェルとアニール熱分解グラファイト(APG)コアを組み合わせることで、宇宙船の構造に革命をもたらします。カーボンファイバーシェルは軽量強度と構造的完全性を実現し、APGコアは重要な宇宙船コンポーネントから熱を効果的に伝導して高性能な熱管理を実現します。
ボイズkコアダブラー566x300 1
ボイドkコアダブラー2 566x300 1

ボイドのk-Core® Doubler:WSF-M衛星システムの強化

USSF-62ミッションでは、地球の気象パターンを監視するための高性能衛星が必要です。ボイドのk-Core®サーマルダブラー技術は、特別に配合されたアニール熱分解グラファイト(APG)コアを囲む軽量カーボンファイバーシェルを利用しています。優れた強度と剛性を備えた効率的な熱管理を提供しながら、大幅な軽量化を実現します。k-Core®ダブラーをUSSF-62に統合することで、WSF-M衛星の重量が削減され、打ち上げコストの削減と機能の向上につながります。

成功の促進:ボイドの熱管理とk-Core® Doubler

ボイドの熱管理ソリューションは、当社のk-Core®ダブラー技術と相乗効果を発揮し、USSF-62の効率と有効性を高めます。軽量のk-Core®ダブラー設計により、熱管理システムの全体的な熱負荷が軽減され、より洗練された効率的なソリューションが実現します。USSF-62への私たちの関与は、単なるコンポーネントの提供にとどまりません。私たちはイノベーションのパートナーです。当社の熱管理の専門知識と最先端のk-Core®ダブラー技術は、WSF-M衛星システムを強化するために活用されています。

Boydによるイノベーション

何十年にもわたる貴重な経験と専門知識を活かして、ボイドはさまざまな業界において、最先端のおよびエンジニアリング材料ソリューションの設計、製造、製造におけるイノベーションの最前線に立っています。

豊富なデータと最先端の技術に支えられた当社の卓越したエンジニアリング、製造、およびテスト能力により、特定のアプリケーションに合わせた革新的なソリューションを開発することができます。USSF-62ミッション用のK-Core®ダブラーやDARTミッション用のK-Core®カプセル化グラファイト放射線パネルなど、ボイドは次世代の宇宙ミッションを推進し、最先端の熱管理ソリューションを必要とする分野での進歩に専念しています。

材料科学に関する幅広い専門知識を活用し、性能、信頼性、エネルギー効率を優先する革新的なソリューションを生み出すために必要な材料とコンポーネントを積極的に特定します。ボイドの熱および材料科学ソリューションの全範囲を探索したり、プロジェクトの要件について詳細に話し合ったりするには、当社のWebサイトにアクセスするか、専門家に相談してください

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。