二相浸漬冷却による性能の向上
二相浸漬冷却は、誘電体液体を使用して熱を吸収し、気化して連続サイクルで凝縮して液体の形に戻します。この相変化プロセスにより、優れた熱伝達が可能になり、より高い電力密度を効果的に処理できます。より複雑ですが、 2フェーズシステムは 、要求の厳しいワークロードを管理し、高性能アプリケーションの熱効率を最大化することに優れています。より複雑ですが、2 相液浸冷却は、データセンターが極端な計算負荷を管理し、将来のスケーラビリティに備えるための有望な道筋を提供します。
ボイドによる柔軟な浸漬冷却ソリューション
ボイドは、液浸冷却の道を切り開く単相と二相の両方で業界をリードする専門知識でデータセンターを強化します。当社の単相浸漬用直接液冷ソリューションは、効率的で信頼性の高い 熱管理を可能にし、二相冷却技術の進歩に注力していることで、ハイパフォーマンスコンピューティングのニーズをサポートします。ボイドは、最先端の製造とグローバルなサポートにより、冷却効率を最適化し、運用コストを削減し、持続可能性を強化するためのカスタマイズされたソリューションを提供します。
ボイドによる適切な液浸冷却の選択
適切な 液浸冷却 技術の選択は 、データセンターの 特定のニーズによって異なります。単相直接液冷を実装する場合でも、 二相ソリューションで将来の計画を立てる場合でも、ボイドは高度な冷却の課題を乗り越えるために必要な専門知識とイノベーションを提供します。 ボイドがデータセンターの冷却戦略をどのように変革できるかについては、今すぐお問い合わせください。