鉄道の課題を克服する
鉄道業界では、多様な環境で安全性、効率性、耐久性を確保するために、高度で信頼性の高いソリューションが求められています。鉄道システムは、過酷な条件に耐え、厳しい火災、煙、毒性基準に準拠する必要があり、革新的なエンジニアリング材料と熱管理が必要です。ボイドは、パフォーマンスの向上、信頼性の確保、安全性の向上を実現する幅広いソリューションポートフォリオで、これらの課題に取り組んでいます。
ボイドの鉄道ソリューション:安全性、効率性、快適性
ボイドは鉄道システムの複雑さを理解し、重要な課題に対処するための信頼性の高いソリューションを提供しています。私たちは、材料科学とエンジニアリングの専門知識を適用して、厳しい業界標準を満たしながら、各コンポーネントが厳しい条件下で完璧に機能することを保証します。当社のエンジニアリングマテリアルソリューションは、パフォーマンスを最適化し、運用信頼性を高め、重要なコンポーネントを保護し、効率、安全性、および全体的な乗客体験を向上させます。
当社の主要なエンジニアリング材料ソリューションは、鉄道業界特有のニーズに合わせた信頼性の高い性能を提供します。
ガスケット、シール、プロファイル:
構造的完全性を維持しながら、システムを環境損傷から保護します。
エアフロー管理システム:
冷却効率を向上させ、エネルギー消費を削減して、最適なパフォーマンスを確保します。
防音フォーム、フェルトフォーム、断熱フォーム:
騒音と振動を低減し、より静かで快適な乗客体験を実現します。
ホース、Oリング、CNCプラスチック:
堅牢で、正確で、信頼性の高い機械的性能を提供します。
複合材と引抜成形プロファイル:
構造用途向けの軽量でありながら耐久性のあるソリューションを提供します。
HMIおよびバックライトソリューション:
直感的で耐久性のあるインターフェースを作成し、ユーザーの操作と信頼性を向上させます。
ボイド:鉄道における熱の課題を克服
効率的な熱管理は、高出力および高ストレス条件下で鉄道システムが確実に動作するようにするために不可欠です。鉄道用途では、システムの完全性を維持し、故障を防止し、乗客の安全を確保するために効果的に管理する必要がある大量の熱が発生します。ボイドは、数十年にわたる熱管理の専門知識を活用して、鉄道環境特有の課題に対応する高度なソリューションを提供し、システムパフォーマンスの向上、重要なコンポーネントの寿命の延長、メンテナンスとダウンタイムの削減を実現します。
当社の高度なサーマルソリューションは、優れた性能を提供し、最も要求の厳しい条件下でも鉄道システムが確実に動作することを保証します。
ヒートシンク:
- 押し出しプロファイル: ボイドの押し出しヒートシンクは、1,000を超える標準設計とカスタムオプションで利用でき、効率的な熱性能を提供します。事前に塗布されたインターフェース材料により、設置が簡素化され、システム統合が加速されます。
- スカイブヒートシンク: アルミニウムまたは銅のこれらのシングルピース構造は、フィンとベースの界面抵抗を排除し、優れた熱伝導率を提供します。液体コールドプレートと組み合わせることで、高出力システムで優れた冷却効率を実現します。
- ボンデッド/ロウ付けヒートシンク: スペースに制約のある環境向けに設計されたこれらのヒートシンクは、より高いフィン密度とアスペクト比を可能にし、コンパクトで高性能なアプリケーションでの熱放散を最適化します。
ヒートパイプアセンブリ:
ボイドのヒートパイプソリューションは、熱を迅速かつ均一に伝達し、特にスペースが限られているが熱伝達要求が高いアプリケーションにおいて、高出力レールコンポーネントの一貫した温度制御を保証します。
液体コールドプレート:
集中した熱負荷の管理に最適な液体コールドプレートは、比類のない冷却性能を提供し、極端な条件下でも一貫した温度を維持し、システムの信頼性を確保します。
ボイド:安全で信頼性の高い鉄道エネルギー貯蔵の確保
ボイドは、鉄道エネルギー貯蔵のあらゆるレベルで熱管理と安全性をサポートし、重要なコンポーネントを熱関連の問題から保護し、バッテリーのライフサイクル全体にわたってシステムの完全性を維持します。
車両レベル:
ボイドは、システム全体の温度調整を保証し、車両全体の熱を管理して、バッテリーの性能を最適化し、寿命を延ばします。
パックレベル:
ボイドは、バッテリーの安全性を高め、バッテリーパック内の熱の蓄積や潜在的な故障を防ぐための電気絶縁と熱バリアを提供しています。
モジュールレベル:
当社のソリューションには、過熱から保護するための熱暴走バリアと電気絶縁が含まれており、高負荷条件下でもモジュールが安全な温度範囲内に留まるようにします。
セルレベル:
ボイドは、セル間の絶縁を提供し、セル間の熱伝播を防ぎ、安全性を高め、壊滅的な故障のリスクを最小限に抑えます。
ボイドは、あらゆるレベルで包括的なバッテリーソリューションを提供することで、鉄道システムの安全性と信頼性の高いエネルギー貯蔵を確保し、鉄道エネルギー貯蔵システムの全体的な性能、安全性、寿命に貢献しています。
ボイド:鉄道イノベーションのパートナー
ボイドのエンジニアリング材料と熱管理に関する専門知識により、鉄道システムは現代の輸送に不可欠な最高水準の安全性、効率性、耐久性を満たすことができます。当社の広範なソリューションポートフォリオは、環境保護や騒音低減から高度な冷却やバッテリーの安全性まで、鉄道業界特有の要求に対応するように調整されています。
迅速な納期と競争力のある価格設定により、ボイドは革新的で信頼性の高いソリューションを提供する信頼できるパートナーとして際立っています。卓越性へのコミットメントと、各プロジェクトの特定のニーズに適応する能力を組み合わせることで、私たちは鉄道システムサポートの頼りになるプロバイダーとなっています。当社のチームにお問い合わせいただき、ボイドが鉄道システムの性能、安全性、寿命をどのように向上させることができるかをご覧ください。