SOLIMIDE®による断熱材の再定義
SOLIMIDE:®比類のない汎用性、無限の可能性
ボイドのSOLIMIDE®フォーム:高性能のために設計
SOLIMIDE:®クリーン、無毒、環境にやさしい
ボイドは、高度な電子機器に不可欠な厳格な清浄度、非毒性、および環境基準を満たすためにSOLIMIDE®ソリューションを設計しています。汚染物質は信頼性を損ないますが、SOLIMIDE®はクリーンで精密に設計された組成でこれを防ぎます。その無毒で化学物質を含まない特性により、環境に配慮した製造慣行をサポートしながら、より安全な取り扱いが保証されます。SOLIMIDE®は、軽量で耐久性があり、環境への影響を最小限に抑えるように設計されているため、持続可能なイノベーションのための環境に優しい選択肢となっています。SOLIMIDE®により、ボイドは安全性と持続可能性を優先しながらデバイスのパフォーマンスを向上させる優れた保護を提供します。ボイド:SOLIMIDE®の未来をリードする
SOLIMIDE® は、比類のない汎用性と性能で高度な電子機器保護の未来をリードしています。ボイドは、敏感な電子機器に優れたシールドを提供し、信頼性を高め、全体的な効率を向上させる最先端の SOLIMIDE® ソリューションを提供しています。SOLIMIDE®フォーム技術に関する当社の専門知識により、マイクロプロセッサから航空宇宙システムまで、お客様のアプリケーションの特定のニーズを満たすカスタムソリューションを作成できます。
ボイドと提携することで、長年の研究と 精密製造に裏打ちされた革新的な材料にアクセスできます。SOLIMIDE®ソリューションで設計を向上させ、長期的な成功を保証し、時代を先取りします。 当社の専門家とのコンサルテーションをご予約いただき、 当社の先端材料がどのようにお客様の製品を変革し、将来の成長を促進するかをご覧ください。