ホーム » ブログ » ROL 1100 CDUの

ROL 1100 CDUの

ROL 1100 CDU:液体冷却の未来

今日のデータ駆動型の状況では、需要の高いコンピューティング システムには、パフォーマンスを維持し、寿命を延ばすために信頼性の高い 熱管理 が必要です。ハイパースケール データセンター と高度な製造環境は、過熱を防ぎ、エネルギー消費を削減し、継続的な運用を確保するために、効率的な冷却に依存しています。ボイドは、厳格なアプリケーションに合わせた 革新的なソリューション でこれらの課題に正面から取り組んでいます。当社のROL 1100インロー液液 クーラント分配ユニット (CDU)は、優れた冷却性能と運用効率を提供します。精度と信頼性を考慮して設計されたROL 1100 CDU は、ボイドの 革新的な熱管理 技術への献身を際立たせています。

クーラント分配サービスのリクエストがありますか?

信頼性を重視した設計:ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU は、8°Cのアプローチ温度で1.1メガワット、4°Cのアプローチ温度で550キロワットの冷却を提供します。その堅牢な設計により、正確な温度制御が可能になり、要求の厳しい環境でも信頼性の高い性能が保証されます。ROL 1100 CDU は、2°Cから45°Cまでの施設の給水温度と互換性があり、ASHRAE W4条件の要件を簡単に満たします。

柔軟なデザイン、無限の可能性

ROL 1100 CDU は、革新的なデザインと実用的な機能により、使いやすさと効率を向上させます。

モジュール式リキッド接続:

上部または下部に取り付けられた液体接続部は、余分な部品なしで簡単に変換できるため、設置が簡素化され、柔軟性が向上します。

ホットスワップ可能なコンポーネント:

冗長化されたN+1ポンプ、フィルタ、および内部コンポーネントは迅速に交換されるため、メンテナンス中の稼働時間が中断されることはありません。

アクセシブルなサービス:

前面と背面のドアは、サービスのためのフルアクセスを提供し、サーバーラックの近くにコンパクトに配置してシステムの設置面積を削減できます。

インテリジェントな制御、情報に基づいた意思決定

ROL 1100 CDU は、パスワードで保護されたアクセスレベルを備えた7インチLCDタッチスクリーンインターフェースを備えており、安全で直感的な操作が可能です。温度、圧力、流量、アラームなどの主要なパラメータを表示し、リアルタイムの監視を可能にします。リモート管理を強化するために、CDUはModbus RTU、Modbus TCP/IP、BACnetなどの複数の通信プロトコルをサポートし、より広範な施設管理システムとのシームレスな統合を保証します。

ROL 1100 CDUスクリーン345x300 1

エネルギー効率が高く、環境にやさしく、耐久性のあるデザイン

耐久性と安全性は、ROL 1100 CDUの設計 の基本です。

ステンレス鋼の構造:

CDUの二次配管、ポンプ、フィルターハウジング、センサーはステンレス製で、水やPG25クーラントとの適合性を確保し、材料の劣化を防ぎます。

デュアル膨張タンクと漏れ防止:

デュアル膨張タンク、エアベント、車載補給システム、漏れ検出セーフガードにより、システムの完全性と信頼性が向上しています。

エネルギー効率:

ROL 1100 CDU は、全負荷電流が10アンペア未満で動作し、信頼性の高い冷却を実現しながら、UL、CE、CSAの認証を取得した世界的なエネルギー基準を満たしています。

ボイドのROL 1100 CDU:パフォーマンスをパワーアップし、未来を冷却

ROL 1100 CDU は、お客様のニーズを満たす革新的な 熱管理ソリューション の設計におけるボイドの専門知識を示しています。性能、耐久性、使いやすさに重点を置いたボイドは、ミッションクリティカルな冷却アプリケーションに比類のない価値を提供します。ボイド社と提携して、 熱管理 戦略を強化し、オペレーショナルエクセレンスを確保します。 ボイドに連絡して 、プロジェクトの要件について話し合い、 当社のソリューション がもたらす違いを発見してください。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。