データセンターのスーパーチャージ:効率性に没頭
データセンターは、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、次世代AI、接続性の向上など、高まる需要に対応するために進化しながら、猛暑を管理する必要があります。強力なプロセッサとコンパクトなサーバー設計により、従来の空冷システムは限界に達します。液浸冷却は熱管理に革命をもたらし、比類のない効率と信頼性を提供します。ボイドは、実績のある専門知識でデータセンターの液浸冷却を進歩させ、パフォーマンスを最適化する革新的なソリューションを提供しています。
データセンターの液浸冷却とは?
浸漬冷却では、ブレードやプロセッサなどの電子部品を熱伝導性で非導電性の液体に浸します。この革新的な方法は、空気ベースの冷却システムへの依存を排除し、エネルギー消費を削減し、熱性能を向上させます。
データセンターの液浸冷却はどのように機能しますか?
データセンターの浸漬冷却は、コンポーネントから直接熱を吸収する特殊な液体クーラントにサーバーを浸すことによって機能します。単相浸漬冷却では、液体が熱を吸収し、液体のまま熱交換器に循環して冷却します。二相浸漬冷却では、加熱すると液体が蒸発し、熱が蒸気として移動し、別のチャンバー内で凝縮して液体の形に戻り、サイクルが完了します。適切な液浸冷却ソリューションの選択
適切な液浸冷却システムの選択は、データセンターの特定のニーズと運用目標によって異なります。ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)およびAIアプリケーションは、優れた熱伝達効率により、2フェーズシステムから最も恩恵を受けます。既存のインフラストラクチャとの互換性を確保し、シームレスな統合を実現します。将来の成長と新興テクノロジーに対応するスケーラビリティを計画しながら、エネルギー効率と費用対効果に重点を置き、運用上の節約を最大化します。ボイドは、データセンターの性能、持続可能性、信頼性を向上させるカスタマイズされた液浸冷却コンポーネントを提供します。液浸冷却の利点

エネルギー効率の向上:
液浸冷却により、従来の空調が不要になり、エネルギー使用量が大幅に削減され、運用コストが削減されます。
パフォーマンスの向上:
直接熱吸収により、一貫した冷却が保証され、ホットスポットが防止され、ハードウェアの信頼性と寿命が向上します。
スペースの節約:
コンパクトな液浸冷却システムは、冷却インフラストラクチャの物理的な設置面積を削減し、貴重なスペースを他の重要な操作に解放します。