» ブログ » JPLファーサイドミニループヒートパイプ

JPLファーサイドミニループヒートパイプ

ボイドのサーマルテクノロジーがムーンクエイクミッションを強化

NASAの Farside Seismic Suite(FSS) ミッションは、ボイドの 高度な熱管理システムに支えられて、月の裏側への新たな洞察を解き放ちます。2026年に打ち上げられるこのミッションでは、最も感度の高い2つの地震計を配備して月震と隕石の衝突を研究し、ほとんど未踏の地域からの地震活動を記録します。NASAのCommercial Lunar Payload Services(CLPS)イニシアチブを通じてシュレーディンガー盆地に到着したFSSは、 ボイドのループヒートパイプ技術 による精密な熱制御を行い、アポロ計画以来初めて月の裏側から地震データを取得するミッションとなります。

ボイズ・サーマル・テックがムーンクエイク・ミッションを強化

ボイドのLHP:FSSの月探査に不可欠

ボイドの高性能 ループヒートパイプ(LHP) 技術により、 Farside Seismic Suite (FSS)は月の極限状態でも確実に動作します。ステンレス鋼とプロピレンから設計されたLHPは、-40°Cで最大60ワットの熱負荷を管理し、過酷な月の昼夜サイクルを通じてFSSの敏感な機器に最適な温度を維持します。太陽光発電システムを搭載した FSSは、4か月半のミッションで重要な地震データを収集し、超広帯域(VBB)地震計と短周期(SP)センサーを使用して月震と隕石の衝突を研究します。当社の サーマルソリューションは 、この画期的なミッションの完全性を維持するために重要です。

医療機器用精密シリコーン

サーマルソリューションによる宇宙ミッションの強化

ボイドは、この画期的なミッションへの関与を通じて、宇宙探査のための 熱管理 における継続的な革新を強調しています。50年以上の専門知識を持つ当社は、FSSのような複雑でリスクの高いアプリケーションに特化した ヒートパイプ を設計しています。当社の熱管理ソリューションの高度なポートフォリオと製造能力により、高度に最適化された信頼性の高いヒートパイプを大規模に提供できます。空冷システムの強化や、 ヒートパイプ を包括的な 冷却ソリューションに統合するなど、最も困難な環境でも高い性能と効率を確保します。

ボイドでサーマルシステムを強化

NASA Farside Seismic SuiteBoyd's Loop Heat Pipeテクノロジーは、ヒートパイプ設計における当社の長年の専門知識を示しています。宇宙から地球まで、当社の ヒートパイプソリューションは 熱イノベーションの限界を押し広げ、最も過酷な条件でも最高のパフォーマンスを発揮します。ボイドを信頼して 、熱システムの信頼性と効率を向上させます。 当社のヒートパイプ技術の詳細や、プロジェクトのニーズについてご相談いただくには、お問い合わせください

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。