サーマルストラップとバス
サーマルストラップとサーマルバスは、敏感なコンポーネントから別の表面に熱を伝導するために使用されるパッシブ熱管理テクノロジーです。Boydは、焼きなまし熱分解黒鉛(APG)を別のより耐久性のある材料にカプセル化して、黒鉛の高い導電性と母材料の強度または柔軟性を単一のコンポーネントに活用します。

軌道衛星の拡張熱性能
パッシブで信頼性の高いサーマルストラップは、打ち上げと展開に耐え、長く信頼性の高い衛星の寿命を保証します

信頼性の高いパフォーマンス
熱を輸送するために、堅牢なパッシブ伝導熱管理に依存してください。

コスト目標の達成
さまざまな材料オプションと構成スタイルを活用して、最適なソリューションを実現します。

堅牢な伝導冷却におけるクールクリティカルアビオニクスエレクトロニクス
高性能で信頼性の高いソリューションで最適な電子機器性能を維持

電力変換器、インバータ、バッテリを保護
電源管理コンポーネントとバッテリーの温度を管理して、最適なパフォーマンスを実現し、熱による損傷から保護します。

信頼性の高いローバー性能で惑星探査を実現
惑星探査車の打ち上げ、着陸、測量の困難な条件を通じて電子性能を維持
サーマルストラップとサーマルバスによる堅牢で信頼性の高い伝導冷却
サーマルストラップとサーマルバスは、最も困難な環境でも、熱エネルギーを熱源からより安全な領域に輸送するために、高導電性材料に依存しています。サーマルバスは剛性の高い高強度構成で伝導冷却を提供し、サーマルストラップは柔軟なフォーマットで一貫した熱性能を実現します。これらの伝導ベースの熱管理システムは、可動部品に依存せず、微小重力条件でも長く信頼性の高い寿命を示します。
サーマルストラップやサーマルバスにはアルミニウムや銅が広く使用されている材料ですが、Boydの材料専門知識により、グラファイトなどの他のフィルム材料を利用してサーマルストラップやバスの性能を向上させることができます。
質問がありますか?
kコア®:カプセル化グラファイト
Boydは、材料科学と製造の専門知識を活用してグラファイトをアセンブリに組み合わせ、k-Core®と呼ばれるパッシブで軽量、信頼性が高く、熱伝導性の高いソリューションを作成します。当社独自のプロセスにより、焼きなましされた熱分解グラファイトをカプセル化金属に気密封止し、脆いグラファイトを保護しながら、母金属の重量を減らすことができます。
k-Core®と統合されたサーマルバスは、グラファイトの軽量の利点と銅またはアルミニウムの強度を組み合わせ、エンベロープ材料と比較して熱伝導率を向上させます。
銅箔、アルミ箔、ポリイミドフィルムなどの柔軟な材料を利用してグラファイトシートを封じ込めてサポートすることにより、k-Core®を備えたサーマルストラップは、熱管理ソリューションのパフォーマンスと物理的な柔軟性の両方を提供します。
サーマルストラップ
サーマルリンクとも呼ばれるサーマルストラップは、熱を冷却ソリューションに移動させるための柔軟で軽量な伝導経路を提供します。この高度な固体伝導ソリューションは、ヘッダーに接続された導電性の高い柔軟な材料で構成されており、ポイントツーポイントの熱伝達を可能にする別々の表面に取り付けることができます。サーマルストラップは完全にパッシブなソリューションであり、メンテナンスコストを排除し、セミダイナミックで重量に敏感なアプリケーション向けの軽量ソリューションです。ボイドは、コンダクタンス、剛性または柔軟性、および質量の要件を満たすようにサーマルストラップをカスタマイズします。
カスタム金属箔サーマルストラップアセンブリは、アルミニウムや銅などのさまざまな金属から製造されています. 特別な統合方法を使用すると、Boydは0.0005〜0.0100インチの薄い金属箔でサーマルストラップを製造し、高いコンダクタンスと高い柔軟性を確保できます。


Kコア®グラファイトカプセル化サーマルストラップ
Boydのk-Core®(カプセル化グラファイト)サーマルストラップは、導電性が高く、セミダイナミック熱伝達コンポーネント用に成形可能です。カプセル化されたグラファイトサーマルストラップは、ポリイミド、銅、アルミホイルなどのより強力で柔軟なフィルム材料に含まれる、熱伝導性の高い材料であるアニールされた熱分解グラファイト(APG)シートで製造されています。k-Core®サーマルストラップは、わずか0.002インチのアルミニウム封止材の厚さで効果的に機能します。カプセル化されたグラファイトサーマルストラップは、完全に金属構造よりも高い有効熱伝導率と軽量で、外部材料の強度で曲がるソリューションを提供します。
柔軟で軽量なパフォーマンス
カプセル化されたグラファイトサーマルストラップは、従来のサーマルソリューションよりも軽量でサイズが小さく、伝導性に優れているため、Boydのサーマルストラップは、パフォーマンスを維持しながら設計の柔軟性を高めます。APGストラップは、最大1200 W / mKの熱伝導率を達成できます。典型的には, カプセル化されたグラファイトサーマルストラップは、アルミニウム箔の設計よりも単位質量あたり3〜5倍の導電性があり、銅の単位質量あたり9〜15倍です。.k-Core®サーマルストラップは、極低温での導電性の向上も示し、メンテナンスなしで高出力電子部品から熱を放散するのに効果的であることが証明されています。

柔軟性と動きの自由度を維持する
信頼性の高いパッケージで柔軟な熱輸送を活用

製品の信頼性を高める
ファンやブロワーなどのアクティブコンポーネントがないため、サーマルストラップは最も信頼性の高い柔軟な冷却ソリューションを提供します
kコア®カプセル化グラファイトサーマルバス
軽量でありながら熱伝導性の高い焼鈍熱分解グラファイトをカプセル化することにより、Boydのk-Core®サーマルバスは、固体金属溶液のドロップイン代替品として機能します。APGコアを利用したサーマルバスは、要求の厳しい宇宙、防衛、および輸送アプリケーションで重要な、軽量で半導体温度を大幅に下げるのに役立ちます。
カプセル化されたグラファイトサーマルバスは、等方性室温で最大1700 W / mKの面内導電率に達することができます。サーマルバスの熱膨張係数(CTE)は、信頼性の高い直接実装のために半導体デバイスに合わせて調整することもできます。

1つのコンポーネントの強度と性能
構造強度と熱性能をサーマルバスに組み合わせて、製品の複雑さを軽減

軽量
より重い固体金属溶液をカプセル化されたグラファイトコンポーネントに置き換える
サーマルストラップ製品詳細
サーマルストラップ素材
- メタル:
- アルミホイル
- 銅箔
- カプセル化グラファイト(kコア®):
- ポリイミドフィルム&アニールされた熱分解グラファイト
- アルミ箔&アニールされた熱分解グラファイト
- 銅箔&アニールされた熱分解グラファイト
- フランジ材料:
- アルミニウム
- 他の金属が可能

サーマルストラップ製品ソリューション
- 動的な柔軟性または複雑な形状に合わせて曲げ可能
- 軽量
- 宇宙で認定済み(TRL 9)
- 実装が簡単
- コストと性能の目標を達成するための複数の材料オプション
サーマルストラップ統合ソリューション
- カプセル化されたグラファイトヒートスプレッダーと組み合わせて、追加の熱管理を実現
- 宇宙用途で熱を放散するためのラジエーターパネルに取り付けます
パフォーマンスの比較 | アルミニウム | kコア®(カプセル化グラファイト) |
---|---|---|
箔 | 137、各厚さ0.004インチ | 10、各厚さ0.014インチ |
ストラップの厚さ | 0.55" | 0.14" |
コンダクタンス | 0.65 W / K | 0.82 W / K |
重量 | 0.85ポンド | 0.17ポンド |
サーマルバス製品詳細
サーマルバス材料
- 封止材:
- アルミニウム合金
- 銅合金
- 陶芸
- 複合 材料
- コア:
- 焼きなまし熱分解グラファイト(APG)
サーマルバス材料
- 全体の重量を減らして車両の航続距離を伸ばしたり、追加の車載システムに使用したりします
- 熱性能を向上させてソリューション全体のサイズを縮小
- CTEマッチングを活用して実装を合理化し、インターフェース抵抗を低減
サーマル・バス統合ソリューション
- 高性能サーマルインターフェース材料と組み合わせて、最大の性能を発揮
- 地域の電子部品が電気絶縁で保護されていることを確認する
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。