粘着テープ:ボンディングソリューション
テープは、さまざまな用途に最適化されたさまざまな形式の特殊な接着剤で構成されています。彼らは、工業生産、電子機器、医療アプリケーション、自動車アセンブリ、ラベリング、その他ほぼすべての業界でコンポーネントを迅速に結合して組み立てる機能に革命をもたらしました。
迅速な組み立てと設置
感圧テープを使用すると、あらゆるデバイスにコンポーネントを簡単かつ効率的に取り付けて組み立てることができます。
難しい表面に固執する
特殊な低表面エネルギーテープを使用すると、接着しにくい表面に接着できます。
あらゆるアプリケーション向けにフォーマット
設置時の公差制御に役立つ両面テープ、または柔軟性を提供するフリーフォームテープ。
Boyd & 3M present: Will It Stick?
(トランスクリプトを見る)
精密ダイカットソリューション
(トランスクリプトを見る)
テープとは
テープは、シートまたはロールのいずれかにすることができる粘着材料であり、2つの表面を結合するために使用されます。テープには、ほぼすべてのアプリケーション要件を満たすために、さまざまな材料組成とスタイルがあります。
感圧接着剤とは何ですか?
感圧粘着テープは、公称適用圧力で接着する接着剤配合を特長としており、効率的で信頼性の高い永久的または再利用可能な固定を実現します。感圧粘着テープはPSAテープと呼ばれることもあり、複数のフォーマットと構造で利用できます。
テープソリューションにBoydを使用する理由
私たちは、テープおよび接着剤配合の世界最大のイノベーターである戦略的供給パートナーと70年以上にわたって緊密に協力してきました。当社は、これらの革新的なテープ配合をカスタム設計のアプリケーションに適用する科学を理解しています。性能要件と使用環境に適した配合を選択し、製造方法に工業デザインを使用して、コンポーネントが製造可能で、設計公差の範囲内で、自動またはアプリケーションへの手作業による組み立てに最適化されたカスタム構成形式で提供されることを保証します。接着科学を、バリューチェーン全体でコストとパフォーマンスに最適化された実際のコンポーネントに変換するお手伝いをします。
特定のアプリケーションニーズに合わせたさまざまなスタイル
粘着テープは、接着剤、キャリア材料またはバッキング材料、および剥離ライナーの3つのコンポーネントの組み合わせを使用して構築されます。粘着転写テープ、片面テープまたは片面テープ、および両面テープは、精密変換に使用される最も一般的なテープです。
粘着転写テープ
粘着転写テープは、非支持テープまたはフリーフィルムテープとも呼ばれ、シリコーン処理紙またはフィルム剥離ライナーに事前に塗布された粘着剤です。粘着転写テープは、幅広い業界でさまざまな接着、取り付け、スプライシング、ラミネート、およびクロージャー用途に使用されています。粘着転写テープは、順応性があり、柔軟性があり、素早く粘着し、良好な粘着性のウェットアウト、せん断強度、および高温での保持力を示します。
片面粘着テープ
片面テープとは、片面のみに接着剤を塗布したキャリアまたはバッキング材を指します。片面テープは、幅広い業界での接着、シーリング、スプライシング、保護、マスキング、および識別ソリューションに最適です。
両面粘着テープ
両面テープは、キャリア材料の両面に接着剤でコーティングされています。接着剤は両面で同じである必要はありませんが、そうである必要はありません。両面テープを使用して異なる異種材料を接着し、テープの両面に異なる接着剤を備えている場合、それは差動粘着テープと呼ばれます。両面粘着テープは、幅広い業界の接着、取り付け、スプライシング、パッケージング用途など、幅広い用途に使用されています。メーカーは、特に輸送業界で、機械式ファスナーとリベットを両面テープに交換し続けています。
キャリアタイプ
粘着テープは、キャリアまたはバッキング材料として柔軟な材料を使用し、さまざまなテープバッキングから選択できます。潜在的なテープキャリア材料には、布地、織布または不織布材料のいずれか、フィルム、フォーム、ホイル、紙、またはゴムが含まれます。
接着剤の種類
接着剤には、さまざまな化学組成があります。最も一般的な接着剤には、アクリルベース、ゴムベース、またはシリコーンベースの接着剤が含まれます。アクリル系粘着剤は、水性、溶剤系、または純粋なアクリルのいずれかであり、優れた耐環境性を提供し、さまざまな表面で使用されます。ゴムベースの接着剤は、天然ゴムと合成ゴムに分けられ、屋内用途に最適です。シリコーン接着剤はより高価ですが、優れた高温性能と耐薬品性を示します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。