ホーム » ブログ » テープ構造タイプ

テープ構造タイプ

鉄道業界とボイドソリューション

3月24日、2023日

粘着テープの種類は何ですか?

粘着テープの構造には、転写テープ、片面テープ、両面テープの3つの主要なタイプがあります。各テープタイプは、特定の目的のためにテープを調整するのに役立つように、用途と一般的な材料が異なります。

粘着転写テープ

粘着転写テープ、支持されていないテープ、またはフリーフィルムテープは、塗布時に接着剤をサポートするためのキャリアを持たないが、塗布前に接着剤を保護するための剥離ライナーを備えた感圧接着剤です。粘着転写テープは、その適合性と迅速な接着性により、接着、取り付け、スプライシング、ラミネート、および閉鎖に最適です。転写テープは、高温での優れた接着剤ウェットアウト、せん断強度、および保持力も示します。

粘着転写テープは、次の用途によってさらに分類することもできます。

ラミネート接着剤転写テープは、使用中に適合性と柔軟性を必要とする2つの表面を接着します。Boydは、これらの転写テープを高度な多機能ラミネートエンジニアリング材料ソリューションに活用しています。

接着接着剤転写テープは、2つの異なる材料を一緒に保持する最も一般的に使用される転写テープです。接着用転写テープ用途の例には、プラスチックハウジングへの金属銘板塗布、グラフィックオーバーレイの接着、またはフォームガスケットが含まれます。

シーリングテープ 粘着転写テープは、特に直接および間接の食品接触業界で、箱や袋のシーリングに使用されます。

粘着転写テープは、安定性、製造および組み立て中の厳密な寸法公差制御、および取り付けの容易さを必要とする用途には理想的ではありません。

片面粘着テープ

片面テープは、片面に接着剤でコーティングされたバッキングフィルムまたはキャリア材料を特徴としています。片面テープは、コンポーネントを接着、シール、スプライスしたり、表面を保護、マスク、または識別したりできます。

一般的なタイプの片面粘着テープ

医療用テープは、医療機器や皮膚に付着する用途で使用するために設計されています。従来のアプリケーションには、親水コロイドドレッシングや医療用使い捨てなどの高度な創傷ケアが含まれます。経皮パッチは、医療用テープの特殊バージョンであり、接着剤内に医薬品化合物が埋め込まれており、一定期間にわたって処方薬を送達します。

電気テープまたは電気的に絶縁された粘着テープは、安全性と信頼性を高めるために、ワイヤー、ケーブル、または電子機器を他のコンポーネントまたはユーザーから電気的に絶縁するために使用されます。電気テープは通常、絶縁特性のためにビニールまたはPVCキャリアを利用しています。

マスキングテープまたは保護テープは、粘着力の低い紙または薄膜ベースのテープです。マスキングテープは、特にスプレー塗装プロセス中に、特定の領域を塗料から保護します。保護テープは、製造プロセスまたは輸送中に表面を保護します。

包装テープまたはストラッピングテープは、パッケージまたは箱を密封するために使用され、その高い接着強度のためにポリプロピレンキャリアを一般的に利用します。

アルミホイルテープは、HVACおよび断熱用途に一般的に使用されます。他の金属箔を使用して、熱源からの熱を拡散させることができます。

ヘビーデューティー用途の場合、ダクトテープは特にHVACの修理やシーリングに一般的な粘着テープですが、精密加工用途では広く活用されていません。

片面粘着テープとは何ですか?

両面テープまたは両面テープは、キャリア材料の両面に接着剤があります。両面粘着テープは、接着、取り付け、スプライシング、パッケージング、および医療用途、特に医療用ウェアラブルデバイスに使用されます。

連続グルコースモニターなどの医療用ウェアラブルは急速に採用が増加しており、両面医療用粘着テープの最新のイノベーションを活用しています。

両面粘着フォームテープは、2つの表面を接着するのに役立ちますが、2つの表面間の圧縮性と適合性を可能にします。フォーム接着剤は、高い振動または衝撃環境のある用途に最適です。

接着剤精密加工におけるBoydの7年の専門知識

Boyd has innovated adhesive selection and converting for over 70 years and has built exceptional expertise in designing, handling, and processing adhesive materials while choosing technologies for unique applications Leverage our knowledge for your most challenging and innovative application by reaching out to our team.