ボイドのサーマルテクノロジーがムーンクエイクミッションを強化
NASAの Farside Seismic Suite(FSS) ミッションは、ボイドの 高度な熱管理システムに支えられて、月の裏側への新たな洞察を解き放ちます。2026年に打ち上げられるこのミッションでは、最も感度の高い2つの地震計を配備して月震と隕石の衝突を研究し、ほとんど未踏の地域からの地震活動を記録します。NASAのCommercial Lunar Payload Services(CLPS)イニシアチブを通じてシュレーディンガー盆地に到着したFSSは、 ボイドのループヒートパイプ技術 による精密な熱制御を行い、アポロ計画以来初めて月の裏側から地震データを取得するミッションとなります。

ボイドのLHP:FSSの月探査に不可欠
ボイドの高性能 ループヒートパイプ(LHP) 技術により、 Farside Seismic Suite (FSS)は月の極限状態でも確実に動作します。ステンレス鋼とプロピレンから設計されたLHPは、-40°Cで最大60ワットの熱負荷を管理し、過酷な月の昼夜サイクルを通じてFSSの敏感な機器に最適な温度を維持します。太陽光発電システムを搭載した FSSは、4か月半のミッションで重要な地震データを収集し、超広帯域(VBB)地震計と短周期(SP)センサーを使用して月震と隕石の衝突を研究します。当社の サーマルソリューションは 、この画期的なミッションの完全性を維持するために重要です。

ボイドでサーマルシステムを強化
NASA Farside Seismic SuiteのBoyd's Loop Heat Pipeテクノロジーは、ヒートパイプ設計における当社の長年の専門知識を示しています。宇宙から地球まで、当社の ヒートパイプソリューションは 熱イノベーションの限界を押し広げ、最も過酷な条件でも最高のパフォーマンスを発揮します。ボイドを信頼して 、熱システムの信頼性と効率を向上させます。 当社のヒートパイプ技術の詳細や、プロジェクトのニーズについてご相談いただくには、お問い合わせください。