ホーム » ブログ » バックライト付きグラフィックオーバーレイ開発

バックライト付きグラフィックオーバーレイ開発

バックライトがグラフィックオーバーレイに視覚的なコントラストとスタイルを追加することができるさまざまな方法があります。

バックライト付きグラフィックオーバーレイは、自動車およびeモビリティ業界で急速に人気のあるオプションになりました。車両内のバックライト付きグラフィックオーバーレイは、インテリアに劇的な視覚効果や独特のスタイルを追加できます。グラフィックオーバーレイに正しいバックライト技術を適用すると、暗い場所でもグラフィックとアイコンの照明が設計意図を満たすようになります。自動車業界におけるバックライト付きグラフィックスオーバーレイアプリケーションの典型的な例には、PRNDL、インストルメントクラスター、またはディスプレイを取り巻くコンポーネントが含まれます。

バックライト付きグラフィックオーバーレイの設計にはどのような要素がありますか?

バックライト付きグラフィックオーバーレイプロジェクトに取り組むときは、パーツのすべての領域に必要な光透過率の値と、使用するインクに対応する色要件を定義することが重要です。まず、アプリケーションに最適なバックライト技術を決定する必要があります。目的のバックライトを選択したら、分光放射計を使用して、部品のサイズ、厚さ、および光が通過する材料の透明度を考慮して、光エンジンが問題の部品全体に放射する光の値を測定します。すべてのライトエンジンは構造や使用されるバックライト技術によって異なるため、これは重要なステップです。

発光を測定した後、正しい色と不透明度/透明度を実現するためにインクが開発されます。インクはスクリーン印刷またはデジタル印刷で、0.127mm(0.005インチ)から3mm(0.120インチ)の厚さの材料や、平らな基板や複合半径の基板に適用できます。グラフィックオーバーレイの一般的な素材には、ポリエステル、ポリカーボネート、ガラス、アクリルなどがあります。プロセスのこの側面を正確に処理して、ライトエンジンが作動したときに、目的のライトカラーと発光値を達成することが重要です。

Boyd、当社の包括的な社内機能により、インクの開発と堆積から、構想から完全な組み立てまでのバックライト技術のサポートまで、バックライトグラフィックオーバーレイ構造を実行するために必要なすべてをカバーすることができます。 Our industry-leading breadth of backlighting technology offerings allow you to choose the lighting that is best suited for your application, including LEDs, light guide film, electroluminescence, fiber optics, or any combination.

ディスクリートLEDとは何ですか?
What are Light Guide Films?
エレクトロルミネッセンスランプ(EL)とは何ですか?
Ultimate Guide to Fiber Optic Backlighting

生成されたすべてのバックライト付きグラフィックオーバーレイを測定して、単一または複数の基準点で必要な発光値に準拠していることを確認できます。当社の社内化学者は、カスタムインク(従来型またはUV)を配合して、生産全体で発光色と値が適切に達成されるようにすることができます。

バックライト付きオーバーレイ機能について詳しく知りたい場合は、当社のWebサイトにアクセスするか、専門家との相談をスケジュールしてください。