ホーム » ブログ » エラストマーキーパッドのアクティブウェブとデッドウェブ

エラストマーキーパッドのアクティブウェブとデッドウェブ

別のブログでは、エラストマーキーパッドが製品のユニークな感触と仕様に合わせて比類のない設計の柔軟性をどのように提供するかについて説明しました。エラストマーキーパッドの使用を決定したら、各ボタンの正確な感触を調整して、最適な顧客体験を作成することが重要です。アプリケーションに応じて、考慮すべき設計上の考慮事項がいくつかあります。

偶発的な起動を避けるために押し下げるのは難しいですか、それともテレビのリモコンなどの民生用アプリケーションを押すのは簡単ですか? ボタンを押したときにパチンという音が聞こえるはずですか? どちらが必要かに関係なく、エラストマーキーパッドは、アクティブなウェブまたはデッドウェブデザインのいずれかを採用することにより、さまざまな方法を感じて動作するようにカスタマイズできます。

アクティブウェブエラストマーキーパッド

アクティブなウェブデザインのエラストマーボタンには、ボタンのベースに小さなウェブがあり、ボタンを押すと曲がります。このフレックスの抵抗は、ボタンを押し下げると触覚応答を与え、スイッチの作動をユーザーに通知します。ボタンの下側にカーボンまたはメタリックパックが成形されており、ボタンを押すと回路が完成します。

デッドウェブエラストマーキーパッド

対照的に、エラストマーキーパッドのデッドウェブデザインは、ベースにウェブのないボタンです。ウェブが触覚フィードバックを提供する代わりに、ボタン自体の下に金属製のドームが挿入されます。メタルドームは、押されたときに触覚応答と可聴クリック音を提供します。

アクティブウェブエラストマーキーパッドとデッドウェブエラストマーキーパッドのコスト差

2つの設計の違いの1つは、製造コストです。アクティブなウェブデザインの場合、抵抗はウェブ自体によって支配されるため、ツールはわずかに高価になる可能性があります。これは通常、キーパッド全体が1つのピースとして成形されるため、ウェブの厚さを決定するためにより多くの試行錯誤を必要とします。ボタンを押すために必要な作動力を正確に把握して、正確な目的の抵抗にするのは難しい場合があります。デッドウェブボタンの場合、挿入された金属ドームが抵抗を決定し、金属ドームは通常、押すために必要な非常に特定の量の作動力を持っています。簡単に言えば、特定のドームは、必要な力の量に基づいて選択されます。

エラストマーキーパッドタイプの洗浄性

もう一つの重要な違いは、両方のタイプの洗浄性です。どちらも密閉されており、過酷な環境でうまく機能しますが、ボタンは通常、アクティブなWebデザインほど突き出ていないため、死んだWebキーパッドを掃除する方が簡単です。さらに、それらは通常ベゼルを通って来ないので、不要な材料が閉じ込められるスペースが少なくなります。ベゼルがなく、死んだウェブデザインが目立たないため、一般的に掃除がはるかに簡単です。

それらの間には違いがありますが、アクティブなWebデザインとデッドWebデザインのどちらを使用するかの決定は、最終的には特定の製品の望ましいユーザーエクスペリエンスに帰着します。 To learn more about all of the possibilities with elastomer or to discuss your unique project needs, schedule a consultation with our experts.