ディスプレイ/HMI

デッドフロント印刷とは何ですか?

デッドフロント印刷とは何ですか?

デッドフロント印刷とは何ですか? デッドフロント印刷は、ベゼルまたはオーバーレイのメインカラーの後ろに代替色を印刷するプロセスです。これにより、アクティブにバックライトが点灯しない限り、インジケーターライトとスイッチが効果的に非表示になります。次に、バックライトを選択的に適用できます...
ディスプレイパフォーマンスを向上させる方法:耐久性

ディスプレイパフォーマンスを向上させる方法:耐久性

前回のブログでは、視認性とユーザーエクスペリエンスを向上させるさまざまなディスプレイの機能強化についてご紹介しました。ディスプレイ強化シリーズの第2回目では、ディスプレイモジュールの耐久性と耐久性に焦点を当てています。ディスプレイの耐久性を向上させる理由 ディスプレイが...
ディスプレイのパフォーマンスを向上させる方法:可視性とユーザーエクスペリエンス

ディスプレイのパフォーマンスを向上させる方法:可視性とユーザーエクスペリエンス

Boydは、視認性とユーザーエクスペリエンスを向上させるために、いくつかの異なるディスプレイ拡張機能を提供しています。製品の特定のディスプレイを決定することになると、1つのサイズがすべてに適合するわけではありません。ディスプレイは、多くの場合、異なる厳しい視覚基準を満たす必要があります...
光学用透明接着剤(OCA)ボンディングとは何ですか?

光学用透明接着剤(OCA)ボンディングとは何ですか?

光学透明接着剤(OCA)接着は、光学的透明度を最大化するためにシート接着剤とともにディスプレイ層を接着します。ディスプレイボンディング技術シリーズの以前のブログでは、エアギャップボンディングと液体光学クリア接着剤(LOCA)ボンディングについて説明しました。で。。。
液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングとは何ですか?

液体光学透明接着剤(LOCA)ボンディングとは何ですか?

前回のブログでは、エアギャップボンディングの利点と欠点について説明しました。3部構成のディスプレイ接着技術シリーズの第2回では、液体光学的に透明な接着剤(LOCA)の接着に焦点を当てます。液体光学的にクリアの背後にあるプロセスは何ですか...
エアギャップボンディングとは何ですか?

エアギャップボンディングとは何ですか?

統合されたタッチスクリーンとディスプレイの性能要件が進化し続けるにつれて、ディスプレイコンポーネントを効果的に結合することが重要です。一般的なディスプレイは、カバーガラス、タッチスクリーン、LCDなどの多くのレイヤーで構成されており、これらはすべて統合されています。