ホーム » ブログ » 騒音および振動減衰(パート2)

騒音および振動減衰(パート2)

前回のブログ「騒音と振動の減衰(パート1)」では、音響管理ソリューションの基礎を学びました。このブログでは、Boydによって広く採用されているノイズブロッキングソリューションのいくつかを探ります。

  • Boydのソリミド®フォーム- SOLIMIDE®フォームは、Boyd特殊なオープンセルポリイミドフォームであり、優れた軽量、熱、音響特性と強化された防火および安全特性を組み合わせるように設計されています。これらのフォームは、200〜300°Cまでの連続使用温度に耐えることができ、液体窒素に浸しても安定性と柔軟性を維持します。SOLIMIDEフォームは、FAR 25.856の耐火仕様を超えており、炎にさらされても燃焼せず、煙をほとんど放出しないため、SOLIMIDE®®はeモビリティ、防衛、航空宇宙の安全性が重要なアプリケーションに理想的なノイズ吸収材料となっています。半導体製造のように高い清浄度を維持しながら騒音と振動を低減する産業用途は、高い加水分解安定性を持ち、微生物の増殖をサポートしないSOLIMIDE® Foamsの低オフガスとホルムアルデヒドフリーの構造の恩恵を受けます。
  • ロジャーのポロン®ウレタンフォーム - PORON®ウレタンフォームは、高い寸法安定性と優れた粘弾性を備えた連続気泡材料であり、継続的な振動の下でも十分に持ちこたえます。応力、緩和、圧縮に対する高い耐性を備えたウレタンフォームは、圧力下で崩壊せず、常に元の寸法の99%に戻ります。重要な用途で一貫性と信頼性を確保するウレタンフォームは、非常に柔らかい、非常に柔らかい、柔らかい、硬い、非常に硬いものから非常に硬いものまで、さまざまな構造で見られます。これらの耐久性のあるフォームは、難燃性、耐薬品性があり、-40°Cから90°Cまでの幅広い温度に耐えることができます。 優れたギャップ充填、シーリング、およびガスケット特性を備えたこれらのフォームは、中程度から高い衝撃に対して優れた吸収性を提供します。
  • ロジャーのBISCOシリコーン-セルラー、固体、または特殊シリコーン材料で作られたBISCO®®シリコーンは、PORON®ウレタンフォームと同様の利点と機能を提供します。主な差別化要因は、BISCO®シリコーンの高い難燃性と高温に耐える能力のままです。さまざまな厚さで入手可能なセルラーシリコーンは、圧縮に対する高い耐性と高い引張強度を提供します。固体ゴムのような材料で作られた固体シリコーンは、10-40ショアAの範囲のデュロメーターで入手可能です。セルラーシリコーンと固体シリコーンの組み合わせを組み合わせた特殊シリコーンは、40〜70ショアAのデュロメーターで見られます。
  • 3Mの振動減衰テープと滑らかな表面テープ-柔らかいアルミニウムの裏地を備えた3Mの振動減衰テープは、共振ノイズ、振動、疲労を軽減します。不規則で凹凸のある表面を取り付けるために使用されるテープは、1平方インチあたり最大50ポンドの強度を保持できます。高粘弾性の感圧テープで、応力を低減し、表面全体のノイズを放散します。振動減衰テープと同様に、3Mの超高接着(VHB)テープも粘弾性が高いため減衰特性を提供します。3Mのスリック表面テープは、超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)とポリテトラフルオロエチレン(PTFE)配合を使用して、2つの接触面間の摩擦を軽減します。

Boyd社内の材料科学の専門知識、精密加工の経験、および緊密なサプライヤー関係により、特定の設計ニーズにカスタム設計されたソリューションを提供できます。 To learn more about our die-cutting capabilities or to discuss your specific acoustic challenges, reach out to our experts.