ADASとアドバンストコンピューティング

先進運転支援システム(ADAS)冷却システムを使用する理由

先進運転支援システム(ADAS)冷却システムは、運転と車両の安全性を自動化するのに役立つ重要な電子システムの安全な動作温度を維持します。過度の熱にさらされると、処理速度が遅くなったり、重要な安全機能の応答性と精度が低下したり、敏感なコンポーネントの寿命が制限されたり、システムの全体的な信頼性が低下したりする可能性があります。ADAS冷却システムがなければ、自動運転機能は実用的ではなく、安全ではありません。

ADAS用液冷電子制御ユニット

ADAS冷却システムは何をしますか?

ADAS冷却システムを使用することで、メーカーは車載データ処理とテレマティクスに結び付けられるセンサーの数を安全に増やして、システムをより高いレベルの自動運転に押し上げることができます。車両設計者は、より多くのADASサブシステムの電子制御ユニット(ECU)を組み込んで集中化することで、より効果的な熱管理を活用できます。最適なADAS冷却システムを使用すると、システム設計者はデータ処理速度を向上させ、迅速に反応する信頼性の高いシステムを実現できます。

ADASシステムによる車内の3Dレンダリング
テクノロジー-空気から液体への遷移グラフ

先進運転支援システム(ADAS)冷却システムとは何ですか?

ドライバの自動化レベルの向上により、車載エレクトロニクスおよびテレマティクスソリューションの全体的な消費電力が促進されます。ADAS熱管理の技術と構築は、液体ラインの可用性や自動化レベルなど、周囲のシステムによって異なります。自動化はほとんど計算負荷が少ないため、ダイカストエンクロージャや強化されたダイカストアセンブリなどの空冷システムは熱管理要件を満たすことができます。より重要なドライバの自律性は、より重いデータ収集、処理、および送信を管理するためにより多くの冷却を必要とするため、より高いレベルのADAS実装には、二相および液体ソリューションを含む可能性のあるより多くの冷却が必要です。

ADAS冷却システムにBoydを使用する理由

Boydの技術ポートフォリオにより、コンパクトで軽量、信頼性の高いADAS冷却システムの設計と製造が可能になります。BoydのADAS熱管理ソリューションは、計算需要に関係なく、一貫したセンサーとコンピューティングのパフォーマンス、効率的なエネルギー使用を確保し、安全な動作温度を維持するのに役立ちます。幅広い技術で設計・製造しているため、お客様の用途に最適なソリューションをお勧めいたします。

ボイドのセンサー冷却ソリューションは、火星探査機「パーサヴィアランス」に採用されているほど信頼性が高い

銅超薄型ベイパーチャンバー
ADAS-インフォグラフィック

ADAS(先進運転支援システム)とは何ですか?

先進運転支援システム(ADAS)は、ドライバーがより安全に車両を操作するのに役立つアクティブシステムです。これらの高度な各システムは、車両の周囲に配置されたさまざまなセンサーを使用してデータを収集し、この情報をオンボードの電子機器で処理し、テレマティクスを使用して他のシステムと通信します。ADASは、より直感的な車両操作からレベル5の自動化を備えた完全自動運転車まで、幅広い機能を可能にします。これらのシステムは、ドライバーのエラーを軽減し、人命を救うように設計されています。

ADASソリューションにBoydを使用することについてまだ確信が持てませんか?

Boydの遺産と専門知識は、熱管理だけでなく、ADASなどの重要なシステムのシーリングと保護にあります。当社のエンジニアリング材料ソリューションは、センサーや電子機器を環境上の危険から密閉し、これらのシステムの寿命と信頼性に対する衝撃や振動の影響を軽減するのに役立ちます。当社の有名な専門知識の一部は、光学的に透明な接着剤を含む最も困難な材料の取り扱いにあります。高度なボンディングソリューションからカスタムエラストマーガスケットやフォームソリューションまで、Boydは、入念に設計したADASシステムの寿命と信頼性を保護し、延長するのに役立ちます。

一体型ディスプレイガスケット

ADASサーマルマネジメントに関するFAQ

車の熱管理とは何ですか?

自動車の熱管理は、バッテリー、センサー、パワーエレクトロニクスなどの重要なコンポーネントの温度を制御して、最適なパフォーマンスを確保し、過熱を防ぎます。

車のサーマルシステムとは何ですか?

自動車のサーマルシステムは、エンジン、トランスミッション、バッテリーなど、さまざまなコンポーネントの熱を管理します。ラジエーター、クーラントポンプ、熱交換器、断熱材を使用して温度を調整し、効率的なパフォーマンスを確保し、過熱を防ぎ、安全性を高めます。

EVにおける熱管理の重要性とは?

電気自動車(EV)の熱管理は、バッテリーの性能を最適化し、寿命を延ばし、安全性を確保します。最適な動作温度を維持することで、エネルギー効率を高め、パワーエレクトロニクスとモーターの信頼性の高い動作をサポートし、最終的に車両全体の性能と航続距離を向上させます。

ADASとはどのようなもので、どのように機能するのですか?

先進運転支援システム(ADAS)は、センサー、カメラ、LiDAR、レーダーを使用して周囲を監視し、ブレーキ、ステアリング、車線維持などのタスクを支援します。リアルタイムデータを処理して危険を検出し、事故の防止に役立ちます。

ADASには何種類ありますか?

ADASには、アダプティブクルーズコントロール、車線逸脱警報、自動緊急ブレーキ、死角検出、駐車支援など、いくつかの種類があります。各システムは、運転の安全性と利便性のさまざまな側面をサポートしています。

ADASにはどのようなセンサーが使われていますか?

ADASは、レーダー、カメラ、超音波センサー、LiDARを使用して車両の周囲を監視し、物体検出、距離測定、車線追跡などのタスクを支援します。

ADASではどのようなハードウェアが使用されていますか?

ADASは、センサー、カメラ、レーダー、LiDAR、中央処理装置(CPU)、グラフィックス処理装置(GPU)を使用してデータを収集および処理し、リアルタイムの意思決定と安全運転を実現します。

ADASではどのプロセッサが使用されていますか?

ADASは、システムオンチップ(SoC)ソリューション、中央処理装置(CPU)、グラフィックス処理装置(GPU)などの高性能プロセッサを使用して、センサーからのデータを管理し、物体検出、経路計画、車両制御に関するリアルタイムの意思決定を行います。

ADASを製造しているのは誰ですか?

大手自動車メーカー、テクノロジー企業、専門サプライヤーは、ADASを製造し、先進運転支援システムを車両に統合するために必要なハードウェアとソフトウェアを設計および製造しています。

ADASの主な構成要素は何ですか?

ADASの主要コンポーネントには、センサー(レーダー、カメラ、LiDARなど)、制御ユニット、ソフトウェアアルゴリズム、通信システムなどがあります。これらの要素が連携して、環境を検出し、データを処理し、安全性と利便性を高める運転タスクを実行します。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。