BoydとNVIDIAのコラボレーション

Boyd NVIDIA 900x300 1
スケーラブルな液体冷却 566x300 1

Beyond Limits: NVIDIA GB200 NVL72 と次世代 AI のための Boydの熱管理

​​人工知能 (AI) は、ワークロードがより複雑かつ強力になるにつれて、前例のない熱管理を必要とし、熱需要を新たな高みに押し上げています。NVIDIA GB200 NVL72 のようなプラットフォームはコンピューティング密度を新たな限界に押し上げるため、データセンターにはよりスマートで効率的な冷却アーキテクチャが必要です。Boyd は、コールド プレート、マニホールド、クーラント分配ユニット (CDU) に関する NVIDIA の推奨ベンダー リスト (RVL) に掲載されており、NVIDIA の RVL プログラム内で認められた認定熱テクノロジーを提供します。当社の実績のある熱ソリューションは、持続可能性を損なうことなく、スケーラブルで高性能な運用を可能にします。​

液体コールドプレートアイコンの展開 v1 300x300 1

より多くの熱を抽出し、より高いコンピューティング負荷を効率的にサポートするように設計された液体コールド プレート、クーラント分配ユニット (CDU)、マニホールドを導入します。

冷却効率の向上アイコン 300x300 1

Boydのラピッドプロトタイピング、スケーラブルな生産、オンサイトサービスを活用して、次世代プラットフォームをより迅速にオンラインにします。

冷却効率の向上アイコン 300x300 1
Boydのグローバルな専門知識を活用して、熱性能、システムの信頼性、大規模な迅速な統合を保証します。
AIプラットフォーム アイコン v1 300x300 1

NVIDIA GB200 NVL72 および将来の高密度 AI プラットフォームに合わせた堅牢でスケーラブルなサーマル ソリューションを設計します。

機能性とパフォーマンスの向上

​​エネルギー消費を削減し、水の再利用を改善し、全体的な環境への影響を軽減する、環境効率の高い冷却システムを導入します。​​​

将来を見据えた AI: GB200 以降向けのスケーラブルな液体冷却

​​NVIDIA GB200 NVL72 アーキテクチャは AI 主導のデータセンターの限界を押し広げますが、最大のパフォーマンスを実現するには高度な熱管理が必要です。Boyd は、精密に設計された液体冷却ソリューションを提供します。クーラント分配ユニット、コールド プレート、マニホールド、ブレード レベル ループなど、 Boyd 液体システムは NVIDIA GB200 NVL72 とシームレスに統合されます。当社のソリューションは、熱抵抗を低減し、高帯域幅の NVLink ドメインをサポートし、NVIDIA GB200 NVL72 と効率的に統合できるように設計されています。AI ワークロードが成長し、新しいプラットフォームが出現するにつれて、 Boydのモジュール式冷却システムは、より高いコンピューティング密度と持続可能性の目標を満たすために拡張されます。NVIDIA GB200 NVL72 の上およびそれ以降の進化するチップ アーキテクチャをサポートする、効率的で統合が容易な液体冷却により、データセンターの将来性を支援します。

質問がありますか?

統合型液体冷却 566x300 1

NVIDIA GB200 NVL72 以降向けの統合液体冷却

Boyd は、NVIDIA GB200 NVL72 と互換性のある液体冷却システムを提供し、将来のコンピューティング プラットフォームにも拡張可能です。当社の慎重に設計されたアーキテクチャは、液体ループ、マニホールド、コールドプレート、クーラント分配ユニットを特徴としており、これらが連携して熱抵抗を低減し、効率を高めます。

​​​​熱に関する深い専門知識とグローバル規模の製造により、展開を合理化します。Boydのモジュラー システムは、進化するチップ密度と持続可能性の目標に適応し、NVIDIA GB200 NVL72 から次世代プラットフォームへのロードマップをサポートします。​​​​​

Boydの液体冷却テクノロジーにより、NVIDIA GB200 NVL72 で AI 導入の容易さと速度が向上します

ROL2300 1 739x416 1

統合ソリューション、グローバルインパクト: Boydの熱に関する専門知識

Boyd は、数十年にわたる熱の専門知識とグローバル規模の製造を組み合わせることで、高性能冷却システムを世界中に提供しています。当社の地域化された生産と強力なエンジニアリングサポートにより、統合が簡素化され、展開が加速され、環境目標がサポートされます。当社は業界リーダーと緊密に連携して、NVIDIA の最先端のアーキテクチャのインフラストラクチャが世界中で確実、効率的、持続的に機能することを保証します。
クリーンルームアパレルの複数の技術者がいるマルチステーションロータリーダイカットマシンでのクリーンルームの精密変換 Boyd
ROL2300 1 739x416 1

AI の未来のためのパートナーシップ: Boydの高度な冷却ソリューション

Boyd は熱イノベーションの最前線に立ち、今日の最先端の AI システムに必要なパフォーマンスと効率の向上を可能にします。NVIDIA の GB200 NVL72 から次世代アーキテクチャまで、NVIDIA の信頼できる冷却専門知識は、お客様のロードマップに合わせて拡張できます。実証済みの信頼性と効率性で AI インフラストラクチャをサポートする、持続可能で高性能な冷却ソリューションを設計、拡張、展開するために協力しましょう。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。