複合材料科学
これらの軽量で頑丈な材料科学技術に強度をもたらす高度な複合部品と樹脂および補強材料について学びます。
複合材料科学Boyd
複合材料は、依然として強い相互接着性を有する少なくとも2つの混合不可能な成分のブレンドです。得られた複合材料は、その成分と比較して改善された特性を有する。
優れた機械的、電気的、および熱的特性により、複合材料は従来の金属やその他の合金の理想的な軽量代替品になります。多くの複合材料が展示されています。
- 低密度
- 高誘電特性
- かなりの耐薬品性と耐食性
- 高い比抵抗と剛性
- 耐疲労性または耐サイクリング性
- 優れた自己消火性
- 低燃焼ヒューム毒性
複合添加剤は、次の調整にも役立ちます。
- 電気伝導率または熱伝導率
- 熱膨張係数(CTE)
- 衝撃や音響のエネルギー吸収
Boydの材料科学者は、専門知識と経験を活用して、厳しい仕様を満たす複合材料を開発および製造しています。Boydは、輸送、電子機器、エネルギー、医療、産業技術など、幅広い用途や産業向けの複合材料の製造を専門としています。
複合材料とは何ですか?
複合材料は、親材料よりも特性が改善されたバインダー、補強材、および添加剤のブレンドです。
補強材は、複合材料に機械的強度に寄与するフレームワークとして機能します。複合材補強材は、短繊維、長繊維、または連続繊維に分類され、複合材に機械的抵抗と剛性を追加します。
バインダーは、構造を単一のコンポーネントに凝集させ、応力を補強材に伝達し、補強材を環境から保護するマトリックスとして機能します。バインダーは、一般に、熱可塑性または熱硬化性樹脂である。
添加剤と電荷は、一般に、耐紫外線性、導電性、耐火性などの材料の特定の特性を改善するために複合材料に含まれています。
成層複合構造
成層複合構造は、プリーツと呼ばれる樹脂を含浸させた補強材の複数の薄い層から構成され、層状になって単一のコンポーネントを形成します。各プリーツは長繊維補強材を使用し、厚さは数十分の一ミリメートルです。これらのプリーツは、典型的には、所望の機械的特性を生じるために互いに異なる方向に配向される。
Boydは、熱硬化性樹脂(TS)または熱可塑性樹脂(TP)のいずれかの有機マトリックス複合材料(OMC)の全範囲を提供しています。
- 不飽和ポリエステル(UP)
- ビニルエステル(VE)
- エポキシ(EP)
- フェノール(PF)
- メタクリル酸塩(A)
- ポリビスマレイミド(BMI)
- シリコーン (SI)
- メラミン(MF)
- ポリエチレン(PE)
- ポリプロピレン(PP)
- ポリアミド(PA)
- ポリイミド (PI)
- ポリブチレンテレフタレート(PBT)
- ポリエーテルセトン(PEEK)
- ポリ(フェニレンスルフィド)(PPS)
- ポリフェニレンオキシド(PPO)
- スレッド(ロービング)
- 単方向ウェブ (UD)
- 不織 布
- 織物
- 不織布
- ガラスマット、カットガラスマット繊維、または同じアーキテクチャを持つ他の種類の繊維
- 短繊維(0.1〜1 mm)
- 長繊維(1〜50 mm)
- 連続繊維 (>50 mm)
製造能力
Boyd、主に機械加工、スタンピング、成形、引抜成形など、いくつかの製造方法を使用して、複合材料を半製品または完成品に加工します。一般的な複合形状は次のとおりです。
- ラミネートパネル
- 機械加工部品
- チューブ、シリンダー、バー
- 丸棒とねじ棒
- カスタム引抜成形プロファイル
- カスタム成形部品
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。