さまざまなサーモサイフォン構成は何ですか?
Boydでは、サーモサイフォンは一般的に4つの主要なカテゴリに分類されます。
3Dダイレクトコンタクトループサーモサイフォン:
- 典型的な産業とアプリケーション: 産業用およびテレコム(パワーインバータ、モータドライブ、5Gタワー、リモート無線ユニット、MIMO無線)
3Dダイレクトコンタクトループサーモサイフォンは、サーモサイフォンのベースに直接取り付けられた1つ以上の熱源から熱を放散します。これらのサーモサイフォンは、ベースとフィンに蒸気供給チューブと液体リターンチューブ、および取り付けられたフィンの全3Dボリュームに熱を拡散するマニホールドを備えています。

作動流体は熱を吸収し、熱源に最も近いベースのチューブを通って流れ、浮力から上向きに上昇すると、蒸気に変わります。アセンブリの上部と下部を裏打ちするマニホールドにより、蒸気と凝縮液が各フィンに分配され、一貫した冷却のための等温3D構造が保証されます。自然または強制空気がほぼ等温フィンアセンブリを通って流れ、周囲環境への熱を高効率で排除します。システムから熱が除去されると、作動流体はフィン内のチューブ内で再凝縮し、そこで重力によって下部の液体マニホールドに戻り、蒸発器に戻ってプロセスを繰り返す。
ダイレクトコンタクトループサーモサイフォン:
- 典型的な産業とアプリケーション: 産業用およびエンタープライズ(CPU、GPU、インバータ、サーバ)
サーモサイフォンの最も一般的なタイプの1つである直接接触ループサーモサイフォンアセンブリは、コンデンサーとエバポレーターのコンポーネントを別々に備えており、間隔を空けて慎重に配置されたチューブで接続されています。蒸発器ベースは、CPUやGPUなどの熱源に直接取り付けられています。デバイスからの熱は蒸発器内の立っている液体を気化させ、蒸気管を通ってリモートコンデンサーユニットに移動します。

コンデンサーは、周囲の強制気流がシステムから熱を除去する高密度フィンスタックを備えています。熱が除去されると、作動流体は再凝縮し、リターンチューブを通って蒸発器に逆流します。
空対空ループサーモサイフォン:
- 典型的な産業とアプリケーション: テレコム、eモビリティ、産業用(キャビネット、エッジコンピューティング、5Gタワー)
空対空ループサーモサイフォンは、他の空対空熱交換器タイプと同様に機能しますが、伝導パイプやヒートパイプの代わりにループサーモサイフォン技術を使用して、ある空気流から別の空気流に熱を伝達します。蒸発器と凝縮器熱交換器はチューブで接続されており、システムの半分はエンクロージャ内に、残りの半分はエンクロージャの外側に配置されています。

エンクロージャーからの高温の内部空気は、蒸発器コイル上の流体を蒸発させ、蒸発器コイルは蒸気管を通ってコンデンサーコイルに上昇します。強制的な外気がコンデンサーコイルを通って流れ、作動流体を再凝縮し、重力を介してリターンチューブを通って蒸発器コイルに戻り、そこでプロセスが繰り返されます。
2Dサーモサイフォンフィン:

これらの組み込みサーモサイフォンは、ループ、ハニカム、またはマイクロチャネル設計で利用可能で、標準的なアルミニウムフィンの性能を大幅に向上させます。2Dサーモサイフォンフィンは、熱性能を最適化することで重量を減らし、ヒートシンクの体積を減らすことができ、他の従来の熱技術とどのように混合して一致させることができるかにより一般的に使用されています。
これらはBoydサーモサイフォンの一般的なカテゴリですが、それぞれをさまざまなアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。当社のサーモサイフォンについて質問がある場合、または次のプロジェクトに最適なサーモサイフォンについては、当社の Webサイト にアクセスするか、 専門家にお問い合わせください。