RV車

RV車

RV Interior & Finishing(RV 内装&仕上げ)

RVエクステリア&フィニッシング

前の矢印
次へ矢印

RV車

あなたの冒険に家の快適さを取りなさい

RV車は、あなたの冒険があなたを連れて行くところならどこでも家の快適さをもたらします。そして、それはあなたが自分自身を見つけるどんな環境の要素を封印することを意味します。

With a broad portfolio of sealing, protection and shielding solutions, Boyd provides integrated, lightweight solutions for your RVs. Adept inventory management with regional hubbing makes it easy to deliver to your manufacturing and assembly locations whether centrally located in the Elkhart County area, the South East or West Coast. With decades of expertise, a passion for engineering innovation and the highest value solutions, Boyd is an adept partner in sealing, protection and insulation solutions for the RV Industry.

レクリエーション-車両-産業

RV車向けのシーリング&プロテクションソリューション

ボイドには、ボイドでRVをより良くするのに役立つ、高度に設計された特許取得済みのトータルシーリングシステムソリューションを提供することに焦点を当てた、完全に専任の革新的なRVチームがあります。スライド式ルームシーリングのパイオニアであるボイドのRVチームは、RV全体のシール設計と技術の向上に注力しています。RVスライドアウトシール、ボトムパン、ウィンドウアセンブリ、RVウィンドウシール、ドアシール、仕上げトリム、および5輪、トラベルトレーラー、キャンピングカー用の革新的なコーナーモールディングから、Boydはシーリングのニーズを満たすソリューションを提供します。

 

当社のソリューションは、在庫の複雑さとコンポーネントの重量を削減しながら、運用効率とシール性能を向上させるのに役立ちます。当社独自の押出プロセスにより、複数の機能と材料を1つのアセンブリに組み合わせることができ、Dバルブシールとワイパーをより完全なソリューションにし、必要なコンポーネントを減らします。BoydのモジュラーEKシーリングシステムにより、お客様は完全に再取り付けする手間をかけずに、摩耗したシールを簡単に交換できます。その結果、RV所有者が保守と保守を容易にするシーリングソリューションにより、UV、水、ほこり、風、破片に対する長期的な保護を備えたRV全体で信頼性の高いシール性能が得られます。

RV-外装-仕上げ

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。