Boydの付加価値アセンブリの利点
複雑なアセンブリを作成するための市場投入までの時間が短縮される中、ロジスティクスを簡素化し、高騰する設計開発コストを軽減し、俊敏性を維持するにはどうすればよいでしょうか。Boydでは、デバイスを構築するために全体的なアプローチを採用しています。個々のコンポーネントの製造から完全なアセンブリまで、意図したとおりに機能することがわかっているプラグアンドプレイテスト済みのアセンブリが得られます。さまざまなテクノロジーに関する当社の専門知識は、サプライチェーンを統合し、クライアントの出荷、会計、および監査機能を合理化します。サプライチェーンとオペレーションの統合
全体的なコストを削減しながら、より多くの価値を提供
市場投入までの時間を短縮
製造を合理化し、収益効率を向上
品質管理が異なる複数のサプライヤーと製造施設でデバイスを開発することは、リスクと費用のかかる試練になる可能性があります。複数の機能を1つのコンポーネントに統合することで、コストを軽減し、組み立て時間とBOMの複雑さを軽減しながら、管理する必要のあるベンダーの数を減らします。プロジェクトの要件に合わせてカスタム設計されたソリューションを入手できます。当社の合理化された製造と運用により、完璧なコンポーネントやベンダーを探す手間が省け、コストのかかるマークアップや遅延を回避できます。
あらゆるレベルでの革新的なソリューション
製造プロセス、エンジニアリング材料、接合プロセス、および組み立てに関するBoydの幅広い専門知識により、複雑な設計とコンポーネントの簡素化が可能になります。当社のサプライヤーとの関係と内部能力は、サプライチェーンの管理、予測可能性の向上、およびコストの削減を提供します。設計チームと緊密に連携して機能要件を決定し、手動および自動の両方の生産ラインにすぐに設置できる単一の多機能成果物を作成する方法を見つけます。
Boydスポットライトシリーズ - 見積もりプログラムマネージャー
(トランスクリプトを見る)
効率の向上
効率を高める必要性が高まっているため、コンポーネント製造を超えて考え、付加価値アセンブリに完全な「価値」を見つける時が来ました。
Boydの技術とプロセスの詳細については、お問い合わせください。
- 高度な材料選択および変換技術により、より少ないコンポーネントで機能を向上させるための設計の簡素化
- 非常に厳しい公差を持つ複雑なアセンブリの製造を可能にする高度なアセンブリ技術
- シール、シールド、保護、識別を一つの一体化したシステムまたは成果物に統合した完全なソリューション
ウィンドウアセンブリ
Boydは、スタイリッシュで耐久性のある輸送用ウィンドウアセンブリとガラスシステムで長年の経験があります。成形プラスチックと曲げアルミニウム押出フレームの両方に関する強力な設計サポートと専門知識を備えたBoydの専門設計チームは、お客様と協力して、特定のアプリケーション向けにカスタマイズされた信頼できるソリューションを作成します。
長期的な機能とパフォーマンス
実用的でモダンで複雑なデザインは、視認性、機能性、信頼性の高い長期的なパフォーマンスを提供します。ソリューションには、フレームレスウィンドウ、スライディングウィンドウ、RVウィンドウ、固定ガラス、および独自の形状からのウィンドウアセンブリのさまざまな設計の可能性が含まれます。
幅広いウィンドウオプション
ウィンドウアセンブリには、さまざまなバグスクリーンから耐久性のあるシール技術、ラッチおよびロック機構まで、究極のカスタマイズのためのさまざまな仕上げオプションが含まれています。Boydのウィンドウは、特定のパフォーマンスとスタイルのニーズを超えるようにカスタム設計されており、厳格なブランディングとイメージ基準を維持しながら、長期にわたって顧客を喜ばせます。
カスタマイズ
費用 対 効果

環境保護アセンブリ

電気機械アセンブリ
ラベル、グラフィックオーバーレイ、ダイカットコンポーネント、バックライトオプション、またはユーザースイッチとインターフェイスを探しているかどうかにかかわらず、大小を問わず、あらゆるニーズに適合するカスタム設計されたソリューションを手に入れることができます。市場投入までの時間を短縮し、品質管理を強化することで、当社の電気機械式アセンブリは、より信頼性が高く合理化されたサプライチェーンを提供します。

キッティング&パッケージング
キッティングは、すべての主要コンポーネントを1つのパッケージにまとめることで、エンドユーザーが製品をインストールまたは保守するのに役立ちます。複数のコンポーネントを調達して1つのパッケージにまとめることで、在庫から部品を収集するのに費やす時間が短縮され、一致するコンポーネントの混乱が軽減され、組み立てプロセスが合理化されます。

プラスチック&メタルハウジング&シャーシ

共押出、カプセル化、オーバーモールド
Boydの射出成形および押出成形プロセスにより、アセンブリの性能と機能を強化し、生産を合理化し、全体的なコストを削減できます。コンポーネントをゴムまたはプラスチックに挿入して、保護、機能性、または製品のシンプルさを高めます。Boydは、ユーザーの安全性、快適性、引っかき傷やパンクからの保護のために、金属や硬質プラスチックを適合可能なゴムでオーバーモールドすることができます。高品質のゴムにカプセル化することで、電子機器やセンサーなどのコンポーネントを環境リスクから保護します。マルチデュロメータ共押出成形のファブリック、メッシュ、またはワイヤインサートは、当社のプロファイル、チューブ、チューブセットに機能性、耐久性、性能を追加します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。