ホーム » ブログ » シリコーンおよびプラスチック射出成形の導入

シリコーンおよびプラスチック射出成形の導入

鉄道業界とボイドソリューション

1月26日、2026日

射出成形とは何か?

射出成形は、制御された圧力のもとで液状材料を密閉型に注入し、高精度な シリコーン や 熱可塑 性部品を成形する製造プロセスです。材料は硬化または冷却されて適切な安定した形状に変わり、ツールは高付加価値製造をサポートする再現可能で生産可能な部品を放出します。

射出成形にはどのような種類がありますか?

シリコーン射出成形:

シリコーン射出成形は、2つの液体シリコーンゴム(LSR)成分を混合し、加圧された加熱された型にブレンドを注入します。型の熱が迅速な硬化反応を引き起こし、耐久性があり柔軟な部品を形成し、材料特性も一貫しています。硬化後、このツールはシール、チューブ、医療部品など要求の高い用途向けに設計された完成したシリコーン部品を放出します。

プラスチック射出成形:

プラスチック射出成形は、ナイロン、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)などの小さな熱可塑性ペレットを加熱された樽内で混合し、高圧で密閉鋼金型に溶融材料を注入します。

プラスチックは冷却・硬化し、キャビティの正確な形状に整い、繰り返し生産可能な大量部品を製造します。一度取り出されると、部品はトリム、塗装、加工などの二次工程に移ります。このプロセスは、電子ハウジング、医療用ディスプレイベゼル、パッケージ、家電、構造部品など、幅広い剛性および半剛性製品をサポートします。

オーバーモールディング:

オーバーモールディングは、あらかじめ成形された基材の上に第二の材料を成形することで、単一の部品を形成します。まず剛性のあるベースコンポーネントを製造し、次に第二の金型に置き、より柔らかいまたは補完的な材料をターゲット部分に注入します。この2つの材料は化学的または機械的に結合し、グリップ、快適さ、密閉性、保護などの機能性向上を備えた単一の部品を作り出します。オーバーモールディングは、工具ハンドル、自動車のインテリアコントロール、消費者向け製品、パーソナルケア用品などによく使われます。

インサートモールディング:

インサート成形は、金属、セラミック、または剛性プラスチックなどの既製部品を成形工程に直接組み込むものです。インサートを型に入れると、溶融プラスチックがその周りを流れ、材料が固まるにつれてインサートを固定します。この方法は二次組立の必要を排除し、強度と整列を改善し、電気的または機械的な性能を向上させます。インサート成形は、金属部品を備えたセンサーハウジング、金属ピン付きの電気コネクター、耐久性のある自動車用ファスナーやブラケットに一般的に使用されます。

オーバーモールディングとインサートモールディングの違い

オーバーモールディングは、あらかじめ成形されたベースパーツの上に第二の材料を加えるのに対し、インサート成形はあらかじめ作られたインサートの周りにプラスチックを形成します。オーバーモールディングは、柔らかい素材を硬い基材の上に組み合わせて、グリップ、シール、または振動制御を向上させます。インサートモールディングは金属や剛性インサートを囲み、部品を強化し、アライメントを改善し、ねじ山や電気的特徴を追加します。オーバーモールディングは2段階または2ショットのプロセスを使用しますが、インサート成形はインサートを設置した後、1回の成形サイクルで済みます。

シリコーン射出成形とプラスチック射出成形の違い

シリコーン射出成形は液体シリコーンゴムを使用し、プラスチック射出成形はABS、PP、PCなどの熱可塑性樹脂を加工します。

シリコーンは液体から始まり、加熱された型の中で柔軟で弾性のある固体に硬化しますが、熱可塑性樹脂は溶けて冷やし、冷えた硬質または半柔軟な部品に変えられ、冷却された型に入ります。

シリコーン射出成形は、シール、ガスケット、医療用、または皮膚接触用途に最適な生体適合性と耐熱性のある部品を提供します。プラスチック射出成形は、医療、先進輸送、工業製品向けの耐久性のあるハウジング、剛性部品、構造部品を製造します。

一般的なプラスチック射出成形材料にはどのようなものがありますか?

一般的な熱可塑性樹脂は 大きく3つのグループに分けられます:コモディティプラスチック、ABS/PC、エンジニアリングポリマーです。ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などのコモディティプラスチックは、低コストで高収量、そして日常製品に多用途性を提供します。ABSやポリカーボネートは耐久性を高め、外観や耐衝撃性を高めるために幅広い 添加剤 に対応します。エンジニアリングポリマーは、医療や航空宇宙などの規制された産業に適した特殊な性能を提供し、強度、化学耐性、そして厳しい条件下での安定性を提供します。

射出成形の許容差とは何ですか?

公差とは、部品の意図寸法からの許容される変動を定義します。典型的な熱可塑性の公差は±0.10〜0.25mmの範囲ですが、 Boyd 部品サイズや業界要件に合わせて公差をスケールします。医療、航空宇宙、自動車などの厳格な規制分野では、0.001インチ(0.0254mm)より厳密な公差を実現し、0.005インチ(0.127mm)を超える特徴には特別な注意を払います。私たちのチームは精密な機能公差を満たすためのツールを設計し、生産中に各部品あたり最大5の寸法を監視するために統計プロセス制御(SPC)ツールを使用しています。

射出成形製品の一般的な用途は何ですか?

カスタム射出成形製品は、精密で耐久性が高く大量生産が求められるあらゆる場所で使用されます。Boyd は、医療機器、航空宇宙・防衛、先進的な輸送アプリケーション、さらには産業用および消費者向け電子部品向けの精密設計型成形ソリューションを提供しています。当社の専門知識により、部品は厳しい性能、耐久性、規制基準を満たしつつ、複雑なジオメトリや材料の組み合わせをサポートします。

プラスチック射出成形の分類は何ですか?

プラスチック射出成形は、プラスチック産業協会(SPI)によって生産量と必要な金型耐久性に基づいてクラス101から105まで分類されています。上位クラスは堅牢な材料と長い工具寿命による大量生産を支援し、低クラスは小規模な生産に適しています。Boyd は、生産効率、耐久性、部品品質のバランスを取った適切な金型クラスをお客様が選べるよう支援し、設計と製造の両方の要件を満たす金型を確保します。

Boyd:すべてのデータセンターでのパフォーマンスと効率を支える

Boydと提携して、エンドツーエンドのシリコーンおよびプラスチック射出成形ソリューションをご提供しましょう。当社のチームは、深い材料専門知識、精密な工具、そしてグローバルな製造能力を組み合わせ、高品質で繰り返し可能な部品を提供しています。Boydの射出成形技術について詳しく知り、シリコーンおよびプラスチック射出成形サービスについてご相談したい方は、ぜひ専門家とのご相談をご予約ください。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。