ホーム » ブログ » ろ過システム用のカスタムエアシール

ろ過システム用のカスタムエアシール

濾過システムにカスタム エア シールが必要なのはなぜですか?

エアシールは輸送用濾過システムにおいて重要な役割を果たします。エアシールにより、フィルターが最高のパフォーマンスで動作し、漏れを防ぎ、不純物をブロックできます。適切に設計されたシールがないと、最先端の濾過媒体でさえ効果が失われます。カスタム エア シールは、正確なフィットを保証し、圧力や振動下でもシステムの完全性を維持し、車両や機器のよりクリーンで安全な操作をサポートします。ボイドは、最新の輸送用ろ過システムの最も厳しい要件を満たすシールを設計および製造しています。

押し出しおよびスプライスプロファイルを備えた高性能空気ろ過シール

Boydは、押し出しおよびスプライスされたプロファイルを備えた高性能空気ろ過シールを設計しています。プロファイルは正確な直径に切断または接合され、特定のフィルター要件に合わせて幅広いサイズで設計されています。当社の 材料科学の専門知識は 、過酷な輸送条件に耐えるシリコン、ニトリル、EPDM スポンジ、EPDM 高密度などのオプションを備えており、当社を際立たせています。この寸法の柔軟性と材料の多様性の組み合わせにより、ボイドは振動、温度変化、汚染物質への曝露下でも確実に機能するカスタムシールを提供することができます。

高性能空気ろ過のための精密設計のシール

ボイドは、高度なプロセスとエンジニアリングの専門知識を組み合わせることで、信頼性の高い高性能空気ろ過シールを提供します。マルチキャビティダイは、耐久性を最大限に高めるために完全な外部皮膚硬化を維持しながら、複雑な形状を作成します。独自の工具によりニットラインの弱点が解消され、過酷な輸送環境に耐えるシールが製造されます。PSAハッチテープは、取り付けを簡素化し、シール性能を向上させます。また、ボイドは、生産ニーズに合わせた社内加工や完成部品の連続映像も提供し、顧客により大きな柔軟性を提供します。ボイドは、設計から納品まで、ろ過システムの信頼性を最大化するために精密に製造しています。

ローカライズされたフィルターシールの生産が重要な理由

Boydは、グローバルなスケーラビリティとローカライズされた製造を活用して、サプライチェーンの信頼性を強化しています。お客様の業務に近い位置でシールを製造し、リードタイムの短縮、物流コストの削減、地域全体で一貫した品質の確保を実現します。現地生産により応答性も向上し、設計や需要の迅速な調整が可能になります。ボイドの世界的なプレゼンスと組み合わせることで、このローカライズされたアプローチにより、輸送業界の顧客は、効率的で中断のない生産を維持しながら、地域のコンプライアンス基準を満たすことができます。

成功のためのBoydとの提携:輸送OEM向けのカスタムシール

正確なシールにより、輸送用空気濾過システムは、困難な条件下でも確実に動作します。Boydは、 材料科学の専門知識、 高度な製造、およびグローバルな拡張性を組み合わせることで、信頼性を高め、フィルターの寿命を延ばし、振動、温度変動、および汚染物質からシステムの完全性を保護します。大手輸送OEM向けの エンジニアリングシーリングソリューション で90年以上の経験を持つボイドは、実績のある専門知識と現地化された生産を提供し、お客様が世界中の厳しい性能基準と規制基準を満たすのを支援します。 ボイドと提携 して、より安全でクリーンで効率的な輸送を促進する空気ろ過シールを設計および製造します。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。