熱界面材料:固体表面間で熱を伝達する

熱伝導材料(TIM)は、固体表面間の熱伝達を促進することにより、効果的な熱管理システムにおいて重要な役割を果たします。

機能性とパフォーマンスの向上

熱性能の向上

熱源から高導電率材料を使用した冷却ソリューションに熱をすばやく伝達します。

厳密な温度制御

熱抵抗の低減

導電率の高い材料で表面間の空気を排除します。

同一フットプリントでのコンピューティング密度の向上

電力密度の向上

熱伝達を強化して、同じフットプリントにより多くの電子機器を詰め込みます。

広範なカスタマイズ

豊富なオプション

アプリケーション、表面、および環境特性に合わせてTIMの選択を最適化します。

サーマルインターフェイスマテリアルとは何ですか?

サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)は、より効率的な熱伝達を促進することにより、2つの合わせ面間の熱伝導率を高めるエンジニアリング材料です。TIMを熱管理ソリューションに追加すると、温度上昇と潜在的なデバイスパフォーマンスの低下を防ぐことができます。ほぼすべてのアプリケーションがサーマルインターフェイス材料の恩恵を受けることができるため、TIMには特定の要件を満たすためにさまざまな形式と特性があります。

質問がありますか?

熱伝導性ギャップフィラー-2

サーマルインターフェイスマテリアルはどのように機能しますか?

熱界面材料は、微細なエアギャップ、凹凸、および欠陥を高導電性材料で埋めることにより、固体表面間の熱抵抗を低減します。CPUなどの熱源とヒートシンクの表面は完全に滑らかではありません。この表面の凹凸により、断熱材であるエアポケットが発生し、熱伝導率が妨げられます。熱伝導材料は、ギャップを埋めてエアポケットをなくすことにより、発熱部品と冷却ソリューションの間の接触を改善します。

EVバッテリーソリューション

インフィニオンの3Dインタラクティブツールでは、BoydのEVバッテリーソリューションと、多面的なイノベーションを推進する方法をご覧ください。下の画像またはボタンをクリックして、当社のEVバッテリーソリューションに没頭してください!
バッテリーパックの低速GIF

BoydのTIM精密変換およびアセンブリの専門知識

Boydの精密な変換と組み立ての専門知識により、液体コールドプレートやヒートシンクなどの熱管理ソリューションにTIMをカスタム製造および事前適用できます。

すぐに設置できる完全な熱管理ソリューションにより、組み立ての時間とコストを削減します。

サーマルインターフェース材料技術

適切なTIMでアプリケーション要件を満たす

Boydの幅広いサーマルインターフェイス材料技術ポートフォリオは、TIMの深い理解と利用を実証しています。数十年の経験から培った材料科学の遺産、サプライヤーとの関係、TIMの専門知識を活用して、アプリケーションに最適なサーマルインターフェイス材料を選択してください。

伝導冷却
熱伝導粘着テープ-2

熱伝導性粘着テープ

熱伝導性粘着テープは、アクリル系感圧接着剤(PSA)の細いボンドラインで機械的取り付けと熱伝導性を兼ね備えています。BoydのTranstherm®粘着テープは、敏感な用途にシリコーンフリーのアクリルを使用しています。簡単なピールアンドスティック塗布粘着テープは、スプリングやネジなどの機械的な取り付けハードウェアを交換することにより、設置時間を短縮します。補強材のオプションは、機械的安定性を高め、通常、統合された多機能アセンブリ用の両面接着剤を備えています。

インストールのニーズ

簡単なインストール

圧力のみの塗布が必要で、最大の接着のための熱サイクルは必要ありません。

市場投入までの時間の短縮

マイルドメカニカルアタッチメント

ハードウェアを接着剤に交換して、より安価で迅速な組み立てを実現します。

熱伝導性ギャップフィラー

熱伝導性ギャップフィラーは、熱源と冷却面の間の大きなギャップ、さまざまなコンポーネントの高さ、高い公差のスタックアップ変動性、および不均一または粗い表面を持つアプリケーション向けに、熱伝導率の高い柔らかく可鍛性のある界面材料です。ギャップフィラーは振動を減衰させ、困難な環境でのコンポーネントのストレスや反りを軽減します。Boydのトランスサーム®ギャップフィラーは、シリコーンギャップフィラー、シリコンフリーギャップフィラー、パテタイプのギャップフィラーの3つのグループに分類されるゲル状の材料です。

熱伝導性ギャップフィラー
データの整合性の向上

振動減衰

敏感なデバイスを環境振動から保護します。

パワー密度の向上と軽量化

より大きな公差スタックアップに対応

さまざまなギャップサイズとの接触を、準拠したギャップフィラーで維持します。

Enable-User-Friendly-Interface (ユーザ フレンドリー インターフェイスの有効化)

複数のデバイスのマウントに最適

複数の熱源を単一の冷却面に熱的に接続します

熱伝導性ギャップフィラー-3

熱伝導性ゴムパッド

サーマルラバーパッドは、酸化アルミニウムや窒化ホウ素などの熱伝導性フィラーを含む比較的高いデュロメータのシリコーンベースの材料です。サーマルインターフェイスハードウェアを、堅牢で準拠したポリイミドシートまたはグラスファイバー強化ゴムパッドに置き換えます。Transtherm®ゴム材料は、高い熱伝導率と電気的絶縁を1つのコンポーネントに組み合わせ、高温でも高い絶縁耐力を維持します。

ワンストップショップ-2

複雑さの軽減

高い熱伝導率と電気的絶縁の組み合わせ

保護-敏感-コンポーネント

堅牢な性能

強化ギャップフィラーの引裂強度の向上により、弾力性のあるインターフェースソリューションを実現

低・中電力

電気的絶縁

感電や火花を防ぐ

グラファイトパッドとフィルム

低質量と高熱伝達能力を備えたグラファイトパッド&フィルムは、超薄型で軽量な構成で入手可能な高熱拡散TIMです。グラファイト中のシート状のグラフェン分子は、優れた面内熱伝導率を提供します。グラファイトフィルムには、熱分解グラファイト(PG)または熱分解グラファイトシート(PGS)と、熱アニール熱分解グラファイト(TPG)としても知られるアニール熱分解グラファイト(APG)の2つの主要な形態があります。Boyd独自の製造技術と製品設計により、自然に薄片状の材料からグラファイト粒子を低減し、電気的絶縁を導入します。

グラファイトパッド
厳密な温度制御

高温耐性

200°Cを超える温度でのアプリケーション用

使用可能なボリュームの増加

ロープロファイル

超薄型の熱拡散。

軽量化

軽量

軽量アプリケーションに最適です。

相変化材料

フェーズチェンジマテリアル

相変化材料(PCM)は、配合温度で相を変化させるシリコーンフリーのパラフィンベースのワックス材料です。PCMは、優れた温度制御、表面間の密接な接触、および細いボンドラインと低い取り付け力での高い濡れ性により、最小限の熱抵抗を提供します。

放熱性の向上

正確な温度制御

高い濡れ性と比融点により、厳密な温度制御が可能です。

クリーンハンドリング

ソリッド状態での取り扱い、取り付け、取り外しが簡単

熱伝導性フィルム

熱伝導性薄膜は、優れた物理的および電気的絶縁特性を備えた柔軟なポリイミド材料です。これらの軽量フィルムは耐放射線性があり、過酷な環境に耐えるため、製品の耐久性を高めるのに理想的です。

熱伝導膜-2
保護-敏感-コンポーネント

堅牢な性能

過酷な環境に最適です。

低・中電力

軽量電気絶縁

マイカやセラミックなどの厚い絶縁体を、より薄くて軽いフィルムに置き換えます

サーマルグリース

サーマルグリース

サーマルグリースまたはサーマルペーストは、細いボンドラインで高い熱伝導率のために特別に設計された拡散可能なコンパウンドです。サーマルグリースには、混合物全体の導電率を高めるフィラー粒子が含まれています。サーマルグリースを使用する場合は、スプリングマウントハードウェアでパフォーマンスを最適化します。Boyd、特定の取り付け条件に合わせて設計されたサーマルグリースパターンを均等かつ一貫して適用し、塗布から取り付けまでグリースを保護するシールド付きのアセンブリを出荷します。

パフォーマンス機能の向上

大量のアプリケーション

サーマルグリースは、分布と厚さを制御するテンプレートを使用してスクリーニングできます。

厚さ-サイズ

細いボンドライン

表面間の細い結合線で熱抵抗を最小化

パフォーマンスの向上

パフォーマンスの向上

接合面間の熱伝導率を向上。

熱伝導性エポキシ

サーマルエポキシは、表面間に高電圧絶縁を提供し、強力な機械的結合を作成します。サーマルエポキシは、サーマルインターフェイス材料と取り付け方法の両方として機能し、取り付けハードウェアを削減します。エポキシは比較的低い収縮率と低い熱膨張係数により、金属、セラミック、ほとんどのプラスチック、およびその他のさまざまな材料に簡単に結合できます。

熱伝導性エポキシ
インストールのニーズ

簡単な接着

金属、セラミック、シリカ、ステアタイト、アルミナ、サファイア、ガラス、プラスチックに簡単に接着できます。

広範なカスタマイズ

カスタマイズ

ヒートシンクのベースとフィンを組み合わせて、カスタマイズされたエポキシボンドヒートシンクを実現します。

高強度・高耐久性

堅牢な機械的および熱的ジョイント

接合面間の熱伝導率の向上

熱伝導性ハードウェア

熱伝導性ハードウェアおよびセラミックス

熱伝導性ハードウェアは、高い熱伝導率を維持しながらデバイスを電気的に絶縁します。特殊なポリマー、天然素材、セラミックスは熱を伝導し、高い寸法安定性で感電から保護します。取り付けパッドは、はんだ組み立て中の熱損傷を防ぎ、はんだブリッジを防ぎ、はんだ付け後の均一なデバイス高さを保証します。ブッシングとショルダーワッシャーは、取り付け荷重を均等に分散するか、パススルーケーブルを絶縁します。

厳密な温度制御

高い熱安定性

高温アプリケーションで活用できます。

低・中電力

設置と修理の安全性の向上

現場での修理中の感電からユーザーを保護します。

安全性の向上

敏感なコンポーネントを保護する

設置の損傷を防ぎ、スプリングやケーブルからの負荷応力を軽減します。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。