eMobility

eMobility

コネクティビティ、ディスプレイ&テレマティクス

EV充電

バッテリー

ブランドアイデンティティ

リソース

eMobility
再生停止

eMobility

eモビリティエンジニアリングマテリアル:バッテリーの熱暴走防止

Boydの包括的なeMobilityエンジニアリング材料ソリューションで電気自動車を保護し、リチウムイオン電池の熱暴走に関する重要な懸念に対処します。EVバッテリ設計により、熱暴走事象をプロアクティブかつ安全に防止し、万が一バッテリの安全設計機能でセル間の伝搬を防げない場合に、極端な熱や火災を迅速に隔離できます。当社のEVバッテリー熱暴走保護は、衝撃、振動、動きを吸収し、セルの熱を放散し、壊滅的なバッテリーイベントが発生した場合に炎または熱バリアおよびアイソレータとして機能する、セル間アプリケーション向けに設計された多機能で複雑なソリューションを採用しています。 Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.

装飾アイコン

EVバッテリーの熱暴走を防止

Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.

装飾アイコン

衝突衝撃からバッテリーを保護

頑丈な衝撃吸収シールとの衝突時にバッテリーコンパートメントを保護することにより、消費者の安全性を高め、保証費用を削減します。

EVバッテリーを冷却して衝突や熱暴走から保護する方法

(トランスクリプトを見る)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology

(トランスクリプトを見る)

eモビリティ-3-580x400-1

バッテリーハウジングシールと衝突保護

バッテリーコンパートメント、エンクロージャー、およびハウジングは、防水され、道路の破片、降水、油、汚れ、およびその他の多くの環境要因による汚染から保護され、車両の寿命全体にわたって高い信頼性性能を得る必要があります。バッテリーは、非常に過酷な道路の振動と潜在的な突然の衝撃にさらされます。バッテリーハウジングのシール、ガスケット、ダンパーパッドは、このさまざまな力、振動、極端な衝撃に耐えて吸収するように設計されており、バッテリーへの悪影響を最小限に抑え、保証コストを削減します。 シールとガスケットは、性能を低下させることなく、繰り返しおよび瞬間的な衝撃、振動、衝撃、摩擦に耐えるように頑丈です。

装飾アイコン

バッテリ範囲と寿命を延ばす

Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.

EV-テレマティクス

車載用ディスプレイ、テレマティクス、インフォテインメントシステム

テレマティクスとインフォテインメントは、スマートタッチスクリーン、直感的なヘッドアップディスプレイ(HUD)、バックライト付きメンブレンスイッチから、予防保全インテリジェンス、情報管理、車両ネットワークなどの包括的なテレマティクスまで、ドライバーエクスペリエンスを豊かにし、安全性を向上させるスマートインテリアエレクトロニクスに収束しています。Boydのソリューションは、OEMが軽量化と信頼性を維持しながら、これらの最先端の車両機能を革新するのに役立ちます。

インフォテインメントの耐久性と最適化

Boydの革新的なエンジニアリング・マテリアル・ソリューションは、電子部品を保護、密封、冷却し、保証コストを削減し、車両の耐用年数にわたって信頼性が高く安定した性能を発揮し、消費者の安全性を向上させます。差別化された消費者の快適性と利便性の電子機器は、競争上の優位性を生み出し、消費者の需要に影響を与えます。屋外環境向けに最適化された大型、薄型、軽量、リッチなディスプレイ画面または堅牢なスイッチインターフェイスにより、重量や消費電力を大幅に増やすことなく、カスタマーエクスペリエンスが向上します。

自動車

eモビリティ業界向けのヒューマンマシンインターフェース(HMI)ソリューション

(トランスクリプトを見る)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは? (トランスクリプトを見る)
eMobility

Boydのディスプレイソリューションの伝統と専門知識

ボイドは、世界をリードするOEMの主要なイノベーションパートナーとして、長年にわたりスマートフォンの要求の厳しいディスプレイの封止、接着、保護、強化、冷却を行ってきましたが、eモビリティのテレマティクスやインフォテインメントの設計者は、イノベーションを加速させるために活用しています。Boydは、予測できないユーザー環境や気象環境から電子部品を防水します。過酷な道路状況、極端な振動突然の衝撃に対してコンポーネントを堅牢にします。近接して動作する複雑な電子機器を互いに干渉しないように保護および絶縁します。電子部品から放出される熱や火花電圧を遮断・遮蔽します。その結果、消費者の安全性と快適性が向上した自動車用ディスプレイが実現します。

永続的な機能性と特徴をブランドに効率的にブレンド

カスタム設計されたソリューションは、美観、弾力性、機能を卓越した品質と組み合わせています。ボディサイドバッジ、エアバッグロゴ、PRNDLからバックライト付きシルプレートまで、さまざまなインテリア、エクステリア、ボンネット下のフォーマットでBoydの幅広い素材、仕上げ、装飾トリムを使用して、ブランドを明確に定義します。当社の素材の専門知識と汎用性、耐久性、装飾品の高品質プラスチックを活用して、持続可能性と軽量化の要件のバランスを取り、最も困難な環境条件でも美しく保つための効率的なソリューションを開発します。Boydの電気機械式スイッチアセンブリとキーフォブ、バックライト付き電子キーパッド、スマートディスプレイ技術により、耐久性、鮮やかな光質、エネルギー効率で触覚体験を向上させるための機能をさらに導入します。

EV-自動車-製造

自動車製造と品質

Boydの自動車生産施設はIATF 16949品質管理システムの認証を受けており、設計、試作、量産を通じて最高レベルの自動車グレードの品質管理を保証します。IATF 16949認定事業は、北米、ヨーロッパ、アジアで、地域の設計と生産を複製するために利用できます。

装飾アイコン

軽量化と設計スペースの活用

Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.

装飾アイコン

新しいモデルをより迅速に導入

Boydの迅速な設計サイクルとプロトタイピングを活用して設計を迅速に反復し、市場投入までの期間を短縮して競争上の優位性を生み出し、OEMが早期の市場参入のために新しいモデルをより迅速に投入できるようにします。

装飾アイコン

未来のサステナビリティ規制の解決

Boydは、eモビリティ、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動運転のイノベーターとの長年にわたるパートナーシップを通じて、世界的に利用可能な地域内のIATF認定製造と、厳格な安全性と地域の環境要件を上回り、進化する消費者ニーズを予測し、将来の持続可能性規制を解決する方法に影響を与えています。

環境暴露に耐えるバッテリーの耐久性

(トランスクリプトを見る)

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。