カスタムネームプレートとブランディングで製品に命を吹き込む
ブランディングとは、製品を自分のものとして識別し、ユーザーエクスペリエンス中に明確なルックアンドフィールを作成することです。
ワンストップショップ
ボイドでは、多数のネームプレートオプションと垂直統合機能を使用して、カスタムネームプレートをユーザーインターフェイス、エンクロージャーなどに組み込みます。
耐久性と寿命の向上
Boydの耐久性のあるブランディングソリューションを活用して、過酷な使用条件や環境から製品を保護します。
厳格な基準を満たすか超える
ボイドの能力を活用して、自動車、航空宇宙、または消費者向けアプリケーションの厳しい要件を満たすブランディング、サイネージ、またはデカールを製造します。
製品の差別化
品質に一貫性のある厳格な部品で競合他社を際立たせ、製品のビジョンを満たす明確で傑出した製品識別を実現します。
アルミ銘板の仕上げと質感
アルミニウム製の銘板は、無限のオプションを提供するため、最も人気のある銘板の選択肢の1つです。 アルミニウム製の銘板には、エンボス加工、ダイカット形状、スクリーンまたはデジタル印刷、および無限のカスタムテクスチャと仕上げが組み込まれています。ギャラリーにアクセスして、次のアルミニウムネームプレートのテクスチャと仕上げのアイデアを入手してください。
エレクトロフォームネームプレートの仕上げとテクスチャ
電鋳銘板は、カラーインクの有無にかかわらず使用される鮮明なエッジ、細かいディテール、および深い浮き彫りを備えています。 ほぼ無限のテクスチャと仕上げオプションを備えた2Dおよび3D電鋳銘板は、ハイエンドブランディングの最高の銘板オプションです。 ギャラリーをスクロールして、利用可能な多くの2Dおよび3D電鋳銘板仕上げのほんの一部を確認してください。銘板とバッジ製品詳細
銘板と梱包材
Boydは、何年も続くカスタムネームプレートの素材を選択することの重要性を認識しています。私たちはしばしばこれらの材料を使用します:
- アルミニウム:アルミニウム製の銘板は複数の仕上げで設計されており、耐久性と傷がつきにくいです。
- ステンレス鋼:ステンレス鋼は、複数の処理と仕上げを組み合わせた強力で長持ちする銘板オプションを提供します。
- アクリル:この透明なプラスチックは耐久性があり、適度な摩耗に耐えます。
- ポリエステル(マイラー):ポリエステルの銘板は非常に耐久性があり、極端な温度や化学環境に耐えます。
- ポリカーボネート(Lexan):ポリカーボネートの銘板は、熱、水、化学薬品、および引っかき傷に強いです。ポリカーボネートは丈夫で透明なプラスチックです。
銘板とバッジソリューション
すべてのお客様の固有の要件を考慮し、お客様のニーズに合わせたカスタムネームプレートソリューションを開発します。 ここでは、最も人気のあるネームプレート機能のいくつかをリストしますが、すべてを網羅したリストではありません。 Boydを使用すると、バッジとネームプレートのオプションは無限大になります。
金属製銘板
3次元のディテールとカスタムインクを組み合わせることで、金属製のネームプレートは独特のブランドを作成します。 オプションは次のとおりです。
- ドーム型銘板:マグニレンズ技術
- エッチングされた銘板
- 形成された銘板
- 造語ネームプレート
- エンボス銘板
- メタル写真銘板
- ダイヤモンド彫刻のネームプレート
メッキ銘板
メッキされたネームプレートは、質感と仕上げを強調するために最高のディテールを示しています。 オプションは次のとおりです。
- 2D電鋳銘板
- 3D電鋳銘板
- エレクトラグラフィックネームプレート
プラスチック製銘板
より軽く、多くの場合、より費用効果の高いオプション。プラスチック製の銘板の人気が高まっています。 次の2つの注目製品オプションがあります。
- 平らなプラスチック銘板:当社の費用効果が高く、軽量で、耐久性があり、耐水性と耐薬品性の平らなプラスチック製の銘板は、ポリカーボネート(Lexan)、ポリエステル、アクリルでできており、スクリーン、デジタル、またはリソ印刷のオプションがあります。色、ハーフトーン、ブラッシュド、マット、およびさまざまなレベルの光沢のあるテクスチャの無限の配列を提供します。
- 射出成形プラスチック銘板:当社のカスタム射出成形プラスチック銘板は、ポリカーボネート(Lexan)とアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)でできています。刻印されたプラスチックとホットまたはパッドスタンピングを選択できます。3D形状やカスタムテクスチャなど、多くの色とテクスチャを利用できます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。