自動車

自動車

エンジンルーム

インストルメントパネル

内装・仕上げ

エクステリア&フィニッシング

前の矢印
次へ矢印

自動車

険しい道路状況

自動車業界は常に性能を向上させ、燃料効率を高め、費用対効果の高いソリューションで優れたキャビンの快適性と乗客の安全性を提供しています。自動車メーカーは、パフォーマンス、軽量化、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、絶えず革新し、新しいテクノロジーを車両に組み込んでいます。彼らは、ドライバーと乗客を過酷な環境から密閉し、断熱材と高度な安全システムで保護し、効果的なHVACとインフォテインメントシステムで快適にする高性能ソリューションに依存しています。

 

自動車
外装・仕上げ

Boyd:軽量で信頼性の高いソリューションの革新

Boyd is an adept design, testing, and manufacturing partner for automotive sealing, protection and insulation solutions. 当社は、自動車業界の厳しい要求を満たす高性能ソリューションを低コストで開発しています。Boydは、ISO 9001およびIATF 16949認定施設で働く経験豊富な設計および製造チームを通じて、自動車の仕様を超える単一のコンポーネントに複数の機能を統合し、組み立て時間、組み立ての複雑さ、および全体的なコストを削減する複雑なアセンブリを作成します。

自動車用シーリングソリューション

敏感な部品と乗客を安全かつ乾燥した状態に保つために、車両にはガスケット、ゴム押出成形品、多層接着および接着システムなどのシーリングソリューションが必要です。Boydは、自動車産業向けの要求の厳しい高性能シーリング製品およびアセンブリの理想的なパートナーです。当社のエンジニアリングチームはお客様と提携して、要件と条件を自動車仕様の原材料に変換して望ましい性能を実現し、当社の製造の大量生産の精密加工とマルチマテリアル統合により、高品質の生産が可能になります。複雑な形状の高度なガスケット、マルチマテリアルまたは強化エラストマーの押し出し、または統合されたオーバーモールドソリューションの要件が必要な場合でも、クラス100〜100K認定のクリーンルーム環境でもBoydお手伝いします。

商業用インテリアと仕上げ

自動車保護ソリューション

車両は、長い耐用年数を確保するために複数のレベルの保護を必要とします。オンボードコンポーネントは、雨、雪、砂、塩分、衝撃、振動などの過酷な道路状況から保護する必要があります。ドライバーと同乗者は、エンジンの熱、NVH(騒音、振動、ハーシュネス)、BSR(バズ、きしみ音、ガラガラ)から保護する必要があります。保護フィルムと接着剤システムは、輸送中に新品の表面を安全に傷のない状態に保ち、高い摩擦と摩耗の表面を長持ちさせます。

Boydは、自動車OEMおよびティア向けの幅広い保護ソリューションの製造に数十年の経験があります。輸送および組み立てプロセス中に表面に傷がつかないようにする静的粘着フィルム、内部を長持ちさせるための丈夫なフロアマット、車内のBSRを低減する耐摩耗性保護ガスケットに使用される精密に変換されたUHMWフィルムなどの保護ソリューションを製造しています。

車両の電動化

自動車の電動化には革命があります。高度な電子システム、人工知能、機械学習を統合する車両が増えています。ハイブリッド車、電気自動車、自動運転車向けのBoydソリューションの詳細については、eモビリティのページをご覧ください。

eMobility
インフォテインメント-ディスプレイ

車載用高精度変換機能

Boydの高速で精密な加工製造能力により、車両全体にダイカット熱管理ソリューションを提供します。ガスタンクや排気システムに接着する精密に変換された熱シールドから、自動車電子機器やLED照明用の多層熱伝導性接着剤やテープまで、Boydのエンジニアリングチームは、自動車用途に最適な熱管理材料の選択、製造コストを低く抑えるためのDFM(製造のための設計)を念頭に置いて、アセンブリとパフォーマンスのニーズに最適化されたソリューションをカスタム設計することでお客様をサポートします。

関連製品とリソース

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。