電子ディスプレイ、タッチスクリーン、ヒューマンマシンインターフェース
ディスプレイモジュールとは何ですか、なぜそれが重要なのですか?
ディスプレイモジュールは、LED(発光ダイオード)、OLED(有機LED)、LCD(液晶ディスプレイ)モジュール、およびディスプレイをより軽く、より薄く、より明るく、よりエネルギー効率の高いものにするように設計された新しいテクノロジーを含む電子部品です。
タッチスクリーンモジュールとは何ですか?
タッチセンシング機能と組み合わせると、タッチスクリーンのヒューマンマシンインターフェイスとしても表示され、ユーザーはデバイスと対話できます。ディスプレイとタッチスクリーンモジュールは非常に用途が広いため、今日の接続された世界でユビキタスになっています。ユーザーは、新製品がタッチスクリーンとディスプレイをインターフェースとして活用し、ほとんどのアプリケーションで不可欠な設計コンポーネントになることを期待しています。各タッチスクリーンのアプリケーション要件は大きく異なる可能性があり、すぐに独自のユーザーエクスペリエンスを差別化する製品の最も複雑なコンポーネントの1つになります。
コネクティビティ、ディスプレイ&テレマティクス
電気自動車やハイブリッド車に新しい機能が追加されるにつれて、ヒューマン/マシンインターフェース(HMI)とテレマティクスが最新モデルにますます統合されています。ヘッドアップディスプレイ、ナビゲーションおよびインフォテインメントシステム、スマートミラーなどの革新的なテクノロジーには、消費者がこれらの追加機能の恩恵を受けるための高度なディスプレイソリューションが必要です。
ボイドは、エンジニアがディスプレイアセンブリを最適化し、原材料を統合ディスプレイガスケットとスクリーンエンハンスメントアセンブリに変換するのを支援することを専門としています。複数の機能をより少ない多機能コンポーネントに折りたたみ、1回の操作で変換することで、Boydはディスプレイソリューションを簡素化し、全体的な組み立て時間、材料費、およびサプライチェーンの複雑さを軽減します。
ディスプレイエンハンスメントフィルムとは何ですか?
効率の向上
より良い光利用はエネルギー効率を高めます
明るさを上げる
特殊フィルムは、電力需要を増やすことなく、ディスプレイのコントラスト、鮮明さ、および鮮やかさを向上させます
バッテリー寿命を延ばす
より良い光利用と強化されたエネルギー効率MEANSディスプレイはバッテリーの消耗が少ない
ディスプレイおよびHMIソリューションBoyd理由
光学材料の収束方法を革新して、OEMの課題を解決し、材料イノベーションへのアクセスを合理化し、ディスプレイインテグレーターがディスプレイスタックに光学部品を吸収する方法を最適化します。
コストと組み立ての複雑さを最適化しながら、目的のディスプレイ性能を達成するバランスのとれた最適な材料を選択するお手伝いをします 。
当社の材料科学の幅広さにより、世界で最も先進的な光学材料イノベーションとすべての主要サプライヤーへの合理化されたアクセスが可能になります。
材料の組み合わせに無限の柔軟性を提供して、パフォーマンスを向上させ、価値を高めます。
当社の製造設計(DFM)は、ディスプレイコンポーネントがディスプレイサブアセンブリに簡単に同化できることを保証します。
すべての主要地域で製品を調達および製造する能力により、地域の柔軟性が得られます。
私たちは、長期的な既存の関係を持つすべての主要なディスプレイインテグレーターをサポートおよび管理した経験があります。
インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション
(トランスクリプトを見る)
自動車産業向けのヒューマンマシンインターフェースソリューション
(トランスクリプトを見る)
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?
(トランスクリプトを見る)
高度なディスプレイとタッチスクリーンの利点:
強化されたユーザーエクスペリエンス:直感的なユーザーインターフェイスにより、幅広い機能の動的な情報とメニューを簡単に表示できます。
差別化されたブランド体験:適切に設計されたディスプレイは、さまざまな光レベルと光源を備えた多様な設定で、豊かな活力、シャープなコントラスト、信頼性の高いパフォーマンスを備えた、より没入型の体験を提供します。
卓越した持続可能性:スマートなデザインは、薄型で軽量の高度なフィルム素材を使用して、生成された光を視聴者に集中させ、視覚体験を最大化し、ディスプレイモジュール全体の重量を減らすことにより、ディスプレイのバッテリー消費を最適化します。
ディスプレイの課題:
設計知識:ディスプレイがほとんどのアプリケーションで急増しているため、多様なOEMは、ディスプレイ設計の専門知識、ディスプレイ材料の経験、またはディスプレイをアプリケーションに最適に統合するためのノウハウを持っていない可能性があります。
製造の複雑さ:取り扱いが困難な接着剤またはフィルム材料と高い光学的透明度の要件で高い歩留まりを達成するための課題
より小さく、より薄いフォームファクタ:製品設計者は、消費者の要求を満たすために、ベゼルがほとんどまたはまったくない設計で、より小さく、より薄い寸法のディスプレイを必要としています。よりタイトなアセンブリは、ディスプレイが発熱コンポーネントに近く、信頼性と長寿命のための保護が必要であることも意味します
重量クリティカル:多くのディスプレイは、消費者が運ぶか、重量が効率や輸送範囲に影響を与えるモバイルアセンブリに取り付けられています。
高度なディスプレイおよびタッチスクリーンソリューションのBoydの違い
当社は過去20年間に高度な材料製造プロセスを革新し、大量生産で卓越した公差制御を備えた高品質の光学ディスプレイコンポーネントを一貫して提供し、世界で最も洗練されたモバイルエレクトロニクスブランドがディスプレイ性能とコンポーネントコストを最適化できるように支援してきました。私たちは、高度なディスプレイコンポーネントのプロセスの革新をたゆまぬ努力を続け、お客様が当社の遺産を差別化して活用し続け、この複雑なテクノロジーをナビゲートするブランドを支援します。
Boydのアドバンストディスプレイヘリテージ
- ディスプレイアプリケーションでの15 +年の現場で実証されたパフォーマンス
- 1 billion + display components shipped
- 5 million + Micro OLED component installations
- OEMおよびティア1パートナーへの信頼できるアドバイザー
- エレクトロニクスおよび電気自動車アプリケーション向けの重要なディスプレイソリューションのパイオニア
- エンドツーエンドの社内検証
セグメント化されたフレーム技術
Boyd独自のセグメント化フレーム技術は、独自の設計の高度な回転変換装置を備えた深く革新的な処理知識を活用して、原材料を最大限に活用して複数の材料層を統合します。複数のディスプレイ部品表(BOM)コンポーネントをワンパス製造で組み合わせて、組み立てが簡単な1つの最終製品成果物を作成できるため、お客様がディスプレイモジュールをアプリケーションに統合する際の組み立てプロセスを加速できます。
- +/-0.05mmまでの公差制御
- 複数の材料とディスプレイコンポーネントを1つの組み立てが簡単な最終製品に統合
- 組立サイクルタイムの改善
- 原材料の使用を最大化
- 材料の歩留まり損失を最小限に抑える
- Integrate display mount adhesives, bezel bonds, cushions, spacers, insulation, shielding performance, and optical functionality into one component
クリーンルームと精密加工の専門知識Boyd
Boydのクリーンルーム変換機能により、最高の透明度基準を維持しながら、光学ディスプレイボンディングとフィルムを印象的な歩留まりで処理できます。セグメント化されたフレームテクノロジーと呼ばれる効果的なプロセスを開発し、フレームの中心から従来未使用の材料から材料の無駄を排除できるようにしました。これにより、材料のロールごとにより多くのフレームを作成し、材料コストを削減できます。
材料科学とハンドリングの専門知識
光学材料は、ディスプレイの性能と効率を高めるように設計されています。これを効果的に行うには、視覚的に完璧で、異物や汚染物質がないものでなければなりません。これらの特殊材料には、光学材料やディスプレイ材料の輸送、梱包、保管、取り扱い、処理方法に影響を与える欠陥をゼロにするための特別なプロトコルが必要です。
Boydは、清浄度要件のレベルが高まっているディスプレイ材料を処理および製造するためのプロセスとプロトコルを使用して、すべての主要な地域でさまざまなクリーンルーム環境を維持しています。
- 汚染物質を含まない材料の保管および取り扱いプロトコル
- クリーンルームでの原材料のスリットと準備プロセス
- クリーンルームの高度なロータリーコンバーティング製造ライン
- クリーンルームフラットベッドコンバーティング製造ライン
- クリーンルーム外観検査
- クラス100クリーンルーム
- クラス1000(クラス1K)クリーンルーム
- クラス10000(クラス10K)クリーンルーム
- クラス100000(クラス100K)クリーンルーム
- UVに敏感なクリーンルーム製造
- 温度に敏感なマテリアルハンドリングプロセス
クリーンルーム環境には、光学材料とディスプレイコンポーネントが汚染物質がなく、仕様どおりであることを確認するための継続的な監視が含まれます。
- フィルター設置リークテスト
- 浮遊粒子数試験
- 風流速試験
- 温度試験
- 相対湿度試験
- 光強度レベル試験
- 音圧レベル試験
- 室内加圧試験
サプライチェーン
ディスプレイモジュールのバリューチェーンは、多くのプレーヤーにとって非常に複雑です。Boydはこれを簡素化し、最適な総コストで差別化されたパフォーマンスを提供します。
原材料サプライヤーは、材料の配合を革新し、材料の性能を向上させます。彼らは大判ロールと原材料のシートを生産しています。Boydは、50M、tesa、Nittoなどの主要な原材料サプライヤーと、3 +年の戦略的供給関係を築いています。私たちは、お客様が体験を差別化するのに役立つ革新的な素材を備えた新規参入者を積極的に探し続けています。
多くのOEMは、ニーズを満たすカスタムディスプレイモジュールを設計および提供するためにディスプレイインテグレーターに依存しています。これらのインテグレーターは、ディスプレイモジュールの設計と組み立ての専門家であり、仕様どおりのサブアセンブリをOEMに提供して、最終製品に統合します。Boydは、世界をリードするディスプレイインテグレーターと15 +年の関係を持っています。私たちは、お客様が好みのディスプレイインテグレーターパートナーを進化させるにつれて、新規市場参入者との新しい戦略的関係を確立し続けています。
Boydの15 +年のディスプレイの専門知識を活用して、製品を強化します。
知っておくべき主な表示用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| バッテリー用接着剤 | ディスプレイスタックの近くに高温耐性接着剤でバッテリーを固定するテープ。製品の安全性を高め、バッテリーの寿命を延ばします。 |
| 規制ラベル | UL準拠の規制ラベルは、高いブランドコンプライアンス、安全上の警告、およびトレーサビリティを保証します。 |
| カメラガスケット | 接着剤とフィルムまたはフォームの組み合わせにより、カメラモジュールを水、振動、汚染物質から保護します。寿命を延ばし、パフォーマンスを向上させます。 |
| 静電容量式タッチモジュール | ユーザーがタッチでデバイスを操作できるようにする触覚インターフェイス サーフェス。従来のメンブレンスイッチ、エラストマー、フルトラベルキーボードを、多くの製品設計の主要な入力方法として置き換えています。 |
| 導電性バックライトハウジング | バックライトユニットを同時に支え、ディスプレイから周囲環境に熱を伝導する機械的および熱伝導性構造。制御されたバックライトの動作温度は、色の鮮やかさとディスプレイの寿命を最大化します。 |
| ディフューザーフィルム | 画面全体に光を均等に分散させる特殊フィルム。ディスプレイの完全な可視性を最適化して、より広い視野角で画面の鮮明さ、鮮やかさ、色の真実性を向上させます。 |
| ディスプレイの統合 | すべてのディスプレイコンポーネント、光学フィルム、接着剤、ガスケット、ディスプレイハウジング、およびデバイスへの合理化された組み立てのためのすべてのコネクタを含む完全に統合されたサブアセンブリにより、エンジニアリング、設計、およびサプライチェーンの複雑さを最小限に抑えます。 |
| 輝度向上フィルム | 明るさを強め、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、ディスプレイのエネルギー効率を向上させる特殊フィルム。 |
| EMIシールド | シールド層は、不要な外部電磁波を遮断してデバイスと信号の信頼性を向上させることにより、電子誤動作の影響を受けやすくします。内部ディスプレイコンポーネントのクロストークを排除します。 |
| フォーム接着剤 | 衝撃や振動を吸収するようにクッション性を備えた、デバイスへの強力なディスプレイ接着性により、画面のひび割れや分離を防ぎます。 |
| フロントフレームガスケットとシール | ディスプレイと前面ガラスパネルの接合部を頑丈にする接着剤(フォーム)ガスケット。振動や衝撃を緩和して寿命を延ばし、顧客満足度を向上させます。 |
| (グラファイト)ヒートスプレッダー | 高性能コンポーネントからの局所的なホットスポットから熱を拡散する、薄くて軽量な熱伝導性材料。安全なタッチ温度を維持し、過熱を防ぎます。 |
| 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
| ライトガイドパネル | バックライトから視聴者への光を集中して増幅するパネルまたはフィルム。ディスプレイの豊かさ、シャープネス、および効率を向上させます。 |
| 導いた | 発光ダイオード |
| 有機EL | 有機発光ダイオード |
| 光学透明接着剤(OCA) | 屈折率が一致する表面を機械的に接合して、基板間の光損失を低減し、光学的に透明または見えない外観を与える光学的に透明な接着剤。表示の明瞭さを最大化します。 |
| 保護フィルム | 製造、物流、組み立て、一時的な消費者の使用、または耐久性のある長期保護中の画面の傷やひび割れを防ぐことを目的としたフィルム。 |
| リフレクターフィルム | ディスプレイを通して光を反射し、生成されたすべてのディスプレイモジュールの光を視聴者に集中させるディスプレイ強調フィルム。より多くの光がユーザーに到達すると、エネルギー効率、ディスプレイの鮮やかさ、色の真実性が最大化されます。さらに、光を反射してユーザーに戻すことで、ディスプレイの後ろの光の加熱や劣化したコンポーネントを最小限に抑えます。 |
| セグメント化されたフレームディスプレイボンディングガスケット | Boydが開発した独自の大量生産プロセスにより、ディスプレイフレームの4つの部品を別々に切断し、防水と寸法制御のためのギャップジョイント公差のない1つの成果物に組み立てます。IP67およびプッシュアウトテストに合格します。最高の原材料利用率でシール性能を向上させます。 |
| スピーカーメッシュ | 音響的に透明な合成または織り金属メッシュフィルターは、水や汚染物質を密閉しながら高品質のオーディオを可能にします。高品質のスピーカーとマイク用の音響透過フィルターを使用して、デバイスから水や粒子を密閉します。 |
| 偏光子フィルム | 一方の偏光を透過させ、他方の反射光をバックライトにリサイクルすることで性能を向上させる表示強調フィルム。 |
| 防犯フィルム・防眩フィルム | アンチグレア&セキュリティフィルムは、スクリーンやディスプレイの側面から出る光を遮断する特殊なマイクロルーバーを使用して、スクリーンの視認角度を縮小するディスプレイ強化フィルムですが、中央の視野角の約60°の光は視聴者に自由に届きます。グレアと反射の低減は、消費者やeモビリティなどのさまざまな照明環境で使用されるディスプレイに不可欠です |
閉会
Boyd has shipped more than 1 billion display components over 15+ years. 私たちは、主要なモバイルエレクトロニクスブランドが、没入型の消費者体験を豊かにし、重量とバッテリーの消耗を減らしながら、コストを最適化する創造的な製造の限界を押し広げる高性能ディスプレイで製品を差別化するのを支援してきました。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。