CGM - 医療用ウェアラブルデバイスおよびセンサー
なぜBoyd?

堅牢な患者の快適性
ユーザーの条件に耐え、ウェアラビリティのニーズを満たす

卓越した品質
創造的なプロセスフローと革新的な組立治具により、厳しいFDA要件を満たす軽量で正確な製品が保証されます

診断の改善
医療専門家は、より頻繁でターゲットを絞った患者データを使用して、より良い診断を行い、適切な治療をより迅速に処方できます
医療用粘着テープおよびその他のウェアラブルソリューション
(トランスクリプトを見る)
医療用ウェアラブルソリューション |医療グレードの皮膚用接着剤
(トランスクリプトを見る)
患者の回復を改善する
ウェアラブル医療機器、バイオセンサー、およびモニタリングパッチは、処方された活動、バイタル、その他の健康イベントの監視を強化することで、患者の回復を改善します。このデータを新しいソフトウェアと人工知能と組み合わせることで、診断の精度と速度が向上し、ヘルスケアの効率、利便性、カスタマイズ、コスト管理が向上します。ウェアラブルパッチとバイオセンサーには、通常、グルコースモニター、インスリンポンプ、心臓モニターパッチ、ECGモニタリングパッチ、または睡眠モニタリングに使用されるような医療用パッチが含まれます。クリーンルーム製造におけるBoydの専門知識、材料の専門知識、および戦略的サプライヤーパートナーシップは、医療用ウェアラブルデバイスの設計と製造をサポートするのに役立ちます。Boydとの提携により、患者の快適性と安全性、医療提供者の効率性、高い信頼性、および総コスト管理のために設計された合理化されたFDA準拠のウェアラブルデバイスが実現します。
適切な材料の選択と革新的な製造の使用
ウェアラブル医療機器は、信頼性の高いバイオセンサーとデジタル接続を、使いやすく、快適で、患者が使用できるフォーマットセーフに組み合わせています。適切な材料を選択し、医療規制や要件を超える革新的な製造および組み立てプロセスを使用することにより、これらのハイテクで手頃な価格のソリューションは、ヘルスケアを次のレベルに引き上げます。各コンポーネントは、性能とコストの両方を最適化するために慎重な材料選択を必要とします。
カバー層は、患者の肌の快適さのための通気性と、電子機器を保護するための防水性のバランスをとる必要があります。クッション層は、過度の重量や剛性を追加することなく電気接続を保護する必要があります。バッテリー、PCB、およびフレキシブル回路は、最小限の複雑さで確実に動作する必要があります。ヒドロゲルは、信頼性の高い信号伝導性を提供し、意図された摩耗時間に耐え、皮膚接触に対して快適で安全でなければなりません。
医療用ウェアラブルデバイス製品材料:
- 医療グレードの接着剤:アクリル、シリコーン、または親水コロイドベースの接着剤
- 非細胞毒性:ISO 10993生体適合性規格
- 信頼性の高い皮膚アタッチメント&着用時間に耐える
- 肌にやさしい:皮膚の刺激や過敏症がほとんどまたはまったくない
- 快適でダメージのない肌の除去
- バイオセンサー
- ヒドロゲル系電極
- 音響センサ
- サーミスタまたは熱電対
- 光学センサー
- 加速度計とジャイロスコープ
- その他の革新的なボディセンサー
- 電子工学
- 組み込み回路基板、リジッドまたはフレキシブル
- 小型バッテリー
- Wi-FiまたはBluetoothトランスミッター
- 再利用可能な外部電子モジュール


医療用ウェアラブルデバイスソリューション:
- より頻繁で一貫性のある患者モニタリングにより、診断のためのデータを改善
- 重大になる前にリスクを特定することによるより良い予防ケア
- 外部の臨床環境を監視することにより、患者の快適性を高め、医療スタッフの作業負荷を軽減
- 患者が個人の健康においてより積極的な役割を果たすことができるようにする
- 患者一人当たりのコストを削減する保険会社に最適
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。