設計とエンジニアリングの専門知識

製品の差別化
機能を追加または組み合わせて、プロジェクトを競合他社から際立たせます。

所有コストの削減
効果的な環境保護ソリューションと熱管理により、信頼性を向上させ、メンテナンスコストを削減します。

物流の合理化
BOMとアセンブリを簡素化し、単一のベンダーから効率的な多機能アセンブリを生成する包括的なアプローチを実現します。
Boyd スポットライト シリーズ - エンジニアリング技術
(トランスクリプトを見る)
最も複雑なシステムでも設計できる装備
お客様のニーズとビジョンを理解しているメーカーと提携する時が来たら、Boydに目を向けてください。私たちは、革新的なコンセプトを実現するためにクライアントと協力してきた90年以上の経験があります。あなたのアイデアが現実の世界で機能するかどうかを確認する必要がありますか? お客様のコンセプトを評価し、製造可能性に関する設計上の考慮事項を提供して、製品を迅速かつ費用対効果の高い方法で市場に投入することができます。
Boydでは、挑戦が大好きです。私たちの開発プロセスには、多くの場合、最先端の材料、独自のプロセス、革新的な構造が含まれます。建設技術、材料、製造プロセスに関する当社の専門知識は、最も困難なエンジニアリング問題の解決策を見つけることができることを意味します。
グローバル設計支援
Boyd、革新的なデザインと製品の統合に特化したデザインセンターを世界中に維持しています。当社のエンジニアは、お客様や製造チームと協力して、構想からプロトタイピング、生産、さらには寿命管理や改造まで、合理化された製品ライフサイクルを提供します。デザインセンターには、特定の技術や市場に焦点を当てた一般チームと専門チームの両方が含まれており、単純なシステムから非常に複雑なシステムの課題まで、設計に取り組むことができます。
多分野エンジニアリング
Boydの設計エンジニアリングネットワークは、熱、シーリング、保護、および識別のあらゆるニーズに対応できるように構成されています。エンジニアは、標準レビュー、実現可能性調査、およびスペクトルの一方の端でテストと設計の検証を利用できます。一方、Boydの業界専門家は、焼きなまし熱分解グラファイト、環状ヒートパイプ、超薄型ベイパーチャンバー、複雑なOLEDディスプレイシールドガスケットなどの最先端技術を利用して、これまでで最もユニークで困難な熱的課題とシーリングの機会のいくつかに取り組んできました。
プロジェクトは、パフォーマンスの課題、設計の複雑さ、予算、生産またはプロトタイピングのニーズ、地域、および時間の制約に基づいて、ニーズを満たすのに最適なエンジニアによって処理されます。Boydエンジニアは、熱、機械、産業、電気、製造など、さまざまなエンジニアリング分野から来ています。

Boyd設計エンジニアリングを早期に採用することの利点
熱管理と環境保護は、製品設計の最も重要な課題のいくつかになっていますが、設計プロセスの後半と見なされることがよくあります。これにより、コストのかかるやり直しや、冷却やシーリングが最適ではなくなり、寿命が短くなったり、製品が故障したりする可能性があります。Boydの熱専門家とシーリングエンジニアを設計プロセスの早い段階で招集することで、当社のチームはお客様と協力して、冷却またはシーリングソリューションを製品設計全体により適切に統合し、パフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
Boydエンジニアリングで製品を合理化
Boydの能力と業界知識により、最適化されたサーマルや効率的なシール以上のものを設計にもたらすことができます。より強力で信頼性の高いデバイスを可能にする製品設計に独自の視点を提供します。当社のエンジニアは革新的なソリューションと創造的な問題解決で知られていますが、Boyd設計エンジニアリングの中心的な焦点は、製造可能性(DFM)とコスト競争力のあるソリューションの設計です。Boydの幅広い製造能力とエンジニアリングの専門知識により、当社の設計エンジニアは、最適化された合理化されたソリューションを作成するのに最適な技術と製造方法を選択できます。

材料科学の専門知識
私たちは、材料サプライヤーがお客様のニーズを理解できるように支援することにより、製品開発の取り組みを支援します。私たちは彼らと協力して新しいプロセスの開発を支援し、ソースから直接新しい材料について学びます。

完全な製品ライフサイクルサポート
Boydのエンジニアリングチームの技術的専門知識は、初期概念化、プロトタイピング、大量生産、改造から製品をサポートしてきた数十年の経験に基づいています。最初から最後まで比類のないサポートにより、当社のエンジニアは、製品ライフサイクルのあらゆる場所で最も困難な課題を解決することに取り組んでいます。

プロセスイノベーション
今日の競争の激しい製造業では、クライアントはコストを最小限に抑え、製品をこれまで以上に迅速に市場に投入する必要があります。当社の社内エンジニアリングおよび設計サポートチームは、設計上の考慮事項を提供し、製造プロセスを合理化する革新的な方法を開発しながら、高品質のコンポーネントの製造を支援します。

研究開発
当社の社内R&Dグループは、製造だけでなく、製造やサプライヤーと協力して、現在のアプリケーションの最先端を押し広げる材料、プロセス、機能を開発する驚異的なエンジニアを雇用しています。

ホリスティックデザイン&インテグレーション
私たちのチームの知識と実践的な専門知識は、さまざまな業界にまたがる顧客へのエンジニアリング支援を含む数十年の経験に基づいています。コンセプトから生産までの製造プロセスのすべてのステップを支援し、サプライチェーンと部品表を簡素化します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。