エンクロージャとシャーシが複雑なシステムを保護
電子エンクロージャとシャーシは、機密性の高い電子システム、コンポーネント、および機器の保管を一元化します。敏感な電子機器をエンクロージャ内に保管すると、汚染物質のほこりや破片からの保護、EMIシールドからの保護、出力熱の管理、複雑なシステムの編成、メンテナンスとサービス技術者の保護に役立ちます。
アセンブリ、メンテナンス、その他の運用効率ソリューションを統合
Boydは、組み立て、メンテナンス、およびドアシール、電気絶縁システム情報ラベル、LEDクロストーク管理、ワイヤ絶縁、ケーブルパススルーポートと識別などの他の運用効率ソリューションの統合の専門家です。より高出力のアプリケーションでは、内部熱拡散、空冷、液体管理などの熱管理機能を統合します。
キャビネットとエンクロージャ
システムの寿命と信頼性を損なう可能性のある湿気や粒子を密閉する堅牢なキャビネットとエンクロージャを使用して、高価で敏感な機器や電子機器を保護します。
ケージとガード
ケージ&ガードを使用して危険ゾーンの近くでの偶発的な接触や侵入を防ぎ、ユーザーと機器の両方を危害や損傷から保護します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。