ヒューマンマシンインタフェース

ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)は、製品設計とそのユーザーエクスペリエンスの重要な側面です。機械式エラストマーボタンやメンブレンスイッチから、より高度な静電容量式スイッチやタッチスクリーンまで、BoydはHMIソリューションのニーズをサポートする技術と設計経験を持っています。TI のスイッチおよびインターフェース技術を活用して、直感的な HMI ソリューションを実現します。

顧客体験の向上

顧客体験の向上

アプリケーション用に特別に設計されたインターフェースで、直感的で満足のいく製品を作りましょう。

汎用性と設計の柔軟性

汎用性と設計の柔軟性

ユーザーインターフェイス、統合ディスプレイ、製品ブランディングなど、幅広いアプリケーションに比類のないスタイルと機能を追加します。

高い費用対効果

コスト効率の向上

スイッチとユーザー・インタフェースを単一のベンダーと統合して、コストと複雑さを軽減します。

ユーザーエクスペリエンスの向上

ユーザーエクスペリエンスの向上

視覚的なフィードバックでユーザーエクスペリエンスを強化し、ユーザーを正しくデバイスの使用にピボットします。

製品寿命の延長

製品寿命の延長

適切なテクノロジーにより、インターフェースと製品はアプリケーションの厳しさに耐え、競合他社よりも長持ちします。

ディスクリートLEDとは何ですか? バックライト技術の説明

(トランスクリプトを見る)

光ファイバーライトとは何ですか? バックライト技術の説明

(トランスクリプトを見る)

Boydによる完全なインターフェース設計サイクルのサポート

Boydは、幅広いインターフェースとスイッチスタイルにおける豊富な経験と製造の専門知識により、HMIソリューションの開発における理想的なパートナーとなっています。最初のプロトタイピングから大量生産まで、お客様の製品を機能的なものからエレガントなものに引き上げます。

質問がありますか?

ライトガイドフィルムとは何ですか?バックライト技術の説明

(トランスクリプトを見る)

エレクトロルミネッセンスランプ(EL)とは何ですか? バックライト技術の説明

(トランスクリプトを見る)

ヒューマンマシンインタフェース技術

適切なスイッチとインターフェース技術でアプリケーション要件に対応

カスタマイズされた洗練されたインターフェースで合理化されたユーザーエクスペリエンスを促進します。エラストマーキーパッド、メンブレンスイッチ、力に敏感な抵抗器からバックライトや高度な静電容量式タッチスクリーンまで、Boydはアプリケーションのニーズに最適な幅広いHMIソリューションを提供しています。

バックライト-フロントパネル-スイッチ-および-ユーザーインターフェイス

フロントパネルの統合 - 完全なHMIソリューション

多くの統合オプション、シームレスな開発プロセス、有能なサプライヤーネットワークを備えたBoydのワンストップショップで、HMIのすべてのニーズに対応することで、効率とベンダーの統合を促進し、時間とリソースを節約します。射出成形ハウジング、さまざまなスイッチ技術、バックライトオプション、ディスプレイ統合を提供することで、Boydの完全なHMIソリューションは、時間とコストを大幅に節約して遅延を減らすのに役立ちます。当社のHMI機能には以下が含まれます。
  • ディスプレイのボンディング、強化、統合
  • メンブレン、エラストマー、および容量性スイッチ
  • バックライトオプション
  • 射出成形ハウジング
  • ガスケットとシーリング
  • クイックターンプロトタイピング
  • スイッチとディスプレイのパフォーマンステスト
フロントパネル統合
市場投入までの時間の短縮

市場投入までの時間の短縮

ディスプレイの統合を合理化して、制御性の向上、遅延の低減、時間とコストの大幅な節約を実現します。

サプライチェーンとオペレーションの統合

サプライチェーンとボンディングオペレーションの統合

Boydのワンストップショップで効率とベンダーの統合を促進し、ディスプレイとボンディングのすべてのニーズに対応

エラストマーキーパッド

エラストマーキーパッド

BoydのHMIソリューションは、エラストマーキーパッドが、ベースとなるスイッチ層で高プロファイルの触感を提供します。当社のエラストマーキーパッドは、過酷な環境での優れた耐候性、耐湿性と耐薬品性、および-30°C〜+ 80°Cの温度耐久性を示します。 キーパッドインターフェースは、100gから300gの力に合わせて、優れた触覚応答とカスタマイズ可能な触覚フィードバックをユーザーに提供します。エラストマーキーパッドは、海洋や防衛環境などの高湿度環境で3次元キーが必要な場合に最適です。Boydの高度なHMIソリューションでユーザーインターフェース体験を向上させます。
設計の柔軟性

設計の柔軟性

カスタムカラー、仕上げ、バックライトオプションを備えた幅広いデザインの可能性で利用可能

耐久性のある構造で製品の寿命を延ばす

より長い製品寿命

耐久性のあるBoyd構造のエラストマーキーパッドは、過酷な環境での優れた耐候性を備えており、湿気や化学薬品に耐性があり、-30°C〜+ 80°Cの範囲の温度に耐えることができます。

拡張されたユーザー操作

ユーザー操作の強化

100gから300gの力の間で調整できるエラストマーキーパッドを備えたカスタマイズ可能な触覚フィードバックにより、ユーザーに卓越した触覚応答を提供します。

バックライト

BoydのHMIソリューションでデバイスを強化し、業界標準のバックライトを組み込んで機能性と美観を向上させます。製品にバックライトを追加すると、視覚的な魅力が向上し、ブランドの独特のスタイルが定義されます。バックライトは、特に暗い設定で、デバイスの操作中にユーザーをガイドし、フィードバックを提供します。ユーザーインターフェイスアセンブリからブランドのネームプレートまで、Boydは設計上の考慮事項を支援し、プログラムに適した統合バックライトソリューションを提供します。
Backlighting-3 (バックライト 10)
バックライト
eMobility

イーモービルティと輸送

センターコンソールコントロール、アンビエント照明、ギアシフトPRNDLインジケーター、インフォテインメントシステム、ダッシュボードインジケーター、スタートボタンなど、バックライトのメリット

医療用

医療用

医療従事者または患者向けの医療機器インターフェース

高度な設定が可能

電化製品および産業用制御機器

大型家電製品用のインターフェースパネル、または産業用制御システム用のレスポンシブ照明。

メンブレンスイッチ

メンブレンスイッチとキーパッド

メンブレンスイッチ技術に関するBoydの専門知識を活用したカスタマイズされたHMIソリューションをご覧ください。医療機器や産業機器などの産業に最適な当社のメンブレンスイッチは、マイクロモーション、瞬間接触、フレキシブル回路で、グラフィックオーバーレイが印刷されています。Boydは、堅牢な素材と簡単な洗浄性を備えたカスタムカラー、テクスチャ、バックライト、触覚応答オプションなど、完全なカスタマイズを提供し、メンブレンスイッチパネルの設計が特定のニーズを満たすことを保証します。
安全性の向上

優れた耐久性

洗浄が容易なメンブレンスイッチは、湿気、化学薬品、摩耗に耐性があります。

設計の柔軟性

設計の柔軟性

カスタムカラー、テクスチャ、バックライト、触覚応答オプションを備えたメンブレンスイッチは、幅広い設計構成を提供します。

静電容量式タッチセンサおよびスイッチ

BoydのHMIソリューションでユーザーインターフェースをアップグレードするには、機械式ボタンを静電容量式スイッチを備えたエレガントで非触覚的なコンパクトなユーザーインターフェースに置き換えます。このイノベーションにより、従来のスイッチ回路は、複数の設計層や部品を排除することで合理化されます。静電容量式スイッチは、曲面に適用され、ガラスまたは装飾されたプラスチックの後ろに取り付けられた、薄くて非機械的設計です。アプリケーションの要件に応じて、これらのセンサはバックライトで照らすことができ、費用対効果の高いモダンなデザインを提供します。Boydは、一般的に入手可能なマイクロコントローラと統合して静電容量式タッチセンシングを提供できるさまざまな印刷静電容量センサーを提供しています。
静電容量式タッチスイッチ-3
静電容量式タッチスイッチ
洗練されたコンテンポラリーなデザイン

洗練された現代的なデザイン

機械的なボタンをエレガントで触覚のないコンパクトなユーザーインターフェイスに置き換えます

安全性の向上

優れた耐久性

密閉された滑らかで清掃が容易な静電容量式スイッチにより、スイッチとデバイスの寿命を延ばし、湿気やほこりの侵入を防ぎます。

設計の柔軟性とユーザーエクスペリエンスの向上

設計の柔軟性とユーザーエクスペリエンスの向上

さまざまな入力方法とフィードバックメカニズムを統合し、エンドユーザーとのコミュニケーションの別のレイヤーを追加し、使いやすさを向上させます。

ユーザー インターフェイス プリント回路基板 (PCB)

プリント基板(PCB)を組み込むことで、BoydのHMIソリューションでユーザーインターフェースを最適化します。PCBは、剛性の高いサブパネルを不要にすることで、材料の使用と相互接続を簡素化します。Boydは、PCBをキーパッド、バックライト、ディスプレイ画面などの他のスイッチソリューションと組み合わせて、アプリケーションに最適なユーザーインターフェイスを作成することを専門としています。当社の包括的なサービスは、回路基板のスタックアップや設計サポートからプロトタイピングや製造まで、ユーザーインターフェースPCB製造の全範囲をカバーしています。
最小化-コンポーネント-およびアセンブリ

構成部品とアセンブリの最小化

スイッチ、ディスプレイ、バックライトなどの複数の機能を単一のインターフェイスコンポーネントに統合し、複雑さとコストを削減します。

Enable-User-Friendly-Interface (ユーザ フレンドリー インターフェイスの有効化)

ユーザーフレンドリーなインターフェースを有効にする

製品のインターフェースニーズを反映した回路基板でユーザーエクスペリエンスをカスタマイズします。

インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション

(トランスクリプトを見る)

産業用自動車ソリューション:シーリングとNVHイノベーション

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。